SILVYN® EMC AS-CU 36 / 29X36 25M
Protective cable conduit with braiding and interlocked profile; Inner diameter: 29mm; Outer diameter: 36mm; Nominal size: 36; Steel


SILVYN® EMC AS-CU 36 / 29X36 25M
Protective cable conduit with braiding and interlocked profile; Inner diameter: 29mm; Outer diameter: 36mm; Nominal size: 36; Steel
การชำระเงินและความปลอดภัย
ข้อมูลการชำระเงินของคุณจะได้รับการประมวลผลอย่างปลอดภัย เราไม่จัดเก็บรายละเอียดบัตรเครดิตและไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลบัตรเครดิตของคุณได้
Product characteristics
Certificate
ประโยชน์
Optimum EMC protection, High-tensile, High crush-resistance, Flexible, High mechanical resistance
แอปพลิเคชัน
Mechanical engineering, Automotive industry, Conveyor technology, Railway applications / vehicle construction, Used in areas where electromagnetic interferences can occur
คุณสมบัติทางเทคนิค
ข้อมูลทั่วไป
| Product type | Protective conduit with braiding and interlocked profile |
| Brand | SILVYN® |
| Weight | 750 kg/km |
คุณลักษณะทางไฟฟ้า
การออกแบบผลิตภัณฑ์
| Smooth outer conduit surface |
|
| Bending protection fixed installation |
|
| Nominal size | 36 |
| Total length | 25 |
| Braiding material, short form | Cu |
| Material braiding | Copper |
| EMC screening |
|
| Slit |
|
| Flexibly installed bending protection |
|
| Outer diameter | 36 |
| Smooth inner conduit surface |
|
| Inner diameter | 29 |
| Conduit material | Steel |
| Bending protection |
|
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
| Flame-retardant |
|
| Oil-resistant |
|
| For continuous flexing |
|
| Suitable for EX-applications |
|
| Bending radius, static | 65 |
| UV-resistant |
|
| Bending radius, dynamic | 160 |
| Halogenfree |
|
การรับรองและมาตรฐาน
| EHEDG certified |
|
| Ecolab certified |
|
| DNV-certified |
|
| cUR recognized |
|
| cUL listed |
|
| CSA certified |
|
| UL listed |
|
| CE marked |
|
| GGVS certified |
|
| UL recognized |
|
| NSF certified |
|
| VDE certified |
|
| EAC certification number | Отказное письмо № 505 |
| EAC-certified | Not required |
เอกสารประกอบ
Downloads
Notes
- Photographs and graphics are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.
- Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.
รายการกลุ่มผลิตภัณฑ์
All articles from SILVYN® EMC AS-CU