SILVYN® SEALING WASHER M40
Flat sealing ring; Inner diameter: 40mm; Outer diameter: 50mm; Polyester; blue


SILVYN® SEALING WASHER M40
Flat sealing ring; Inner diameter: 40mm; Outer diameter: 50mm; Polyester; blue
การชำระเงินและความปลอดภัย
ข้อมูลการชำระเงินของคุณจะได้รับการประมวลผลอย่างปลอดภัย เราไม่จัดเก็บรายละเอียดบัตรเครดิตและไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลบัตรเครดิตของคุณได้
Product characteristics
คุณสมบัติทางเทคนิค
ข้อมูลทั่วไป
| Product type | Flat sealing ring |
| Packaging type | Bag |
| Brand | SILVYN® |
| Delivery Unit | 10.000 |
| Weight | 0.002 kg |
คุณลักษณะทางไฟฟ้า
การออกแบบผลิตภัณฑ์
| Colour | blue |
| Inner diameter | 40 |
| Divisible fitting |
|
| Clear width | 40 |
| Sealing material | Polyester |
| Outer diameter | 50 |
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
| Flame-retardant |
|
| Chemical resistant |
|
| Oil-resistant |
|
| UV-resistant |
|
| Acid-resistant |
|
| Vibration protection |
|
| Halogenfree |
|
การรับรองและมาตรฐาน
| EHEDG certified |
|
| CE marked |
|
| DNV-certified |
|
เอกสารประกอบ
Notes
- Photographs and graphics are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.
- Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.
รายการกลุ่มผลิตภัณฑ์