SILVYN® SEALING WASHER M16
Flat sealing ring; Inner diameter: 16mm; Outer diameter: 24mm; Polyester; blue
110.21 ฿
/
รวมภาษีแล้ว


SILVYN® SEALING WASHER M16
Flat sealing ring; Inner diameter: 16mm; Outer diameter: 24mm; Polyester; blue
110.21 ฿
/
รวมภาษีแล้ว
SILVYN® SEALING WASHER M16
110.21 ฿
/

SILVYN® SEALING WASHER M16
110.21 ฿
/
มีสินค้าพร้อมส่ง (20)
การชำระเงินและความปลอดภัย
ข้อมูลการชำระเงินของคุณจะได้รับการประมวลผลอย่างปลอดภัย เราไม่จัดเก็บรายละเอียดบัตรเครดิตและไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลบัตรเครดิตของคุณได้
Product characteristics
คุณสมบัติทางเทคนิค
ข้อมูลทั่วไป
| Product type | Flat sealing ring |
| Packaging type | Bag |
| Brand | SILVYN® |
| Delivery Unit | 10.000 |
| Weight | 0.008 kg |
คุณลักษณะทางไฟฟ้า
การออกแบบผลิตภัณฑ์
| Colour | blue |
| Inner diameter | 16 |
| Divisible fitting |
|
| Clear width | 16 |
| Sealing material | Polyester |
| Outer diameter | 24 |
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
| Flame-retardant |
|
| Chemical resistant |
|
| Oil-resistant |
|
| UV-resistant |
|
| Acid-resistant |
|
| Vibration protection |
|
| Halogenfree |
|
การรับรองและมาตรฐาน
| EHEDG certified |
|
| CE marked |
|
| DNV-certified |
|
เอกสารประกอบ
Notes
- Photographs and graphics are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.
- Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.
รายการกลุ่มผลิตภัณฑ์