ข้ามไปเนื้อหาหลัก
LAPP Thailand
ใช้จ่ายเพิ่มอีก 1,200 ฿ เพื่อรับสิทธิ์จัดส่งฟรี
จัดส่งฟรีจะถูกใช้เมื่อชำระเงิน

ตะกร้าสินค้าของคุณว่างเปล่า

เลือกซื้อสินค้าต่อ
0 ตะกร้าสินค้า (0.00 ฿)

M12 L-Code: มาตรฐานพลังงานขนาดกะทัดรัดสำหรับ AGV และ Cobot

ทีมออกแบบของคุณใช้เวลาหลายเดือนในการลดขนาดต้นแบบ AGV ใหม่ของคุณให้มีน้ำหนักและขนาดที่เล็กลง โปรเจ็กต์นี้มีความเพรียวบาง มีประโยชน์ และมีประสิทธิภาพ แต่มีส่วนประกอบหนึ่งที่โดดเด่นอย่างเห็นได้ชัด นั่นคือขั้วต่อสายไฟขนาด 7/8 นิ้วที่เทอะทะ ทำให้เกิดส่วนที่ยื่นออกมาอย่างไม่เป็นธรรมชาติ ซึ่งทำลายการออกแบบและส่งผลกระทบต่อตัวเครื่อง

ในหุ่นยนต์เคลื่อนที่ที่ทุกมิลลิเมตรมีความสำคัญ นี่เป็นมากกว่าปัญหาด้านความสวยงาม เป็นจุดที่อาจเกิดความล้มเหลวได้ ทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นตลาดระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรมที่เติบโตอย่างรวดเร็ว ทีมวิศวกรรมกำลังผลักดันให้เกิด AGV และโคบอทที่มีน้ำหนักเบาและกะทัดรัดยิ่งขึ้น คำตอบไม่ใช่การประดิษฐ์ใหม่ที่รุนแรง แต่เป็นโซลูชันที่ชาญฉลาดและเป็นมาตรฐานระดับโลก นั่นคือ M12 L-coded power นี่คือวิธีที่ช่วยให้คุณส่งพลังงาน DC ที่สำคัญในขนาดที่เล็กลงมาก โดยไม่กระทบต่อความน่าเชื่อถือหรือความสามารถในการซ่อมบำรุง

M12 L-Code คืออะไร? มาตรฐานพลังงาน DC ใหม่สำหรับหุ่นยนต์

เดิมที พลังงาน DC สำหรับบล็อก I/O, เซ็นเซอร์ และไดรฟ์ขนาดเล็กใช้ขั้วต่อขนาด 7/8 นิ้วแบบเก่า M12 L-code (กำหนดไว้ในมาตรฐาน IEC 61076‑2‑111) คือตัวทดแทนที่ทันสมัย ใช้ส่วนเชื่อมต่อ M12 ที่กะทัดรัด ซึ่งออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการใช้งาน DC แรงดันต่ำ กระแสสูง โดยทั่วไปสูงสุด 63 V DC / 16 A ขึ้นอยู่กับขั้วต่อและขนาดตัวนำ

ที่สำคัญ ขั้วต่อ M12 กระแสสูงนี้เป็นส่วนเชื่อมต่อพลังงานภาคสนาม 24 V ที่แนะนำในแนวทาง PROFINET Cabling & Interconnection อย่างเป็นทางการ ทำให้การนำไปใช้งานเป็นไปอย่างตรงไปตรงมา และรับประกันการทำงานร่วมกันในเซลล์อัตโนมัติสมัยใหม่

M12 L-Code เทียบกับ 7/8-นิ้ว: การอัปเกรดที่ชัดเจนสำหรับระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม

การเปลี่ยนจาก 7/8 นิ้วเป็น M12 L-code เป็นการเปลี่ยนแปลงพื้นฐานในปรัชญาการออกแบบสำหรับโซลูชันพลังงานของหุ่นยนต์ ความแตกต่างนั้นชัดเจน:

คุณสมบัติ ขั้วต่อ 7/8-นิ้ว ขั้วต่อ M12 L-Coded ผลกระทบต่อการออกแบบของคุณ
ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง ~22 มม. เส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม. ลดขนาดลง >50%: ช่วยให้แผง I/O หนาแน่นขึ้น และติดตั้งในพื้นที่แคบ เช่น ข้อต่อโคบอท
การจ่ายไฟ โดยทั่วไปสูงสุด 10 A สูงสุด 16 A กระแสไฟเพิ่มขึ้น 60%: จ่ายไฟให้กับส่วนประกอบที่มีความต้องการสูงขึ้น เช่น เซอร์โวไดรฟ์ขนาดเล็ก หรือกลุ่มเซ็นเซอร์จากจุดเดียวที่กะทัดรัด
การกำหนดมาตรฐาน มาตรฐานอุตสาหกรรมเก่า IEC 61076-2-111, PROFINET การทำงานร่วมกันทั่วโลก: จัดหาส่วนประกอบจากผู้จำหน่ายหลายรายพร้อมการรับประกันความเข้ากันได้ ทำให้การบริการระหว่างประเทศง่ายขึ้น
ความทนทานต่อการสั่นสะเทือน ดี ยอดเยี่ยม ความน่าเชื่อถือที่มากขึ้น: การเชื่อมต่อ M12 แบบเกลียวมีความทนทานต่อการคลายตัวจากการเคลื่อนไหวและการสั่นสะเทือนอย่างต่อเนื่องในการใช้งานแบบเคลื่อนที่

สี่ข้อดีหลักของ M12 L-Code ในการออกแบบหุ่นยนต์

1. ความหนาแน่นของพลังงานสูง

คุณจะได้รับพลังงานระดับ 7/8 ในรูปแบบ M12 แบบคลาสสิก นี่คือขนาดแผงที่เล็กกว่าอย่างมากซึ่งเหมาะสำหรับ AGV แบบบาง และข้อต่อโคบอทขนาดกะทัดรัด การลดขนาดลงยังช่วยปรับปรุงการกระจายน้ำหนักและทำให้การบำรุงรักษาง่ายขึ้นมาก

2. ประสิทธิภาพที่ปลอดภัย

ภายใต้การเคลื่อนที่ การเชื่อมต่อ M12 แบบเกลียวและล็อคถูกสร้างขึ้นเพื่อต้านทานการคลายตัวที่เกิดจากการสั่นสะเทือน ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่สำคัญสำหรับหุ่นยนต์เคลื่อนที่ ด้วยการป้องกันน้ำเข้าสูงสุด IP67 เมื่อเชื่อมต่ออย่างเหมาะสม ขั้วต่อสายไฟที่เชื่อถือได้นี้จึงทำงานได้ดีในสภาพแวดล้อมที่มีฝุ่นหรือเปียกชื้น

3. ชิ้นส่วนมาตรฐานระดับโลก

ในฐานะส่วนเชื่อมต่อ IEC ที่อ้างอิงโดย PROFINET, M12 L-code ช่วยให้มั่นใจได้ถึงการทำงานร่วมกันของหลายผู้จำหน่าย ซึ่งช่วยลดความซับซ้อนในการจัดหา ลดความซับซ้อนของสินค้าคงคลัง และปรับปรุงการบริการภาคสนามทั่วอาเซียนและที่อื่น ๆ

4. ชุดสายไฟที่สะอาดขึ้นด้วยสายรันแบบไฮบริด

ในกรณีที่พื้นที่และน้ำหนักมีความสำคัญสูงสุด คุณสามารถเดินสายไฮบริดเส้นเดียวที่นำกระแสไฟและข้อมูลในปลอกหุ้มเดียวกันได้ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถยุติที่ M12 L (พลังงาน) และ M12 D/X (ข้อมูล) ที่อุปกรณ์ ลดจำนวนสายเคเบิลและลดมวลรวม

การสร้างโซลูชัน M12 L-Code ของคุณด้วย LAPP

  • ขั้วต่อ: ขั้วต่อและชุดสายไฟ EPIC® POWER M12 L-coded ให้กระแส DC สูงและกะทัดรัด พร้อมตัวเรือนโลหะที่แข็งแรงและการป้องกัน 360° เพื่อการควบคุม EMC ที่สมบูรณ์แบบ
  • การกระจายและอุปกรณ์เสริม: สำหรับการแยกพลังงานภาคสนามแบบกะทัดรัด โปรดสำรวจผลิตภัณฑ์บล็อกกระจายและส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องของเราในหมวด Sensor/Actuator & Fieldbus Distribution

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการติดตั้งสำหรับการเชื่อมต่อ M12 L-Code ที่เชื่อถือได้

ขั้วต่อจะมีประสิทธิภาพดีเท่ากับการเชื่อมต่อเท่านั้น เพื่อให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพสูงสุดและการป้องกัน IP ที่เชื่อถือได้ โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำที่สำคัญเหล่านี้:

  • Pin-out (4+PE): การออกแบบใช้พิน L+ สองพินและพิน L- สองพินเพื่อแบ่งปันโหลดกระแสไฟ ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญในการบรรลุระดับ 16 A พร้อมทั้งลดความร้อน
  • แรงบิด: ขันตัวเชื่อมต่อให้แน่นตามค่าในเอกสารข้อมูลเสมอ (โดยทั่วไปประมาณ 0.6 Nm) แรงบิดที่แม่นยำนี้จะบีบโอริงเพื่อสร้างซีลกันน้ำ
  • ขนาดตัวนำ: การลดลงของแรงดันไฟฟ้าเป็นตัวฆ่าที่เงียบในระบบไฟฟ้าแรงต่ำ กำหนดขนาดตัวนำสายเคเบิลของคุณให้เหมาะสมกับกระแสไฟและความยาวการเดินสาย 1.5–2.5 มม.² เป็นเรื่องปกติสำหรับการเดินสายสั้น ๆ 16 A
  • EMC: รักษาความต่อเนื่องของชีลด์ 360° จากสายเคเบิลเข้าสู่ตัวเรือนอุปกรณ์เพื่อป้องกันสัญญาณรบกวนทางไฟฟ้า

ขั้วต่อ M12 L-Code: คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

ความแตกต่างระหว่าง M12 A, B, D, X และ L-coding คืออะไร?

รหัสเหล่านี้ช่วยป้องกันการเสียบผิด A-code ใช้สำหรับเซ็นเซอร์, D ใช้สำหรับ 100 Mb/s Ethernet และ X ใช้สำหรับ multi-gigabit Ethernet ส่วน L-code ใช้สำหรับพลังงาน DC โดยเฉพาะ

M12 L-coded รองรับ PROFINET หรือไม่?

ใช่ มีการระบุไว้อย่างเป็นทางการในแนวทาง PROFINET ว่าเป็นขั้วต่อจ่ายไฟภาคสนาม 24 V ที่แนะนำ

ฉันสามารถใช้สายเคเบิลใดก็ได้กับปลั๊ก M12 L-coded ได้หรือไม่?

ไม่ได้ คุณต้องใช้สายเคเบิลที่มีตัวนำที่มีขนาดถูกต้องสำหรับกระแสไฟ (เช่น 1.5–2.5 มม.² สำหรับการเดินสาย 16 A) เพื่อหลีกเลี่ยงความร้อน การลดลงของแรงดันไฟฟ้า และความเสียหายก่อนเวลาอันควร

ย่อขนาดโดยไม่ลดทอนประสิทธิภาพ

ในตลาดหุ่นยนต์ที่มีการแข่งขันสูงของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มาตรฐาน M12 L-code ช่วยให้คุณสร้าง AGV และโคบอทที่เล็กลง เบาขึ้น และบำรุงรักษาง่ายขึ้น โดยไม่ลดทอนการจ่ายพลังงาน ด้วยการนำมาตรฐานสากลมาใช้ ทีมของคุณสามารถสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ได้เร็วขึ้นด้วยชิ้นส่วนที่คุณสามารถหาซื้อได้ในท้องถิ่นและไว้วางใจได้อย่างสมบูรณ์ พร้อมที่จะลดขนาดการใช้พลังงานของคุณแล้วหรือยัง? สำรวจตัวเลือกขั้วต่อ M12 ของเรา หรือสอบถามเกี่ยวกับโซลูชันสายเคเบิลไฮบริดของเรา

ติดต่อ LAPP