ข้ามไปเนื้อหาหลัก
LAPP Thailand
ใช้จ่ายเพิ่มอีก 1,200 ฿ เพื่อรับสิทธิ์จัดส่งฟรี
จัดส่งฟรีจะถูกใช้เมื่อชำระเงิน

ตะกร้าสินค้าของคุณว่างเปล่า

เลือกซื้อสินค้าต่อ
0 ตะกร้าสินค้า (0.00 ฿)

การเพิ่มขนาดฝูงบิน AMR/AGV: คู่มือรายการวัสดุ (BoM) การเชื่อมต่อที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้

เสากล้องบนหุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติ (AMR) เสียหายหลังจากใช้งานเพียงหนึ่งสัปดาห์ การเชื่อมต่อภาพหยุดทำงาน ปัญหาไม่ได้อยู่ที่กล้อง แต่อยู่ที่สายเคเบิลอีเทอร์เน็ตมาตรฐานที่บิดจนชำรุดเนื่องจากการหมุนของเสา

นี่ไม่ใช่การซ่อมเพียงครั้งเดียว นี่คือข้อบกพร่องในการออกแบบที่สำคัญ สายเคเบิลเดียวกันนี้ติดตั้งอยู่ในหุ่นยนต์ AMR รุ่นเดียวกันอีก 60 เครื่องในโรงงาน และทุกเครื่องล้วนเป็นระเบิดเวลาที่รอวันระเบิด

ตามรายงานอุตสาหกรรมจาก สมาพันธ์หุ่นยนต์นานาชาติ (IFR) แสดงให้เห็นว่า กองทัพหุ่นยนต์ AMR/AGV กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว แต่เมื่อขยายขนาดจากหุ่นยนต์ห้าตัวเป็นห้าร้อยตัว ข้อบกพร่องในการเชื่อมต่อที่ "เล็กน้อย" ทุกอย่างจะถูกขยายใหญ่ขึ้น การรีเซ็ต LiDAR เป็นช่วงๆ และความล้าของสายเคเบิลไม่ได้สร้างความเสียหายเพียงครั้งเดียว แต่สร้างปัญหาในการบำรุงรักษากองทัพหุ่นยนต์ทั้งหมด

ความน่าเชื่อถือในขนาดใหญ่เป็นผลลัพธ์ที่ออกแบบมา ซึ่งสร้างขึ้นจากรายการวัสดุ (BoM) การเชื่อมต่อที่เป็นมาตรฐาน คู่มือนี้จะอธิบายวิธีการสร้าง BoM เดียวที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ซึ่งทำให้กองทัพหุ่นยนต์มีความน่าเชื่อถือ บำรุงรักษาได้ และพร้อมที่จะขยายขนาด

เสาหลักที่ 1: การกำหนดมาตรฐาน BoM สายเคเบิลหลัก (การบิดเทียบกับการเคลื่อนที่)

ขั้นตอนแรกคือการหยุดปฏิบัติต่อ "สายเคเบิลเคลื่อนที่" ทั้งหมดเหมือนกัน สายเคเบิลในโซ่ลาก (แบบยืดหยุ่น) และสายเคเบิลในเสาหมุน (แบบบิด) ต้องเผชิญกับแรงที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง

  • แบบยืดหยุ่น (การเคลื่อนที่): เป็นการงอไปมาง่ายๆ เช่นในโซ่สายเคเบิล
  • แบบบิด (การบิด): เป็นการบิดตามแนวแกนของสายเคเบิล ซึ่งจะทำลายสายเคเบิลมาตรฐานภายในไม่กี่วัน

BoM ที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้จะระบุตระกูลสายเคเบิลที่แน่นอนสำหรับแต่ละแอปพลิเคชัน:

  • โซนการบิด (เสา, แขนยื่น): แอปพลิเคชันนี้มักจะต้องใช้สายเคเบิลข้อมูลที่ทนทานต่อการบิด เช่น LAPP ETHERLINE® TORSION ซึ่งสร้างขึ้นมาเพื่อทนทานต่อการบิดนับล้านรอบ
  • โซนการเคลื่อนที่ (ไดรฟ์, แกน): สายเคเบิลที่มีความยืดหยุ่นสูงและทนทานต่อโซ่ เช่น ÖLFLEX® เป็นทางเลือกทั่วไปสำหรับพลังงานและการควบคุมที่เชื่อถือได้ในโซ่เคลื่อนที่
  • โครงข่ายข้อมูล: สายเคเบิลอีเทอร์เน็ตอุตสาหกรรมที่มีการป้องกันและแข็งแรง (เช่น Cat6A) เป็นมาตรฐานสำหรับการวิ่งแบบคงที่ที่มีแบนด์วิดธ์สูงทั้งหมด

เสาหลักที่ 2: การกำหนดมาตรฐานตัวเชื่อมต่อและป้ายกำกับ

ความไม่สอดคล้องกันคือศัตรูของการบำรุงรักษาที่รวดเร็ว ส่วนนี้ของ BoM จะกำหนดข้อตกลงเกี่ยวกับตัวเชื่อมต่อและการติดป้ายกำกับ

  • นโยบายตัวเชื่อมต่อ: เกี่ยวข้องกับการกำหนดตำแหน่งที่ใช้แต่ละประเภท
    • M12 X-Coded: มักใช้สำหรับการเชื่อมต่อ "ภาคสนาม" กับเซ็นเซอร์, กล้อง และ LiDAR มีความทนทาน, ได้รับการจัดอันดับ IP67 และทนทานต่อการสั่นสะเทือน
    • RJ45 อุตสาหกรรม / ตัวเชื่อมต่อ EPIC® : เป็นตัวเลือกทั่วไปสำหรับภายในตู้ป้องกันหรือสำหรับแผงบริการแบบถอดเร็ว
  • แผนผังป้ายกำกับ: แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดคือการตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายเคเบิล, พอร์ต และอุปกรณ์ทุกชิ้นมีรหัสตรรกะที่ตรงกับแบบแปลน (เช่น MAST-CAM-01) สายเคเบิลที่ไม่มีป้ายกำกับในชุดสายไฟที่ซับซ้อนคืองานแก้ไขปัญหา 3 ชั่วโมง ไม่ใช่การแก้ไข 15 นาที

เสาหลักที่ 3: การออกแบบเพื่อการบริการด้วยชุดสายไฟแบบโมดูลาร์

กลยุทธ์สำคัญคือการหลีกเลี่ยงการสร้างหุ่นยนต์ให้เป็นชุดสายไฟขนาดใหญ่ที่พันกันยุ่งเหยิง ทางเลือกคือการออกแบบให้เป็นชุดของโมดูลที่สามารถซ่อมบำรุงได้

แนวทางนี้มองหุ่นยนต์เป็นบล็อกตรรกะ:

  • โมดูลเสากล้อง
  • โมดูลความปลอดภัยด้านหน้า/LiDAR
  • โมดูลช่องขับเคลื่อน / มอเตอร์
  • โมดูลแบตเตอรี่ / อินเทอร์เฟซการชาร์จ

แต่ละโมดูลเป็นชุดสายไฟแบบสำเร็จรูปที่มีตัวเชื่อมต่อของตัวเอง เมื่อสายเคเบิลในเสาเสีย ช่างเทคนิคจะไม่หยิบหัวแร้งมาใช้ พวกเขาจะคลายเกลียวโมดูล เปลี่ยนชุดสายไฟสำรองที่เตรียมไว้ล่วงหน้า และทำให้หุ่นยนต์กลับมาทำงานได้ภายใน 15 นาที

เสาหลักที่ 4: การผสานรวม EMC และการป้องกัน IP

การรีเซ็ต LiDAR ที่ "ลึกลับ" หรือการหยุดทำงานของเซ็นเซอร์เกือบจะเกิดจากปัญหา EMC (สัญญาณรบกวน) เสมอ มอเตอร์ขับเคลื่อนของหุ่นยนต์เองเป็นแหล่งกำเนิดสัญญาณรบกวนที่ใหญ่ที่สุด ซึ่งรบกวนสัญญาณข้อมูลจากเซ็นเซอร์ของหุ่นยนต์

BoM เป็นสถานที่ที่สมบูรณ์แบบในการรวมพฤติกรรมทางกายภาพสองประการ:

  • การป้องกัน 360°: หลักการนี้ทำให้มั่นใจว่าสายเคเบิลที่มีการป้องกันทุกเส้นที่เข้าสู่ตู้ควบคุมหลักจะถูกต่อปลายด้วย หัวต่อสายเคเบิล SKINTOP® EMC วิธีนี้ช่วยหลีกเลี่ยง "สายถัก" ซึ่งสามารถทำหน้าที่เป็นเสาอากาศรับสัญญาณรบกวนได้
  • ระดับ IP: เกี่ยวข้องกับการใช้หัวต่อและขั้วต่อที่ได้รับการจัดอันดับ IP ที่ถูกต้องสำหรับแต่ละโซน หุ่นยนต์ที่ขับเคลื่อนผ่านท่าเรือที่ชื้นจำเป็นต้องมีการป้องกัน IP68/IP69 เพื่อป้องกันความชื้นทำลายการเชื่อมต่อ

เสาหลักที่ 5: การกำหนดมาตรฐานอะไหล่และชุดเครื่องมือ

BoM ที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ครอบคลุมไปถึงการผลิตและบริการ จาก BoM สามารถสร้าง "ชุดบริการกลุ่มหุ่นยนต์" มาตรฐานสำหรับแต่ละไซต์ได้

ชุดนี้ควรประกอบด้วย:

  • ชุดสายไฟสำรองสำหรับแต่ละ "โมดูล" (เสา, ความปลอดภัย, ไดรฟ์) หนึ่งชุด
  • ชุดสายแพทช์ที่ตัดและต่อปลายไว้ล่วงหน้า
  • สต็อกหัวต่อและคอนเนคเตอร์ที่ตรงตาม BoM จำนวนเล็กน้อย
  • เครื่องพิมพ์ฉลากพร้อมเทมเพลตที่ถูกต้อง

แนวทางนี้จะเปลี่ยนช่างเทคนิคทุกคนให้เป็นช่างเทคนิคที่ดีที่สุด พวกเขาจะมีชิ้นส่วนที่ถูกต้อง ตั้งแต่ครั้งแรกและทุกครั้ง

สรุป: “คัดลอกและวาง” ความน่าเชื่อถือของคุณ

ความน่าเชื่อถือในระดับกลุ่มหุ่นยนต์มาจากการกำหนดมาตรฐาน โดยการ "ตรึง" BoM ของการเชื่อมต่อ DNA หลักสำหรับหุ่นยนต์ที่น่าเชื่อถือจะถูกกำหนด สิ่งนี้จะเปลี่ยนจุดสนใจจากการแก้ไขข้อผิดพลาดแต่ละอย่างแบบสุ่มไปสู่การสร้างกลุ่มหุ่นยนต์ที่แต่ละหน่วยเป็นสำเนาที่สมบูรณ์แบบ สามารถบำรุงรักษาได้ และแข็งแกร่งของหน่วยสุดท้าย

แนวทางแบบโมดูลาร์ที่เตรียมพร้อมนี้เป็นรากฐานของการผลิตโลจิสติกส์ภายในสมัยใหม่ ทำให้ OEM และทีมบริการทั่วอาเซียนสามารถทำงานจากมาตรฐานที่เชื่อถือได้เดียวกัน

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

สายเคเบิลที่ทนต่อแรงบิดมีราคาแพงเกินไปหรือไม่?

สายเคเบิลที่ทนต่อแรงบิดมีราคาสูงกว่าสายเคเบิลมาตรฐาน แต่การเรียกใช้บริการเพียงครั้งเดียว ซึ่งรวมถึงเวลาหยุดทำงาน แรงงาน และชิ้นส่วน อาจมีค่าใช้จ่ายมากกว่า 10 ถึง 20 เท่า นี่เป็นการตัดสินใจเลือกระหว่างการจ่ายเงินครั้งเดียวสำหรับสายเคเบิลที่ถูกต้อง หรือการจ่ายเงินตลอดชีวิตสำหรับการขัดข้องเป็นระยะ

M12 หรือ RJ45? ตัวเลือกที่ถูกต้องคืออะไร?

คอนเนคเตอร์ M12 เหมาะสำหรับทุกการเชื่อมต่อที่ต้องเผชิญกับการเคลื่อนไหว การสั่นสะเทือน ฝุ่น หรือความชื้น (เช่น บนเซ็นเซอร์ กล้อง หรือเสา) คอนเนคเตอร์ RJ45 เกรดอุตสาหกรรมควรใช้เฉพาะภายในตู้ควบคุมที่มีการป้องกันและอยู่กับที่ ซึ่งจำเป็นต้องมีความหนาแน่น ผู้ผลิตตามสัญญาของฉัน (CM) เป็นผู้ผลิตชุดสายไฟของฉัน ทำไมฉันจึงต้องสร้าง BoM นี้? เจ้าของ BoM เป็นผู้รับผิดชอบต่อเวลาหยุดทำงานในท้ายที่สุด CM มักจะผลิตตามต้นทุนที่ต่ำที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เว้นแต่จะมีการระบุ BoM ที่เข้มงวดและแน่นอน การระบุตระกูลชิ้นส่วนที่แน่นอน ประเภทคอนเนคเตอร์ และโมดูลชุดสายไฟ จะทำให้มั่นใจว่าพวกเขาผลิตหุ่นยนต์ที่สามารถซ่อมบำรุงได้ เชื่อถือได้ ไม่ใช่แค่หุ่นยนต์ราคาถูก