ข้ามไปเนื้อหาหลัก
LAPP Thailand
ใช้จ่ายเพิ่มอีก 1,200 ฿ เพื่อรับสิทธิ์จัดส่งฟรี
จัดส่งฟรีจะถูกใช้เมื่อชำระเงิน

ตะกร้าสินค้าของคุณว่างเปล่า

เลือกซื้อสินค้าต่อ
0 ตะกร้าสินค้า (0.00 ฿)

ปกป้องเครื่อง CNC และเครื่องจักรบรรจุภัณฑ์ของคุณด้วยสายเคเบิลเซอร์โวมอเตอร์

เครื่องกัด CNC แบรนด์ใหม่ในโรงงานของคุณในมาเลเซียกำลังผลิตชิ้นส่วนที่ไม่ได้มาตรฐาน กลไกต่างๆ ทำงานได้ดี ระบบขับเคลื่อนได้รับการปรับแต่งอย่างดี แต่ตัวควบคุมกลับได้รับสัญญาณรบกวน ส่งผลให้ผิวงานไม่เรียบร้อยและวัสดุเสียหาย สาเหตุคืออะไร สายเคเบิลป้อนกลับของตัวเข้ารหัสได้รับสัญญาณรบกวนทางไฟฟ้าจากสายไฟขับเคลื่อนที่อยู่ติดกัน ซึ่งเป็นผลโดยตรงมาจากการเลือกสายเคเบิลที่ไม่เหมาะสม

ในเครื่องจักรที่มีความแม่นยำสูง สายเคเบิลเซอร์โวมอเตอร์มีความสำคัญเท่ากับมอเตอร์และระบบขับเคลื่อนที่เชื่อมต่อกัน การเลือกสายเคเบิลผิดประเภทจะนำไปสู่สัญญาณรบกวน ความเสียหายของฉนวนมอเตอร์ และการหยุดทำงานที่มีค่าใช้จ่ายสูง คู่มือนี้จะช่วยไขข้อข้องใจในกระบวนการเลือก โดยแสดงให้วิศวกรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เห็นถึงวิธีการจับคู่สายเคเบิลที่เหมาะสมกับระบบขับเคลื่อนของตน เพื่อให้มั่นใจถึงความแม่นยำ ความน่าเชื่อถือ และเวลาทำงานสูงสุด

ระบบสองสายเคเบิล: สายไฟและสายป้อนกลับ

ระบบเซอร์โวที่ทันสมัยต้องอาศัยการสื่อสารอย่างต่อเนื่องระหว่างระบบขับเคลื่อนและมอเตอร์ การสื่อสารนี้เกิดขึ้นผ่านสายเคเบิลสองเส้นที่แยกจากกันทางกายภาพและมีฟังก์ชันการทำงานที่แตกต่างกัน:

สายไฟ: นี่คือส่วนที่ให้พลังงาน เป็นตัวนำไฟฟ้าแรงสูง ความถี่สูงจากเซอร์โวไดรฟ์ (อินเวอร์เตอร์) ไปยังมอเตอร์ นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งสำคัญของการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้า (EMI) ควรรักษาระยะห่างจากสายสัญญาณและสายเครือข่ายให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ และใช้การเชื่อมต่อสายชีลด์ที่ถูกต้องสำหรับการป้องกัน EMI

สายป้อนกลับ: นี่คือระบบประสาท ทำหน้าที่ส่งสัญญาณแรงดันต่ำจากตัวเข้ารหัสของมอเตอร์กลับไปยังไดรฟ์ โดยให้ข้อมูลตำแหน่งและความเร็วที่แม่นยำ สัญญาณนี้มีความอ่อนไหวต่อ EMI สูง และต้องมีการเดินสายและการสิ้นสุดสายด้วยความระมัดระวัง (การสิ้นสุดสายชีลด์แบบ 360° อิมพีแดนซ์คู่ที่ถูกต้อง การลดความเค้น)

การใช้สายเคเบิลผิดประเภทสำหรับงานใดงานหนึ่ง หรือความล้มเหลวในการทำความเข้าใจว่าสายเคเบิลเหล่านั้นมีปฏิสัมพันธ์กันอย่างไร ถือเป็นสาเหตุหลักของปัญหาประสิทธิภาพมากมายในนิคมอุตสาหกรรมของประเทศไทยและทั่วทั้งภูมิภาค

การเลือกสายไฟที่เหมาะสม: 3 ปัจจัยสำคัญ

สายไฟเซอร์โวมอเตอร์ไม่ใช่สายไฟมอเตอร์มาตรฐาน จะต้องได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อรองรับสภาพแวดล้อมทางไฟฟ้าที่รุนแรงซึ่งเกิดจากเซอร์โวไดรฟ์แบบ PWM

1. ฉนวนความจุไฟฟ้าต่ำเพื่อปกป้องมอเตอร์ของคุณ

เซอร์โวไดรฟ์ไม่ได้สร้างคลื่นไซน์ที่สะอาด แต่ใช้การสลับความเร็วสูง (การมอดูเลตความกว้างพัลส์) ซึ่งสร้างขอบแรงดันไฟฟ้าความถี่สูง ไดรฟ์ที่ทันสมัยมักจะสลับที่ความถี่ประมาณ 16 kHz และสามารถสร้าง dv/dt ในระดับ kV/µs ที่เอาต์พุตของอินเวอร์เตอร์ การสะท้อนบนสายเคเบิลที่ยาวอาจทำให้เกิดแรงดันเกินที่ขั้วต่อมอเตอร์ (มักจะใกล้เคียงกับ 2 เท่าของบัส DC)

ทางออกคือสายเคเบิลที่ใช้ชั้นโพลีโพรพิลีน (PP) ที่มีค่าคงที่ไดอิเล็กตริกต่ำ (εr ≈ 2.2) เพื่อลดกระแสประจุไฟฟ้าแบบ capacitive เมื่อเทียบกับ PVC ในทางปฏิบัติ สายไฟเซอร์โวที่มีความจุไฟฟ้าต่ำ เช่น ÖLFLEX® SERVO FD 796 CP ช่วยลดความเค้นของฉนวนและกระแสไฟฟ้าในแบริ่ง และสามารถยืดความยาวสายไฟที่อนุญาตและอายุการใช้งานของมอเตอร์

2. การหุ้มฉนวนที่เหนือกว่าเพื่อป้องกัน EMI

กระแสสวิตชิ่งความถี่สูงทำให้สายไฟมีพฤติกรรมเหมือนเสาอากาศ โดยกระจายสัญญาณรบกวนทางไฟฟ้าที่สามารถรบกวนเซ็นเซอร์และเครือข่ายได้ การถักทองแดงเคลือบดีบุกที่มีการหุ้มสูงช่วยลดการปล่อยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในย่านกำลังของเซอร์โวได้อย่างมีประสิทธิภาพ สายเคเบิลบางชนิดและตระกูลข้อมูล/ป้อนกลับจะเพิ่มฟอยล์อลูมิเนียมเคลือบพร้อมกับการถักเพื่อเพิ่มการป้องกันความถี่สูง ÖLFLEX® SERVO FD 796 CP ผสมผสานการป้องกันที่แข็งแกร่งเข้ากับการก่อสร้างที่เหมาะสำหรับโซ่ลาก เพื่อลดการปล่อยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในการใช้งานแบบไดนามิก

3. การใช้งานในโซ่ลากสำหรับการเคลื่อนที่อย่างต่อเนื่อง

ในเครื่องจักรบรรจุภัณฑ์ความเร็วสูงและกว้าน CNC สายไฟจะอยู่ในโซ่ลากที่เคลื่อนที่ตลอดเวลา สายเคเบิลมาตรฐานจะพังอย่างรวดเร็วภายใต้ความเค้นเชิงกลนี้ สำหรับการใช้งานเหล่านี้ ให้ใช้สายไฟเซอร์โวที่ยืดหยุ่นสูงที่สร้างขึ้นโดยเฉพาะสำหรับการเคลื่อนที่แบบไดนามิก เช่น ÖLFLEX® SERVO FD 796 CP ซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานในโซ่พลังงาน โดยมีค่าปกติ ≥ 5 ล้านรอบ รัศมีการโค้งงอขั้นต่ำ ~7.5 × OD และรองรับการเร่งความเร็วสูงสุด ~50 m·s⁻² (ขึ้นอยู่กับการใช้งาน)

การเลือกสายป้อนกลับที่ถูกต้อง: ความแม่นยำคือกุญแจสำคัญ

สัญญาณป้อนกลับของตัวเข้ารหัสเป็นสัญญาณแรงดันต่ำที่มีความแม่นยำสูง ซึ่งมีความเสี่ยงอย่างยิ่งต่อการเสียหาย

การจับคู่และการหุ้มฉนวนที่ถูกต้อง

สายป้อนกลับของตัวเข้ารหัสที่เหมาะสมใช้โครงสร้าง "คู่สายในชีลด์": คู่สัญญาณแต่ละคู่จะถูกบิด (และมักจะหุ้มฉนวนแยกต่างหาก) ชีลด์โดยรวมจะป้องกันชุดสายไฟจากสัญญาณรบกวนภายนอกและการรบกวนภายใน การสิ้นสุดสายชีลด์แบบ 360° ที่ตัวเชื่อมต่อที่ถูกต้อง การต่อสายดินที่มั่นคง และการแยกทางกายภาพจากสายไฟเป็นสิ่งจำเป็น

การปฏิบัติตามข้อกำหนดของระบบ

ผู้ผลิตไดรฟ์รายใหญ่กำหนดข้อกำหนดทางไฟฟ้าเฉพาะ สำหรับการเชื่อมต่อ Siemens DRIVE‑CLiQ® ให้ใช้สายคู่บิดเกลียว Cat 5e, 100 Ω – ตระกูล ETHERLINE® SERVO DQ ของ LAPP ได้รับการออกแบบมาสำหรับอินเทอร์เฟซนี้ รวมถึงรุ่นที่ยืดหยุ่นสำหรับใช้ในโซ่ลาก สำหรับระบบเข้ารหัสแบบสายเคเบิลเส้นเดียว เช่น HIPERFACE® DSL (และลิงก์เข้ารหัสอื่นๆ ที่ใช้ RS‑485) ให้เลือกสายเคเบิลแบบไฮบริดที่มีคู่สายดิฟเฟอเรนเชียล ~110 Ω ที่เหมาะสม – ÖLFLEX® SERVO FD 7DSL ของ LAPP รวมสายไฟ เบรก และคู่สายข้อมูลที่หุ้มฉนวนไว้ในปลอกหุ้มเดียวกัน

โซลูชันแบบครบวงจร: เทคโนโลยีสายเคเบิลเส้นเดียว

สำหรับเครื่องจักรที่ทันสมัยและกะทัดรัด สายเคเบิลไฮบริดรุ่นใหม่ได้รวมสายไฟและสายป้อนกลับเข้าไว้ในสายเคเบิลเส้นเดียว ผลิตภัณฑ์อย่าง ÖLFLEX® SERVO FD 7DSL ให้พลังงาน เบรก และคู่ข้อมูลที่มีฉนวนป้องกันในปลอกหุ้มเดียวกัน และได้รับการอนุมัติสำหรับการเดินสายยาวสูงสุด 100 เมตร (ขึ้นอยู่กับโปรโตคอล) ซึ่งช่วยลดพื้นที่และน้ำหนัก และทำให้การติดตั้งง่ายขึ้น ในขณะที่ยังคงความสมบูรณ์ของสัญญาณ

คำตอบด่วนสำหรับคำถามที่พบบ่อย

ทำไมฉันถึงไม่สามารถใช้สายอินเวอร์เตอร์ที่มีฉนวนป้องกันมาตรฐานได้?

สายอินเวอร์เตอร์ทั่วไปอาจมีการหุ้มฉนวนที่เพียงพอ แต่ส่วนใหญ่มักขาดฉนวน PP ที่มีความจุไฟฟ้าต่ำที่จำเป็นเพื่อป้องกันมอเตอร์จากความเค้น dv/dt สูงและแรงดันเกินที่เกิดจากคลื่นสะท้อนกลับ สายไฟเซอร์โวที่แท้จริงให้ทั้งประสิทธิภาพทางไฟฟ้าและการทำงานของโซ่กลไก

จะเกิดอะไรขึ้นหากสายป้อนกลับของฉันยาวเกินไป?

สายที่ยาวเกินไปจะเพิ่มการลดทอนสัญญาณและความอ่อนไหวต่อ EMI ควรอ้างอิงความยาวสูงสุดและคำแนะนำ EMC จากผู้ผลิตไดรฟ์เสมอ (เช่น ข้อจำกัดของ DRIVE‑CLiQ Cat.5e; HIPERFACE DSL โดยทั่วไปสูงสุด 100 ม.) และติดตั้งเฟอร์ไรต์ ตัวยุติสาย หรือไดรเวอร์สายตามที่ระบุในคู่มือ (ดูข้อมูลเพิ่มเติมในเอกสารข้อมูล ETHERLINE® SERVO DQ FD P Cat.5e – LAPP)

ฉันต้องใช้สายเคเบิลที่แตกต่างกันสำหรับมอเตอร์ยี่ห้อต่างๆ หรือไม่?

สำหรับสายไฟ ให้จับคู่พิกัดของเซอร์โวอินเวอร์เตอร์และการใช้งานทางกล (แบบติดตั้งอยู่กับที่เทียบกับแบบโซ่ลาก) สำหรับการป้อนกลับ ให้ใช้สายเคเบิลที่เข้ากันได้กับระบบไดรฟ์/ตัวเข้ารหัสอย่างชัดเจน (เช่น DRIVE‑CLiQ 100 Ω Cat.5e; HIPERFACE DSL ~110 Ω คู่สายดิฟเฟอเรนเชียลในสายเคเบิลไฮบริด)

สรุป: สายเคเบิลของคุณคือส่วนประกอบที่สำคัญต่อประสิทธิภาพ

ในโลกของการสร้างเครื่องจักรที่มีการแข่งขันสูง สายเคเบิลที่คุณเลือกเป็นส่วนประกอบที่สำคัญที่ส่งผลโดยตรงต่อความแม่นยำและความน่าเชื่อถือของเครื่องจักรของคุณ ด้วยการเลือกสายไฟและสายป้อนกลับที่สร้างขึ้นมาโดยเฉพาะจากกลุ่มผลิตภัณฑ์ ÖLFLEX® SERVO และ ETHERLINE® SERVO คุณสามารถขจัดสาเหตุหลักของความล้มเหลวได้

รับรองความแม่นยำและความน่าเชื่อถือ ปรึกษาวิศวกรผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้งานของ LAPP เพื่อรับคำแนะนำที่ปรับแต่ง LAPP เป็นตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวของ LAPP ในอาเซียน ด้วยสต็อกในท้องถิ่น การสนับสนุนระดับภูมิภาค และคุณภาพเยอรมัน

สต็อกในท้องถิ่น คุณภาพเยอรมัน เชื่อมโยงอาเซียนอย่างน่าเชื่อถือ