คอนเนคเตอร์ M8, M12, M17 และ M23 แตกต่างกันอย่างไร? M8, M12, M17 และ M23 หมายถึงขนาดเกลียวเป็นมิลลิเมตรของคอนเนคเตอร์อุตสาหกรรมแบบวงกลม กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ แรงดันไฟฟ้า จำนวนหน้าสัมผัส การเข้ารหัส และความสามารถด้านอีเธอร์เน็ตขึ้นอยู่กับการออกแบบส่วนแทรกและคอนเนคเตอร์ที่เฉพาะเจาะจง และไม่ใช่ค่าคงที่ทั่วไป โดยทั่วไป M8 มักใช้สำหรับการเชื่อมต่อเซ็นเซอร์ขนาดกะทัดรัด M12 สำหรับ I/O ระบบอัตโนมัติทั่วไปและการใช้งานอีเธอร์เน็ตอุตสาหกรรมที่เลือก M17 สำหรับเซอร์โวขนาดกะทัดรัดและการใช้งานข้อเสนอแนะ และ M23 สำหรับการเชื่อมต่อการควบคุมการเคลื่อนไหวที่มีหน้าสัมผัสสูงหรือกำลังสูงกว่า ตรวจสอบกระแสไฟฟ้าจริง หน้าสัมผัส และขีดจำกัดอีเธอร์เน็ตกับ คู่มือคอนเนคเตอร์วงกลม EPIC® และเอกสารข้อมูลต่อ SKU
สำหรับนักออกแบบเมคคาทรอนิกส์ วิศวกรระบบอัตโนมัติ และวิศวกรไฟฟ้าอาวุโสที่เลือกมาตรฐานคอนเนคเตอร์ทั่วอาเซียน LAPP ออกแบบและผลิตสายเคเบิลและคอนเนคเตอร์เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมวิศวกรรมเดียว ผลิตภัณฑ์ EPIC® ครอบคลุม M8 ถึง M58 ในรุ่น SIGNAL และ POWER และ LAPP SEA มีสต็อกสินค้าในภูมิภาคสำหรับขนาดที่ใช้บ่อยที่สุดสำหรับระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรม เครื่องจักรบรรจุภัณฑ์ หุ่นยนต์ และการสร้างระบบโลจิสติกส์ภายใน บทความร่วม Mar W1 เรื่องคอนเนคเตอร์อุตสาหกรรม EPIC® ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ EPIC® ในวงกว้างและเปรียบเทียบกับแบรนด์คอนเนคเตอร์อื่นๆ บทความนี้มุ่งเน้นไปที่การเลือกขนาดภายใน M-series
คอนเนคเตอร์ M8, M12, M17 และ M23 แตกต่างกันอย่างไร?
หมายเลข M ใน M8, M12, M17 และ M23 คือเส้นผ่านศูนย์กลางเกลียวของข้อต่อเป็นมิลลิเมตร ตัวแปรอื่นๆ เช่น พิกัดกระแสไฟฟ้า จำนวนหน้าสัมผัส การกำหนดค่าส่วนแทรก เป้าหมาย IP ความสามารถด้านอีเธอร์เน็ต รอบการจับคู่ ขึ้นอยู่กับชิ้นส่วนเฉพาะ ไม่ใช่หมายเลข M เอง
ตัวเรือน M8 มีขนาดสำหรับจำนวนพินต่ำสำหรับการโหลดเซ็นเซอร์ขนาดกะทัดรัด เป็นขนาดที่เล็กที่สุดในสี่ขนาดวงกลมที่ระบุบ่อยที่สุด และใช้ในการเชื่อมต่อบล็อก I/O สายเซ็นเซอร์ และการใช้งานข้อเสนอแนะระยะสั้นที่พื้นที่บนแผงมีจำกัด
M12 เป็นหนึ่งในคอนเนคเตอร์วงกลมที่ระบุอย่างแพร่หลายที่สุดในระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรม ครอบคลุมเซ็นเซอร์ทั่วไปและ I/O แอคทูเอเตอร์ การทำงานของอีเธอร์เน็ตอุตสาหกรรมที่เลือกในรุ่นที่มีฉนวนหุ้ม และการเชื่อมต่อส่วนใหญ่ระหว่าง PLC และแร็ค M12 มีความสมดุลระหว่างขนาดและกระแสไฟฟ้าที่ทำให้สามารถปรับใช้ได้อย่างกว้างขวาง
M17 อยู่ระหว่าง M12 และ M23 ใช้ในกรณีที่ M12 มีจำนวนพินหรือขีดจำกัดกระแสไฟฟ้าไม่เพียงพอ แต่ M23 มีขนาดตัวเรือนที่ใหญ่เกินไปสำหรับการจัดวางบนแผง การใช้งานเซอร์โวขนาดกะทัดรัดและข้อเสนอแนะมักจะอยู่ในช่วงนี้
M23 เป็นอุปกรณ์หลักสำหรับการควบคุมการเคลื่อนไหวและการใช้งานที่มีกระแสไฟฟ้าสูงกว่า รุ่น SIGNAL และ POWER ครอบคลุมการเชื่อมต่อมอเตอร์เซอร์โวและไดรฟ์ส่วนใหญ่ โดยมีความหนาแน่นของส่วนแทรกที่ M17 และรุ่นที่ต่ำกว่าไม่สามารถเทียบได้
ขนาดที่ใหญ่กว่า M23 เช่น M40 และ M58 มีอยู่ในผลิตภัณฑ์ EPIC® สำหรับการใช้งานที่มีกำลังสูงและเฉพาะทาง แต่ไม่ค่อยมีการระบุในแผงควบคุมระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรมมาตรฐาน พวกมันอยู่นอกคำถามการเลือก M8 ถึง M23 ทั่วไปที่ขับเคลื่อนการตัดสินใจของผู้ผลิตเครื่องจักรส่วนใหญ่
คุณจะเลือกขนาด M-Series ที่เหมาะสมสำหรับเซอร์โวหรือเซ็นเซอร์ได้อย่างไร?
คำถามการเลือกจะลดลงเหลือสามคำถามทางวิศวกรรมและคำถามที่สี่เกี่ยวกับการทำให้เป็นมาตรฐาน โดยถามตามลำดับ
กระแสไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้าที่จำเป็นต้องไหลผ่านคอนเนคเตอร์ที่โหลดสูงสุดเท่าไหร่? การตัดสินใจด้านกำลังมักจะผลักดันไปที่ M23 เนื่องจากตัวเรือนที่ใหญ่ขึ้นสามารถรองรับหน้าสัมผัสที่มีกระแสไฟฟ้าสูงกว่าได้ การเชื่อมต่อเฉพาะเซ็นเซอร์และเฉพาะสัญญาณไม่ค่อยจำเป็นต้องใช้เกิน M12
ต้องใช้หน้าสัมผัสกี่ตัว และมีการเข้ารหัสอย่างไร? จำนวนพินที่สูงขึ้นจะผลักดันไปสู่ตัวเรือนที่ใหญ่ขึ้น รุ่นที่มีการเข้ารหัสบน M12 (การเข้ารหัส A, B, D และ X) ลดความเสี่ยงของการเชื่อมต่อผิดพลาดในภาคสนามและมีความสำคัญเมื่อคอนเนคเตอร์หลายประเภทใช้แผงควบคุมร่วมกัน
คอนเนคเตอร์จะเผชิญกับการสัมผัสกับสิ่งแวดล้อมที่แย่ที่สุดอย่างไร? เป้าหมาย IP และความคาดหวังของรอบการจับคู่ถูกขับเคลื่อนโดยการใช้งาน ไม่ใช่โดยขนาด หมายเลข M กำหนดขนาดตัวเรือน ไม่ใช่พิกัด IP
และคำถามที่สี่คือการทำให้เป็นมาตรฐาน หากเครื่องจักรส่วนใหญ่ทำงานด้วยขนาดเดียว การทำให้ส่วนที่แตกต่างกันไม่กี่ส่วนเป็นมาตรฐานให้ตรงกันนั้นคุ้มค่าหรือไม่? คำตอบของการทำให้เป็นมาตรฐานเป็นการแลกเปลี่ยนการเพิ่มประสิทธิภาพแผงควบคุมกับความเรียบง่ายของสินค้าคงคลัง
สำหรับคำถามแต่ละข้อเหล่านี้ ภาพรวมของคอนเนคเตอร์อุตสาหกรรม EPIC® APAC ได้กำหนดรุ่น SIGNAL และ POWER ต่อขนาด
M-Series โดยสรุป: ข้อมูลอ้างอิงการเปรียบเทียบ
ตารางด้านล่างครอบคลุมคำจำกัดความขนาดและการใช้งานโดยทั่วไป (ตามกฎทั่วไป) ต่อขนาด M กระแสไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้า จำนวนหน้าสัมผัส การตัดแผงควบคุม และพิกัด IP ที่เฉพาะเจาะจงจะได้รับการยืนยันในเอกสารข้อมูลต่อ SKU ไม่ใช่การประมาณเทียบกับคอลัมน์ขนาด เหตุผลที่บทความนี้ไม่เผยแพร่ตัวเลขพิกัดเดียวต่อแถวคือภายในขนาด M เดียวกัน ขอบเขตจะเปลี่ยนแปลงไปตามส่วนแทรกและการออกแบบตัวเรือน ตัวเลขกระแสไฟฟ้า 'M12' เพียงตัวเดียวจะผิดสำหรับครึ่งหนึ่งของกรณีการใช้งานที่อธิบาย
| ขนาด | เส้นผ่านศูนย์กลางเกลียว | การใช้งานทั่วไป (ตามกฎทั่วไป) | ข้อมูลจำเพาะโดยละเอียด |
| M8 | 8 มม. | การเชื่อมต่อเซ็นเซอร์ขนาดกะทัดรัด, สายเซ็นเซอร์, ข้อเสนอแนะระยะสั้น | เอกสารข้อมูล EPIC® |
| M12 | 12 มม. | I/O ระบบอัตโนมัติทั่วไปและอีเธอร์เน็ตอุตสาหกรรมที่เลือก | เอกสารข้อมูล EPIC® |
| M17 | 17 มม. | เซอร์โวขนาดกะทัดรัดและข้อเสนอแนะ | เอกสารข้อมูล EPIC® |
| M23 | 23 มม. | การควบคุมการเคลื่อนไหวที่มีหน้าสัมผัสสูงหรือกำลังสูงกว่า | เอกสารข้อมูล EPIC® |
สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ข้อเท็จจริงทั่วไปที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับการออกแบบส่วนแทรกและคอนเนคเตอร์ที่เฉพาะเจาะจง แค็ตตาล็อกผลิตภัณฑ์ EPIC® เป็นแหล่งข้อมูลสำหรับข้อมูลระดับ SKU
เมื่อไหร่ที่คุณควรทำให้เป็นมาตรฐานโดยใช้ขนาด M-Series เดียวกันทั่วทั้งเครื่องจักร?
การทำให้เป็นมาตรฐานช่วยลดสินค้าคงคลังอะไหล่และความซับซ้อนของการบริการภาคสนาม มันต้องเสียพื้นที่บนแผงควบคุมเมื่อคอนเนคเตอร์ขนาดใหญ่เกินไปถูกใส่ลงในช่องที่สามารถใส่ขนาดที่เล็กกว่าได้ การแลกเปลี่ยนขึ้นอยู่กับเครื่องจักร
สำหรับเครื่องจักรบรรจุภัณฑ์ที่มีส่วนผสมสูงและมีการเปลี่ยนการผลิตบ่อยครั้ง และแพลตฟอร์มโลจิสติกส์ภายใน การประหยัดอะไหล่และการบริการมักจะมีน้ำหนักมากกว่าค่าใช้จ่ายพื้นที่บนแผงควบคุม การใช้คอนเนคเตอร์ขนาดเดียวทั่วทั้งเครื่องจักร พร้อมส่วนแทรกที่เหมาะสมสำหรับแต่ละบทบาท เป็นค่าเริ่มต้นที่เป็นประโยชน์
สำหรับแผงควบคุมอัตโนมัติที่มีความหนาแน่นสูงพร้อมรายการวัสดุคงที่ การผสมผสานการเชื่อมต่อเซ็นเซอร์ M8 กับ I/O M12 และการเชื่อมต่อเซอร์โว M23 เป็นการจัดวางที่มีประสิทธิภาพมากกว่า ค่าใช้จ่ายอะไหล่เป็นเรื่องจริง แต่การเพิ่มความหนาแน่นของแผงควบคุมก็เป็นเรื่องจริงเช่นกัน
การตัดสินใจที่แท้จริงขึ้นอยู่กับปริมาณการผลิต ความถี่ของการเปลี่ยนการผลิต และโครงสร้างงบประมาณอะไหล่ LAPP SEA สามารถประเมินตัวเลือก SKU ต่อขนาดเทียบกับรายการวัสดุของเครื่องจักรจริงได้
พูดคุยกับวิศวกรของเรา
หากคุณกำลังกำหนดมาตรฐานช่วงคอนเนคเตอร์สำหรับแพลตฟอร์มเครื่องจักรใหม่ หรือปรับปรุงช่วงที่มีอยู่ โปรดพูดคุยกับวิศวกรของเรา เราสามารถประเมินรุ่น EPIC® SIGNAL และ POWER ในแต่ละขนาด และยืนยันสต็อกสินค้าในภูมิภาคผ่าน LAPP SEA ทั่วสิงคโปร์ มาเลเซีย ไทย เวียดนาม อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ นอกจากนี้เรายังสามารถจับคู่คอนเนคเตอร์กับสายเคเบิล ÖLFLEX® หรือ ETHERLINE® ที่ตรงกันได้
ติดต่อทีมงาน LAPP APAC ได้ที่ e.lapp.com/apac/contact หรือเรียกดูตัวเลือก EPIC® M-series ใน LAPP SEA eShop เพื่อเริ่มต้นการประเมินตามขนาด