ภาพประกอบอุตสาหกรรมที่สร้างโดย AI ไม่ได้แสดงผลิตภัณฑ์ของ LAPP
ตารางสายเคเบิลใดที่ครอบคลุมระบบบริหารจัดการอาคาร (BMS), ระบบ DCIM และจุดตรวจสอบพลังงาน? ไม่ใช่ตารางที่เขียนขึ้นสำหรับพื้นที่วางเซิร์ฟเวอร์ ชั้นสิ่งอำนวยความสะดวกของศูนย์ข้อมูลใช้แผนผังสายเคเบิลที่แตกต่างจากตู้แร็ค และการปฏิบัติกับสิ่งนี้เสมือนเป็นส่วนขยายของเครือข่ายไอทีคือที่มาของความผิดพลาดในการอ่านค่าและจุดบอด ห้องควบคุมอุปกรณ์ (Plant rooms) มีสัญญาณรบกวนทางไฟฟ้าที่ไม่มีในพื้นที่สีขาว (white space) ดังนั้นการป้องกันสัญญาณรบกวนและการต่อสายดินของสายเซ็นเซอร์และเครื่องมือวัดจึงควรระบุไว้ในข้อกำหนดสำหรับสภาพแวดล้อมนั้นโดยเฉพาะ แทนที่จะนำมาจากแผนผังการเดินสายในตู้แร็ค
ขอเริ่มจากขอบเขตก่อน เพื่อลดปัญหาการสนทนาในภายหลัง โครงข่ายเครือข่ายไอทีความเร็วสูง เช่น การสวิตช์ระหว่างตู้แร็คระดับ 100, 400 และ 800G ที่เชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์และ GPU ไม่ใช่สิ่งที่บทความนี้ครอบคลุมและอยู่นอกเหนือขอบเขตของ LAPP เราได้กล่าวเรื่องเดียวกันนี้ไปแล้วเมื่อเขียนเกี่ยวกับการเชื่อมต่อศูนย์ข้อมูล AI ที่ระดับตู้แร็ค สิ่งที่ตามมาคือชั้นที่อยู่ใต้พื้นที่สีขาว ได้แก่ BMS, DCIM, ระบบตรวจสอบพลังงาน และเครื่องมือวัดในระบบทำความเย็น
เหตุใดชั้นสิ่งอำนวยความสะดวกของศูนย์ข้อมูลจึงต้องใช้สายเคเบิลที่แตกต่างจากพื้นที่วางเซิร์ฟเวอร์?
เพราะมันอยู่ในที่ที่ต่างกัน การเดินสายในพื้นที่เซิร์ฟเวอร์อยู่ในโถงที่มีการควบคุมอุณหภูมิภายใต้แผนผังสายเคเบิลที่มีโครงสร้าง ในรางที่ไม่มีอะไรเลยนอกจากข้อมูล แต่การเดินสายสิ่งอำนวยความสะดวกต้องผ่านห้องควบคุมอุปกรณ์ บนดาดฟ้า และพื้นที่เครื่องกล ผ่านเครื่องทำความเย็น (chillers), เครื่องกำเนิดไฟฟ้า, สวิตช์เกียร์ และไดรฟ์ความถี่แปรผัน (VFD)
สิ่งนั้นเปลี่ยนสามสิ่งที่สำคัญในข้อกำหนด สัญญาณรบกวนทางไฟฟ้า (Electrical noise) คือข้อแรก VFD ที่สวิตช์คอมเพรสเซอร์ของเครื่องทำความเย็นจะปล่อยสัญญาณรบกวนลงบนสายเคเบิลที่เดินอยู่ใกล้กัน และคู่สายเซ็นเซอร์ที่ใช้ชิลด์ไม่ถูกต้องจะรับสัญญาณนี้ไป
สภาพแวดล้อม คือข้อที่สอง ความร้อน การสั่นสะเทือน และความชื้นในห้องเครื่องกลไม่ใช่สภาวะของพื้นที่สีขาว และสายเคเบิลที่เลือกโดยอาศัยสมมติฐานของโถงข้อมูลจะถูกนำไปใช้งานในหน้าที่ที่ไม่ได้ถูกออกแบบมา
การใช้งานร่วมกันในรางเดียว คือข้อที่สาม เครื่องมือวัดในสิ่งอำนวยความสะดวกมีการรับส่งสัญญาณเซ็นเซอร์แบบอะนาล็อก, การรับส่งข้อมูลผ่านฟิลด์บัสแบบดิจิทัล และอุตสาหกรรมอีเทอร์เน็ต ซึ่งมักจะมีระดับแรงดันไฟฟ้าที่แตกต่างกันโดยใช้เส้นทางเดียวกัน มาตรฐานการเดินสายโครงสร้างที่เขียนขึ้นสำหรับพื้นที่เซิร์ฟเวอร์ไม่ได้กำหนดวิธีให้สิ่งเหล่านี้อยู่ร่วมกันได้อย่างไร
นี่เป็นแนวทางปฏิบัติในการสื่อสารทางอุตสาหกรรมทั่วไป ที่นำมาใช้กับอาคารที่คนส่วนใหญ่มองว่าเป็นสินทรัพย์ด้านไอที สายเคเบิลอุตสาหกรรมอีเทอร์เน็ต ETHERLINE® รองรับการรับส่งข้อมูลของเครือข่าย BMS และ DCIM ส่วนสายควบคุมและเครื่องมือวัด UNITRONIC® รองรับด้านเซ็นเซอร์และฟิลด์บัส ทั้งสองได้รับการระบุตามสภาพแวดล้อมที่ใช้งาน ดังนั้นโปรดตรวจสอบประเภทและโครงสร้างของสายเคเบิลกับข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ที่เผยแพร่ก่อนจะนำไปใส่ในตารางรายการ
อะไรคือสาเหตุของการอ่านค่าผิดพลาดในเครือข่ายเซ็นเซอร์ของ BMS และ DCIM?
บ่อยครั้งเป็นเพราะสายเคเบิล และมักจะไม่ใช่สิ่งแรกที่ทุกคนนึกถึง เช่น จุดวัดอุณหภูมิที่มีค่าคลาดเคลื่อน มิเตอร์วัดการไหลที่แสดงค่าเปลี่ยนกะทันหันโดยไม่มีสิ่งอื่นยืนยัน หรือมิเตอร์ไฟฟ้าที่ไม่ตรงกับมิเตอร์ตัวที่อยู่ต้นทาง สิ่งแรกที่ทำคือสงสัยที่ตัวเซ็นเซอร์ จากนั้นก็ตรรกะของ BMS และผู้ดูแลระบบ
สาเหตุจากฝั่งสายเคเบิลสามประการที่พบเจอซ้ำๆ ได้แก่ การต่อชิลด์ไว้เพียงด้านเดียวเมื่อการติดตั้งจำเป็นต้องต่อให้เรียบร้อยทั้งสองด้าน หรือต่อกราวด์ทั้งสองด้านเมื่อระบบการต่อลงดินไม่สามารถรองรับได้ การปล่อยชิลด์ลอยไว้ที่กล่องแยกสายเนื่องจากเคเบิลแกลนด์ไม่ใช่ประเภทที่ส่งผ่านชิลด์ได้ และคู่สายเซ็นเซอร์ที่เดินขนานไปกับสายมอเตอร์ VFD เป็นระยะทางยี่สิบเมตรในรางร่วมกันเพราะเป็นเส้นทางที่รางนั้นวางไว้
ไม่มีข้อใดเลยที่ทำให้ระบบล้มเหลวโดยสิ้นเชิง นั่นคือสิ่งที่ทำให้มันเป็นปัญหาที่แก้ไขได้ยากและมีค่าใช้จ่ายสูง ค่าที่ได้นั้นมีอยู่ ฟังดูสมเหตุสมผล แต่ผิดพลาด ดังนั้นความผิดปกติจึงถูกไล่ตรวจสอบผ่านซอฟต์แวร์และอุปกรณ์ก่อนที่ใครจะนำมิเตอร์ไปวัดที่ตัวสายเคเบิล เราได้เจาะลึกด้านการป้องกันสัญญาณรบกวนในหัวข้อ จุดวิกฤตของ EMI และห้องควบคุมอุปกรณ์ของศูนย์ข้อมูลก็คือหนึ่งในนั้น
นิสัยสองอย่างช่วยแก้ไขปัญหาส่วนใหญ่ได้ คือระบุการป้องกันสัญญาณรบกวน (screen) และการจัดวางสายดินไว้ในตารางสายเคเบิลแทนที่จะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผู้ติดตั้ง และแยกเครื่องมือวัดออกจากสายขับเคลื่อนและสายไฟในขั้นตอนการออกแบบราง ซึ่งสามารถทำได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม การแก้ไขงานภายหลังการทดสอบระบบนั้นมีค่าใช้จ่ายสูงกว่ามาก
นอกจากนี้ยังมีมิติเรื่องความปลอดภัยเมื่อ BMS เชื่อมต่อออกไปนอกอาคาร เครือข่ายสิ่งอำนวยความสะดวกมีการเข้าถึงระยะไกลสำหรับผู้จำหน่ายและระบบตรวจสอบเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งทำให้เครือข่าย OT เชื่อมต่อกับไอที ซึ่งควรออกแบบให้ปลอดภัยตั้งแต่ต้นแทนที่จะมารับมือภายหลัง
คุณจะเดินสายระบบตรวจสอบพลังงานและเครื่องมือวัดในระบบทำความเย็นของศูนย์ข้อมูลอย่างไร?
เริ่มจากเส้นทาง ไม่ใช่รายการอุปกรณ์ เดินตรวจสอบรางจากห้องควบคุมอุปกรณ์ไปยังแผงควบคุมและบันทึกสิ่งที่ใช้ร่วมกัน จุดที่ผ่านไดรฟ์หรือหม้อแปลง จุดที่ออกจากพื้นที่ปรับอากาศ และจุดที่เข้าสู่ตู้ควบคุม การเดินตรวจสอบนี้เป็นตัวกำหนดข้อกำหนดได้มากกว่าใบข้อมูลเซ็นเซอร์เสียอีก
จุดตรวจสอบพลังงานเป็นกรณีที่ชัดเจนที่สุด มิเตอร์ที่สวิตช์บอร์ด รางไฟ และ PDU จะตั้งอยู่ภายในหรือข้างอุปกรณ์ที่ใช้กระแสไฟฟ้าจำนวนมาก และสายสื่อสารมักจะเดินย้อนกลับมาตามเส้นทางเดิม สายเคเบิลที่มีการป้องกันสัญญาณรบกวนและการจัดวางสายดินที่ตั้งใจไว้คือข้อกำหนดพื้นฐาน ไม่ใช่การอัปเกรด
ระบบทำความเย็นเป็นงานที่ยากกว่า ห้องเครื่องทำความเย็น ดาดฟ้า และห้องปั๊มน้ำจะทำให้สายเคเบิลเผชิญกับความร้อน การสั่นสะเทือน และการชะล้าง ในขณะที่การเดินสายบนดาดฟ้าต้องเผชิญกับแสงแดดและฝน สายเคเบิลที่เลือกสำหรับรางในโถงข้อมูลจึงไม่เหมาะสมสำหรับสภาพแวดล้อมเหล่านี้
โปรโตคอลมีความสำคัญ ณ จุดที่เลือกใช้ Modbus ผ่าน RS-485, BACnet, PROFINET และอุตสาหกรรมอีเทอร์เน็ตทั่วไป แต่ละตัวต้องการจำนวนคู่สาย การป้องกันสัญญาณรบกวน และอิมพีแดนซ์ที่แตกต่างกันเล็กน้อย ดังนั้นต้องกำหนดโปรโตคอลให้ชัดเจนก่อนเลือกประเภทสายเคเบิล เราได้ครอบคลุมตรรกะการเลือกในฝั่ง ETHERLINE® และ PROFINET ซึ่งใช้วิธีเดียวกันนี้ได้
การเข้าสู่ตู้ควบคุมคือจุดที่ตารางรายการมักจะพลาดไป สายเคเบิลทุกเส้นจะเข้าสู่แผงควบคุม กล่องแยกสาย หรืออุปกรณ์ภาคสนาม และจุดเชื่อมต่อต้องรักษาการซีลไว้ และสำหรับสายเคเบิลที่มีการป้องกันสัญญาณรบกวน ต้องสามารถส่งผ่านชิลด์ได้ เคเบิลแกลนด์ SKINTOP® ได้รับการระบุสำหรับงานนี้โดยเฉพาะ โดยอ้างอิงจากใบข้อมูลของมันเองแทนที่จะอ้างอิงจากใบข้อมูลของสายเคเบิล
นี่คือจุดที่สายเคเบิลและหัวต่อต้องถูกระบุร่วมกันแทนที่จะซื้อแยกกัน LAPP ออกแบบและผลิตทั้งสองอย่าง ซึ่งเป็นเหตุผลที่ตารางสายเคเบิลสำหรับสิ่งอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์เชื่อมต่อสามารถมาจากแหล่งเดียว พร้อมความรับผิดชอบจากแหล่งเดียว หน้าเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูล คือจุดเริ่มต้นสำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้
สิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดนี้จะแตกต่างกันไปตามสิ่งอำนวยความสะดวก โถงโฮสติ้งในสิงคโปร์ที่มีเครื่องจักรบนดาดฟ้าเฉพาะทาง กับอาคารดัดแปลงในจาการ์ตาที่มีเครื่องทำความเย็นบนหลังคา ไม่ใช่ปัญหาการเดินสายแบบเดียวกัน แม้ว่าจะใช้ซอฟต์แวร์ BMS เดียวกันก็ตาม
ปรึกษาวิศวกรของเรา
หากคุณกำลังเขียนตารางสายเคเบิลสำหรับสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อสร้างหรือปรับปรุงศูนย์ข้อมูล ขั้นตอนต่อไปที่มีประโยชน์คือการสนทนาเกี่ยวกับเส้นทางจริง แทนที่จะดูเพียงหน้าแคตตาล็อก โปรดส่งผังการติดตั้ง จุดตรวจสอบ และโปรโตคอลมาให้เรา ผู้เชี่ยวชาญด้านการเชื่อมต่อของเราจะทำงานร่วมกับคุณเพื่อเลือกประเภทสายเคเบิลที่เหมาะสม
รายละเอียดสี่ประการจะช่วยให้การสนทนากระชับขึ้น ได้แก่ โปรโตคอลที่ใช้ในฝั่ง BMS และ DCIM, สิ่งที่ใช้รางร่วมกับเครื่องมือวัด, จุดที่เส้นทางออกจากพื้นที่ปรับอากาศ และการจัดการจุดเชื่อมต่อที่แผงควบคุมหรืออุปกรณ์ภาคสนาม แต่ละจุดนี้จะเปลี่ยนการสอบถามทั่วไปให้กลายเป็นข้อกำหนดที่ชัดเจน
ปรึกษาวิศวกรของเราผ่าน หน้าสอบถามข้อมูลของ LAPP SEA และสอบถามถึงช่องทางโครงสร้างพื้นฐานศูนย์ข้อมูล สำหรับแคตตาล็อกและใบข้อมูลล่าสุด เริ่มต้นที่ หน้าเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูล หรือ ศูนย์ดาวน์โหลด