ÖLFLEX® TRUCK 470 P 7X0,75
Vehicle cable; 7X0,75; white / black / yellow / red / green / brown / blue; 60 V; PUR; Core identification: Colours; ADR approval; Fixed installation



ÖLFLEX® TRUCK 470 P 7X0,75
Vehicle cable; 7X0,75; white / black / yellow / red / green / brown / blue; 60 V; PUR; Core identification: Colours; ADR approval; Fixed installation
การชำระเงินและความปลอดภัย
ข้อมูลการชำระเงินของคุณจะได้รับการประมวลผลอย่างปลอดภัย เราไม่จัดเก็บรายละเอียดบัตรเครดิตและไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลบัตรเครดิตของคุณได้
Product characteristics
ประโยชน์
Special ADR approval, ADR approval enables use in vehicles transporting hazardous goods
แอปพลิเคชัน
For commercial verhicles, Wiring of electrical equipments in all trailers and semi-trailers
คุณสมบัติทางเทคนิค
ข้อมูลทั่วไป
| Product type | Vehicle cable |
| Brand | ÖLFLEX® |
| Copper index | 50.400 kg/km |
| Copper index (lb) | 338.674 lb |
| Weight | 101 kg/km |
คุณลักษณะทางไฟฟ้า
| Nominal voltage | 60 V DC according to IEC |
| Max. conductor resistance at 20°C | 26 Ω/km |
| Test voltage | 5 kV |
การออกแบบผลิตภัณฑ์
| Core identification | Colours |
| Core colours | white / black / yellow / red / green / brown / blue |
| Shape of cable | Round |
| base material inner sheath shortname | PVC |
| Outer sheath colour | black |
| Conductor design | fine-wire |
| Nominal outer diameter | 7.3 mm |
| Conductor material | Bare copper |
| Number of cores | 7 |
| Nominal conductor cross-section (metric) | 0.75 mm² |
| Core insulation basic material | Polyvinylchloride |
| FL vehicle cables | FLRYY11Y |
| Conductor count/size | 7X0,75 |
| Basic material of outer sheath | Polyurethane |
| Basic material of inner sheath | Polyvinylchloride |
| Including protective earth |
|
| Core insulation basic material, short form | PVC |
| With armouring |
|
| Basic material of outer sheath, short form | PUR |
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
| Flame-retardant |
|
| Application area | Fixed installation |
| Temperature class according to ISO 6722 | A |
| PWIS-free according to | VDMA 24364-B2-L |
| Oil-resistant |
|
| Chemical resistant |
|
| UV-resistant |
|
| Minimum bending radius, stationary | 12 x outer diameter |
| Temperature, fixed installation | -40 °C to 85 °C max. conductor temperature: |
| Flame retardance according to | ISO 6722-1 5.22 |
| Minimum bending radius in mm, fixed installation | 87.6 mm |
| PWIS-free |
|
| Halogenfree |
|
การรับรองและมาตรฐาน
| Flame retardance tested according to UN/ECE-R118 |
|
| CE marked |
|
| ADR approval |
|
| Product standard ISO | ISO 6722 |
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
- Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.
รายการกลุ่มผลิตภัณฑ์
All articles from ÖLFLEX® TRUCK 470 P FLRYY11Y
| Article number | Conductor count/size | Core colours | Imp outer dia cable sheath nom | Nominal outer diameter | Copper index calc export | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7027020 | 2X1,5 | white / black | 6.6 | 66 kg/km | ||
| 7027021 | 2X1,5 | white / brown | 6.6 | 66 kg/km | ||
| 7027022 | 3X1 | white / brown / blue | 6.3 | 64 kg/km | ||
| 7027024 | 18X1,5 | 13.7 | 407 kg/km | |||
| 7027025 | white / brown / green / red / grey / violet | 9 | 129 kg/km | |||
| 7027030 | 10X1,5+3X2,5+2X1,5 | white / black / yellow / red / green / brown / blue / light brown / null | 14.4 | 395 kg/km | ||
| 7027031 | 3X2,5+10X1,5 | white / orange / white/red / yellow / green / blue / black / brown / red / pink / grey / white/black / white/blue | 14.4 | 367 kg/km | ||
| 7027032 | 25X1,5 | 16.1 | 560 kg/km | |||
| 7027046 | 2X0,75+2X1,5 | yellow / green / white / brown | 7.2 | 85 kg/km | ||
| 7027080 | 2X1 | white / black | 6 | 53 kg/km | ||
| 7027081 | 2X1 | white / brown | 6 | 53 kg/km | ||
| 7027082 | 3X1 | black / brown / blue | 6.3 | 64 kg/km | ||
| 7027083 | 4X1 | white / black / red / brown | 6.8 | 81 kg/km | ||
| 7027084 | 5X1 | white / brown / green / red / grey | 7.5 | 94 kg/km | ||
| 7027085 | 5X1+1X2,5 | white / green / brown / red / blue / violet | 9 | 129 kg/km | ||
| 7027088 | 7X1,5 | white / black / yellow / red / green / brown / blue | 8.9 | 166 kg/km | ||
| 7027089 | 1X2,5+8X1,5 | 11.7 | 233 kg/km | |||
| 7027090 | 10X1,5+3X2,5+1X(2X1,5) | 14.4 | 395 kg/km | |||
| 7027091 | 10X1,5+3X2,5 | 14.4 | 367 kg/km | |||
| 7027092 | 2X6+3X1,5 | 12.1 | 267 kg/km | |||
| 7027093 | 2X6+3X1,5+1X(2X1,5) | 12.1 | 294 kg/km | |||
| 7027094 | 2X4+3X1,5+1X(2X1,5) | 11.9 | 257 kg/km | |||
| 7027130 | 7X0,75 | white / black / yellow / red / green / brown / blue | 7.3 | 101 kg/km |