ÖLFLEX® TRUCK 170 FLRYY 1X2,5+5X1
Vehicle cable; 1X2,5+5X1; white / brown / green / red / grey / violet; 60 V; PVC; Core identification: Colours; ADR approval; Fixed installation


ÖLFLEX® TRUCK 170 FLRYY 1X2,5+5X1
Vehicle cable; 1X2,5+5X1; white / brown / green / red / grey / violet; 60 V; PVC; Core identification: Colours; ADR approval; Fixed installation
การชำระเงินและความปลอดภัย
ข้อมูลการชำระเงินของคุณจะได้รับการประมวลผลอย่างปลอดภัย เราไม่จัดเก็บรายละเอียดบัตรเครดิตและไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลบัตรเครดิตของคุณได้
Product characteristics
ประโยชน์
Special ADR approval, ADR approval enables use in vehicles transporting hazardous goods
แอปพลิเคชัน
For commercial verhicles, Wiring of electrical equipments in all trailers and semi-trailers
คุณสมบัติทางเทคนิค
ข้อมูลทั่วไป
| Product type | Vehicle cable |
| Brand | ÖLFLEX® |
| Copper index | 72.000 kg/km |
| Copper index (lb) | 483.820 lb |
| Weight | 133 kg/km |
คุณลักษณะทางไฟฟ้า
| Nominal voltage | 60 V DC according to IEC |
| Test voltage | 5 kV |
การออกแบบผลิตภัณฑ์
| Core identification | Colours |
| Core colours | white / brown / green / red / grey / violet |
| Shape of cable | Round |
| Outer sheath colour | black |
| Conductor design | fine-wire |
| Nominal outer diameter | 9 mm |
| Conductor material | Bare copper |
| Number of cores | 6 |
| Core insulation basic material | Polyvinylchloride |
| FL vehicle cables | FLRYY |
| Conductor count/size | 1X2,5+5X1 |
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
| Temperature class according to ISO 6722 | A |
| PWIS-free according to | VDMA 24364-B2-L |
| Oil-resistant |
|
| Chemical resistant |
|
| UV-resistant |
|
| Minimum bending radius, stationary | 12 x outer diameter |
| Temperature, fixed installation | -40 °C to 85 °C max. conductor temperature: |
| Flame retardance according to | ISO 6722-1 5.22 |
| Minimum bending radius in mm, fixed installation | 108.0 mm |
| PWIS-free |
|
| Halogenfree |
|
การรับรองและมาตรฐาน
| Flame retardance tested according to UN/ECE-R118 |
|
| CE marked |
|
| ADR approval |
|
| Product standard ISO | ISO 6722 |
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
- Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.
รายการกลุ่มผลิตภัณฑ์
All articles from ÖLFLEX® TRUCK 170 FLRYY
| Article number | Conductor count/size | Core colours | Imp outer dia cable sheath nom | Nominal outer diameter | Copper index calc export | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7027000 | 2X1,5 | white / black | 6.6 | 68 kg/km | ||
| 7027001 | 2X1,5 | white / brown | 6.6 | 68 kg/km | ||
| 7027004 | 8X1,5+5X2,5 | yellow / blue / green / brown / red / black / pink / white/blue / white / orange / grey / white/black / white/red | 14.8 | 360 kg/km | ||
| 7027007 | 7X0,75 | white / black / yellow / red / green / brown / blue | 7.6 | 101 kg/km | ||
| 7027010 | 10X1,5+3X2,5+1X(2X1,5) | 14.4 | 391 kg/km | |||
| 7027012 | 3X1 | white / brown / blue | 6.3 | 63 kg/km | ||
| 7027015 | 1X2,5+5X1 | white / brown / green / red / grey / violet | 9 | 133 kg/km | ||
| 7027016 | 1X2,5+5X1 | white / brown / yellow / red / grey / violet | 9 | 133 kg/km | ||
| 7027017 | 2X2,5+5X1,5 | white / red / black / yellow / green / brown / blue | 10.3 | 217 kg/km | ||
| 7027034 | 4X1,5 | white / black / red / brown | 7.5 | 106 kg/km | ||
| 7027060 | 2X1 | white / black | 6 | 54 kg/km | ||
| 7027061 | 2X1 | white / brown | 6 | 55 kg/km | ||
| 7027062 | 3X1 | black / brown / blue | 6.3 | 63 kg/km | ||
| 7027063 | 4X1 | white / black / red / brown | 6.8 | 81 kg/km | ||
| 7027064 | 5X1 | white / brown / green / red / grey | 7.5 | 97 kg/km | ||
| 7027065 | 1X2,5+5X1 | white / green / brown / red / blue / violet | 9 | 133 kg/km | ||
| 7027066 | 1X2,5+5X1 | white / yellow / black / red / blue / violet | 9 | 133 kg/km | ||
| 7027067 | 7X1,5 | white / black / yellow / red / green / brown / blue | 8.9 | 166 kg/km | ||
| 7027068 | 1X2,5+6X1,5 | white / black / yellow / red / green / brown / blue | 10.3 | 187 kg/km | ||
| 7027069 | 1X2,5+8X1,5 | black / yellow / red / green / brown / blue / grey / violet / white | 11.7 | 233 kg/km | ||
| 7027070 | 10X1,5+3X2,5+1X(2X1,5) | 14.4 | 391 kg/km | |||
| 7027071 | 10X1,5+3X2,5 | 14.4 | 367 kg/km | |||
| 7027073 | 9X1,5+4X2,5 | 14.8 | 352 kg/km | |||
| 7027074 | 4X6+1X1,5 | brown / red / black / blue / grey | 13.7 | 352 kg/km |