SILVYN® FD-PU 38X45 MBU
Protective cable conduit with steel spiral; Inner diameter: 38mm; Outer diameter: 45mm; Nominal size: 45; Polyurethane; Halogenfree; UV-resistant




SILVYN® FD-PU 38X45 MBU
Protective cable conduit with steel spiral; Inner diameter: 38mm; Outer diameter: 45mm; Nominal size: 45; Polyurethane; Halogenfree; UV-resistant
SILVYN® FD-PU 38X45 MBU
2,472.34 ฿
/

SILVYN® FD-PU 38X45 MBU
2,472.34 ฿
/
การชำระเงินและความปลอดภัย
ข้อมูลการชำระเงินของคุณจะได้รับการประมวลผลอย่างปลอดภัย เราไม่จัดเก็บรายละเอียดบัตรเครดิตและไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลบัตรเครดิตของคุณได้
Product characteristics
Certificate
ประโยชน์
Dimensionally stable, Highly flexible at cold temperatures, Crushable and extendable, High resistance to oil, petrol, acids and greases, Liquidtight
แอปพลิเคชัน
For indoor and outdoor use, Mechanical engineering, In drag chains (SILVYN® CHAIN), Robot-building, Moving applications
คุณสมบัติทางเทคนิค
ข้อมูลทั่วไป
| Brand | SILVYN® |
| Product type | Protective cable conduit with steel spiral |
| Delivery Unit | 10.000 |
| Weight | 480.53 kg/km |
คุณลักษณะทางไฟฟ้า
การออกแบบผลิตภัณฑ์
| Lockable (two-part) |
|
| Conduit material, short form | PUR |
| Coil material | Spring steel wire |
| Nominal size | 45 |
| Total length | 10 |
| Protection against hot chips |
|
| Outer diameter | 45 |
| Colour | blue |
| Smooth inner conduit surface |
|
| Inner diameter | 38 |
| Conduit material | Polyurethane |
| Bending protection |
|
| Smooth outer conduit surface |
|
| Bending protection fixed installation |
|
| Jacket material | Polyurethane |
| Flexibly installed bending protection |
|
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
| Flame-retardant |
|
| For continuous flexing |
|
| Acid-resistant |
|
| Chemical resistant |
|
| UV-resistant |
|
| Reverse bending resistance |
|
| Oil-resistant |
|
| Strain relief |
|
| Suitable for EX-applications |
|
| Bending radius, static | 36 |
| Bending radius, dynamic | 90 |
| Flame retardance according to | UL 94 V-2 |
| Short term temperature max. | 120 |
| Halogenfree |
|
การรับรองและมาตรฐาน
| EHEDG certified |
|
| DNV-certified |
|
| cUR recognized |
|
| CSA certified |
|
| FDA certified |
|
| GGVS certified |
|
| Ecolab certified |
|
| cUL listed |
|
| UL listed |
|
| CE marked |
|
| UL recognized |
|
| NSF certified |
|
| VDE certified |
|
| EAC certification number | Отказное письмо № 505 |
| EAC-certified | Not required |
เอกสารประกอบ
Downloads
Notes
- Photographs and graphics are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.
- Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.
รายการกลุ่มผลิตภัณฑ์
All articles from SILVYN® FD-PU
| Article number | Imp inner diam | Inner diameter | Imp outer diam | Outer diameter | Nominal size | Imp total length | Total length def | Colour | Delivery Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64453660 | 7 | 10 | 10 | blue | 10.000 | ||||
| 64453670 | 10 | 14 | 14 | blue | 10.000 | ||||
| 64453680 | 13 | 17 | 17 | blue | 10.000 | ||||
| 64453690 | 15 | 19 | 19 | blue | |||||
| 64453700 | 16 | 21 | 21 | blue | 10.000 | ||||
| 64453710 | 22 | 27 | 27 | blue | 10.000 | ||||
| 64453720 | 29 | 36 | 36 | blue | |||||
| 64453730 | 38 | 45 | 45 | blue | 10.000 | ||||
| 64453750 | 48 | 56 | 56 | blue | 10.000 |