ช่องรับใบมีด L-BA 638 T
Panel connector; suitable crimp-insert: PEW 12.050; Blade connector type: Blade receptacle distributor (type T); For cross-section (min./max.): 0.5mm² - 1.5mm²; Brass Tin-plated
0.00 ฿
/
รวมภาษีแล้ว





ช่องรับใบมีด L-BA 638 T
Panel connector; suitable crimp-insert: PEW 12.050; Blade connector type: Blade receptacle distributor (type T); For cross-section (min./max.): 0.5mm² - 1.5mm²; Brass Tin-plated
0.00 ฿
/
รวมภาษีแล้ว
มีสินค้าพร้อมส่ง (2400)
การชำระเงินและความปลอดภัย
ข้อมูลการชำระเงินของคุณจะได้รับการประมวลผลอย่างปลอดภัย เราไม่จัดเก็บรายละเอียดบัตรเครดิตและไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลบัตรเครดิตของคุณได้
Product characteristics
คุณสมบัติทางเทคนิค
ข้อมูลทั่วไป
| Product type | Panel connector |
| Suitable crimping insert | PEW 12.050 |
| Packaging type | Cardboard packaging |
| Delivery Unit | 100.000 |
| Weight | 0.001 kg |
คุณลักษณะทางไฟฟ้า
การออกแบบผลิตภัณฑ์
| Total length | 20 |
| Connector material | Brass |
| Cable lug design | Non-insulated panel connector |
| Blade connector type | Blade receptacle distributor (type T) |
| For cross-section (min.) | 0.5 |
| Surface protection | Tin-plated |
| For cross-section (max.) | 1.5 |
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
| Flame-retardant |
|
| Oil-resistant |
|
| Corrosion-resistant |
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
- Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.
- Trade product, not a LAPP product.
รายการกลุ่มผลิตภัณฑ์
All articles from Panel connectors non-insulated
| Article number | Suitable crimping insert | Blade connector type | For cross-section (min.) | For cross-section (max.) | Colour | Delivery Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 63501060 | PEW 12.045 | Blade receptacle (type F) | 0.5 | 1 | 100.000 | |
| 63501070 | PEW 12.045 | Blade receptacle (type F) | 0.5 | 1 | 100.000 | |
| 63501071 | PEW 12.838 | Blade connector (type M) | 0.5 | 1 | 100.000 | |
| 63501080 | PEW 12.838 | Blade receptacle (type F) | 0.75 | 1.5 | 100.000 | |
| 63501090 | PEW 12.838 | Blade receptacle (type F) | 0.75 | 1.5 | 100.000 | |
| 63501120 | PEW 12.050 | Blade receptacle (type F) | 0.75 | 1.5 | 100.000 | |
| 63501130 | PEW 12.050 | Blade receptacle (type F) | 1.5 | 2.5 | 100.000 | |
| 63501140 | PEW 12.050 | Blade receptacle (type F) | 4 | 6 | 100.000 | |
| 63501150 | PEW 12.050 | Blade receptacle distributor (type T) | 0.5 | 1.5 | 100.000 | |
| 63501520 | PEW 12.050 | Blade connector (type M) | 0.5 | 1 | 100.000 | |
| 63501530 | PEW 12.050 | Blade connector (type M) | 1.5 | 2.5 | 100.000 |