มีดอะไหล่ TY-GUN ERG 50B
Spare part; for cable tie width: 2.4mm



มีดอะไหล่ TY-GUN ERG 50B
Spare part; for cable tie width: 2.4mm
มีดอะไหล่ TY-GUN ERG 50B
4,459.77 ฿
/

มีดอะไหล่ TY-GUN ERG 50B
4,459.77 ฿
/
การชำระเงินและความปลอดภัย
ข้อมูลการชำระเงินของคุณจะได้รับการประมวลผลอย่างปลอดภัย เราไม่จัดเก็บรายละเอียดบัตรเครดิตและไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลบัตรเครดิตของคุณได้
ประโยชน์
Tip can be rotated 360° for easy assembly, Ergonomic design (rounded design) and user-friendliness, Reduced user stress and strain, Adjustable tension-setting and automatic cutting mechanism, Large feed-opening (25,4 mm width) facilitates inserting of the cable ties
แอปพลิเคชัน
Cable tie gun for plastic cable ties, Allows quick and economical binding, fixing and mounting of plastic cable ties, Increased service life due to the optimal tension setting for each cable tie, Waste prevention on the floor- cable tie rests were prevented from falling down
คุณสมบัติทางเทคนิค
ข้อมูลทั่วไป
| Product type | Spare part |
| Delivery Unit | 2.000 |
| Weight | 0.002 kg |
คุณลักษณะทางไฟฟ้า
การออกแบบผลิตภัณฑ์
| for cable tie width | 2.4 |
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
การรับรองและมาตรฐาน
| TÜV certified |
|
| VDE certified |
|
| CE marked |
|
เอกสารประกอบ
Notes
- Photographs and graphics are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.
- Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.
- Trade product, not a LAPP product.