คุณสมบัติทางเทคนิค

ข้อมูลทั่วไป
Product type Cable bundle conduit
Packaging type Pulley
Delivery Unit 100.000
Weight 24.29 kg/km
คุณลักษณะทางไฟฟ้า
การออกแบบผลิตภัณฑ์
Colour white
Inner diameter 8.0
Total length 100
Panel thickness 0.8
Material Polypropylene
For bundle diameter (max.) 9.0
For bundle diameter (min.) 6.0
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
Flame-retardant

Oil-resistant

Flame retardance according to UL 94 HB
Halogenfree

การรับรองและมาตรฐาน
เอกสารประกอบ
Notes
  • Photographs and graphics are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.
  • Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.
  • Trade product, not a LAPP product.
รายการกลุ่มผลิตภัณฑ์
All articles from Cable-Eater bunched cable conduit
Article number For bundle diameter (min.) Imp for bundling diameter min For bundle diameter (max.) Imp for bundling diameter max Colour Imp total length Total length def
61830300 6.0 9.0 black
61830302 6.0 9.0 white
61830310 10.0 16.0 black
61830312 10.0 16.0 white
61830320 17.0 23.0 black
61830322 17.0 23.0 white
61830330 21.0 25.0 black
61830332 21.0 25.0 white
61830333 29.0 32.0 white
61830335 29.0 32.0 black
61830390 6.0 9.0 light grey
61830391 10.0 16.0 light grey
61830392 17.0 23.0 light grey
61830393 21.0 25.0 light grey
61830394 29.0 32.0 light grey
61830396 10.0 16.0 black
61830397 17.0 23.0 black
61830398 21.0 25.0 black
61830401 10.0 16.0 white
61830402 17.0 23.0 white
61830403 21.0 25.0 white
61830406 10.0 16.0 light grey
61830407 17.0 23.0 light grey
61830408 21.0 25.0 light grey