FLEXIBLE TRUNKING GMF HF-40 GY
Wiring duct; light grey







FLEXIBLE TRUNKING GMF HF-40 GY
Wiring duct; light grey
การชำระเงินและความปลอดภัย
ข้อมูลการชำระเงินของคุณจะได้รับการประมวลผลอย่างปลอดภัย เราไม่จัดเก็บรายละเอียดบัตรเครดิตและไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลบัตรเครดิตของคุณได้
Product characteristics
ประโยชน์
Fast and easy assembly through using the cable insertion tools, Reduced installation time
แอปพลิเคชัน
For use in control panels, distribution boards or in areas that are difficult to reach, Attach the cable trunking: webs turned upwards, connect one cable end and laterally insert the cable up to the requested branch point, connect the opposite cable end
คุณสมบัติทางเทคนิค
ข้อมูลทั่วไป
| Product type | Wiring duct |
| Delivery Unit | 24.000 |
| Weight | 0.067 kg |
คุณลักษณะทางไฟฟ้า
การออกแบบผลิตภัณฑ์
| Colour | light grey |
| Material | Polypropylene |
| Total length | 44 |
| Total height | 46.0 |
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
| Flame-retardant |
|
| Flame retardance according to | UL 94 V-2 |
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
- Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.
- Trade product, not a LAPP product.