แคลมป์ยึด AS-I
Fastening clamp; white; Polyamide; Halogenfree;



แคลมป์ยึด AS-I
Fastening clamp; white; Polyamide; Halogenfree;
แคลมป์ยึด AS-I
170.36 ฿
/

แคลมป์ยึด AS-I
170.36 ฿
/
การชำระเงินและความปลอดภัย
ข้อมูลการชำระเงินของคุณจะได้รับการประมวลผลอย่างปลอดภัย เราไม่จัดเก็บรายละเอียดบัตรเครดิตและไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลบัตรเครดิตของคุณได้
Product characteristics
ประโยชน์
AS-i clip clamp: Conical shape of the receptacle in the socket ensures that the cable is firmly secured, releasable closure, The high-grade acrylate adhesive allows quick mounting and the socket can be immediately stressed, can also be secured using a screw
แอปพลิเคชัน
Fastening elements for cables and conductors, For use with UNITRONIC® AS-Interface bus cables
คุณสมบัติทางเทคนิค
ข้อมูลทั่วไป
| Product type | Fastening clamp |
| Pieces per PU | 500 |
| Suitable for | AS-I cables |
| Delivery Unit | 500.000 |
| Weight | 0.002 kg |
คุณลักษณะทางไฟฟ้า
การออกแบบผลิตภัณฑ์
| Glue | Acrylic-based |
| Total length | 25 |
| Overall width | 20 |
| Colour | white |
| Total height | 11.7 |
| For cable outer diameter | 3.3 |
| Material | Polyamide |
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
| Flame-retardant |
|
| Oil-resistant |
|
| UV-resistant |
|
| PWIS-free |
|
| Halogenfree |
|
การรับรองและมาตรฐาน
| Ecolab certified |
|
| DNV-certified |
|
| cUR recognized |
|
| cUL listed |
|
| CSA certified |
|
| UL listed |
|
| UL recognized |
|
| VDE certified |
|
เอกสารประกอบ
Notes
- Photographs and graphics are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.
- Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.
- Trade product, not a LAPP product.
รายการกลุ่มผลิตภัณฑ์
All articles from AS-I clip clamp
| Article number | Imp for cable tie width | for cable tie width | Imp total length | Total length def | Imp total width | Total width def | Pieces per PU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61825000 | 500 |