เคเบิลไทร์ TY-GRIP FO 200-40-0
Cable ties; Cable tie width: 12.7; Overall length: 228mm; black; Polyamide; Halogenfree; UV-resistant

เคเบิลไทร์ TY-GRIP FO 200-40-0
Cable ties; Cable tie width: 12.7; Overall length: 228mm; black; Polyamide; Halogenfree; UV-resistant
การชำระเงินและความปลอดภัย
ข้อมูลการชำระเงินของคุณจะได้รับการประมวลผลอย่างปลอดภัย เราไม่จัดเก็บรายละเอียดบัตรเครดิตและไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลบัตรเครดิตของคุณได้
Product characteristics
ประโยชน์
For easy and quick bundling, Cable friendly: Prevent injuries of cable outer sheating, Could be reused again
แอปพลิเคชัน
Where frequently changes or constant access is required (e.g. event technology, laboratories), Bundling of sensitive cables (e.g. fiber optic cables, data cables), Light and sound applications
คุณสมบัติทางเทคนิค
ข้อมูลทั่วไป
| Product type | Cable ties |
| Delivery Unit | 10.000 |
| Weight | 0.003 kg |
คุณลักษณะทางไฟฟ้า
การออกแบบผลิตภัณฑ์
| Colour | black |
| Total length | 228 |
| Cable tie width | 12.7 |
| Material | Polyamide |
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
| Flame-retardant |
|
| Oil-resistant |
|
| UV-resistant |
|
| Flame retardance according to | UL 94 HB |
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
- Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.
- Trade product, not a LAPP product.
รายการกลุ่มผลิตภัณฑ์
All articles from Ty-Grip® FO