SILVYN® RILL PA12 13 / 10X13 GY 50M
Parallel corrugated protective conduit; Inner diameter: 10mm; Outer diameter: 13mm; Nominal size: 13; Polyamide; Halogenfree;


SILVYN® RILL PA12 13 / 10X13 GY 50M
Parallel corrugated protective conduit; Inner diameter: 10mm; Outer diameter: 13mm; Nominal size: 13; Polyamide; Halogenfree;
SILVYN® RILL PA12 13 / 10X13 GY 50M
239.22 ฿
/

SILVYN® RILL PA12 13 / 10X13 GY 50M
239.22 ฿
/
การชำระเงินและความปลอดภัย
ข้อมูลการชำระเงินของคุณจะได้รับการประมวลผลอย่างปลอดภัย เราไม่จัดเก็บรายละเอียดบัตรเครดิตและไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลบัตรเครดิตของคุณได้
Product characteristics
Certificate
ประโยชน์
Dimensionally stable, Highly flexible at cold temperatures, Flame-retardant and self-extinguishing according to UL 94V-2, Crush-resistant, Highly flexible
แอปพลิเคชัน
Mechanical engineering, In drag chains (SILVYN® CHAIN), Building Automation, Robot-building, Outdoor application (in black)
คุณสมบัติทางเทคนิค
ข้อมูลทั่วไป
| Product type | Parallel corrugated protective conduit |
| Brand | SILVYN® |
| Delivery Unit | 50.000 |
| Weight | 23.76 kg/km |
คุณลักษณะทางไฟฟ้า
การออกแบบผลิตภัณฑ์
| Smooth outer conduit surface |
|
| Lockable (two-part) |
|
| Conduit material, short form | PA 12 |
| Bending protection fixed installation |
|
| Nominal size | 13 |
| Total length | 50 |
| Flexibly installed bending protection |
|
| Outer diameter | 13 |
| Colour | grey |
| Smooth inner conduit surface |
|
| Inner diameter | 10 |
| Conduit material | Polyamide |
| Bending protection |
|
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
| Flame-retardant |
|
| Oil-resistant |
|
| For continuous flexing |
|
| Suitable for EX-applications |
|
| Impact-resistant |
|
| Bending radius, static | 15 |
| cadmium free |
|
| Chemical resistant |
|
| UV-resistant |
|
| Bending radius, dynamic | 45 |
| Flame retardance according to | UL 94 V-2 |
| Reverse bending resistance |
|
| Halogenfree |
|
การรับรองและมาตรฐาน
| EHEDG certified |
|
| UL AWM certification | according to UL 1696 (CCN: YDOW2 / e-file number: E308201) |
| Ecolab certified |
|
| DNV-certified |
|
| cUR recognized |
|
| cUL listed |
|
| CSA certified |
|
| UL listed |
|
| cUR certification | according to CSA C22.2 No. 227.3 (CCN: YDOW8 / e-file number: E308201) |
| FDA certified |
|
| CE marked |
|
| GGVS certified |
|
| UL recognized |
|
| NSF certified |
|
| VDE certified |
|
| EAC certification number | Отказное письмо № 505 |
| EAC-certified | Not required |
เอกสารประกอบ
Downloads
Notes
- Photographs and graphics are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.
- Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.
รายการกลุ่มผลิตภัณฑ์
All articles from SILVYN® RILL PA 12
| Article number | Imp inner diam | Inner diameter | Imp outer diam | Outer diameter | Nominal size | Imp total length | Total length def | Colour | Delivery Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61815100 | 6.5 | 10 | 10 | grey | 50.000 | ||||
| 61815105 | 6.5 | 10 | 10 | black | |||||
| 61815110 | 10 | 13 | 13 | grey | 50.000 | ||||
| 61815115 | 10 | 13 | 13 | black | 50.000 | ||||
| 61815120 | 12 | 15.8 | 16 | grey | 50.000 | ||||
| 61815125 | 12 | 15.8 | 16 | black | 50.000 | ||||
| 61815130 | 16.5 | 21.2 | 21 | grey | 50.000 | ||||
| 61815135 | 16.5 | 21.2 | 21 | black | |||||
| 61815140 | 23 | 28.5 | 28 | grey | 50.000 | ||||
| 61815145 | 23 | 28.5 | 28 | black | |||||
| 61815150 | 29 | 34.5 | 34 | grey | 25.000 | ||||
| 61815155 | 29 | 34.5 | 34 | black | 25.000 | ||||
| 61815160 | 36 | 42.5 | 42 | grey | 25.000 | ||||
| 61815165 | 36 | 42.5 | 42 | black | 25.000 | ||||
| 61815170 | 48 | 54.5 | 54 | grey | 25.000 | ||||
| 61815175 | 48 | 54.5 | 54 | black | |||||
| 61815180 | 14.3 | 18.5 | 18 | grey | 50.000 | ||||
| 61815185 | 14.3 | 18.5 | 18 | black |