เคเบิลไทร์สเตนเลส LS 4.6 - 520B
Cable ties; Cable tie width: 4.6mm; Overall length: 520mm; metal; Stainless steel; Halogenfree; UV-resistant
80.09 ฿
/
รวมภาษีแล้ว








เคเบิลไทร์สเตนเลส LS 4.6 - 520B
Cable ties; Cable tie width: 4.6mm; Overall length: 520mm; metal; Stainless steel; Halogenfree; UV-resistant
80.09 ฿
/
รวมภาษีแล้ว
เคเบิลไทร์สเตนเลส LS 4.6 - 520B
80.09 ฿
/

เคเบิลไทร์สเตนเลส LS 4.6 - 520B
80.09 ฿
/
มีสินค้าพร้อมส่ง (100)
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
| Product type | Cable ties |
| Suitable tool | STEEL GUN HT-338 cable tie pliers |
| Delivery Unit | 100.000 |
| Weight | 0.006 kg |
คุณลักษณะทางไฟฟ้า
การออกแบบผลิตภัณฑ์
| Total length | 520 |
| For bundle diameter (max.) | 152 |
| Colour | metal |
| Cable tie width | 4.6 |
| Thickness | 0.26 |
| Material | Stainless steel |
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
| Flame-retardant |
|
| Oil-resistant |
|
| Acid-resistant |
|
| Max. assembly temperature | 150 |
| Chemical resistant |
|
| UV-resistant |
|
| Oil resistance according to | Achilles JQS |
| Halogenfree |
|
การรับรองและมาตรฐาน
| UL certification | according to UL 1565 (e-file number: E193947), according to UL 62275 (e-file number: E193947) |
| Ecolab certified |
|
| DNV-certified |
|
| cUR recognized |
|
| cUL listed |
|
| CSA certified |
|
| UL listed |
|
| CE marked |
|
| cUL certification | according to CSA C22.2 No. 62275 (e-file number: E193947), according to CSA C22.2 No. 18.5 (e-file number: E193947) |
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
- Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.
- Trade product, not a LAPP product.
รายการกลุ่มผลิตภัณฑ์
All articles from LS steel cable ties (without polyester coating)
| Article number | For bundle diameter (min.) | Imp for bundling diameter min | For bundle diameter (max.) | Imp for bundling diameter max | Cable tie width | Imp cable tie width | Imp total length | Total length def | Colour | Delivery Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61812947 | 21 | 4.6 | metal | 100.000 | ||||||
| 61812948 | 32 | 4.6 | metal | 100.000 | ||||||
| 61812949 | 40 | 4.6 | metal | 100.000 | ||||||
| 61812950 | 51 | 4.6 | metal | 100.000 | ||||||
| 61812960 | 102 | 4.6 | metal | 100.000 | ||||||
| 61812970 | 152 | 4.6 | metal | 100.000 | ||||||
| 61812980 | 203 | 4.6 | metal | 100.000 | ||||||
| 61812990 | 254 | 4.6 | metal | 100.000 | ||||||
| 61813000 | 51 | 7.9 | metal | 100.000 | ||||||
| 61813010 | 102 | 7.9 | metal | 100.000 | ||||||
| 61813020 | 152 | 7.9 | metal | 100.000 | ||||||
| 61813030 | 203 | 7.9 | metal | 100.000 | ||||||
| 61813040 | 254 | 7.9 | metal | 100.000 | ||||||
| 61813050 | 305 | 7.9 | metal | 100.000 |