SILVYN® US-MS-DR 19
Add-on; Nominal size: 19; Brass; Halogenfree
0.00 ฿
/
รวมภาษีแล้ว


SILVYN® US-MS-DR 19
Add-on; Nominal size: 19; Brass; Halogenfree
0.00 ฿
/
รวมภาษีแล้ว
มีสินค้าพร้อมส่ง (50)
การชำระเงินและความปลอดภัย
ข้อมูลการชำระเงินของคุณจะได้รับการประมวลผลอย่างปลอดภัย เราไม่จัดเก็บรายละเอียดบัตรเครดิตและไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลบัตรเครดิตของคุณได้
Product characteristics
ประโยชน์
Enables the discharge of interference currents through the connection with the SILVYN® US-M/US gland, At temperatures over 100°C , the clamping ring can be used as sealing alternative
แอปพลิเคชัน
In combination with protective conduit:, SILVYN® EDU-AS/EMC AS-CU, As EMC connection
คุณสมบัติทางเทคนิค
ข้อมูลทั่วไป
| Product type | Add-on |
| Packaging type | Bag |
| Brand | SILVYN® |
| Installation type | push on |
| Delivery Unit | 50.000 |
| Weight | 0.004 kg |
คุณลักษณะทางไฟฟ้า
การออกแบบผลิตภัณฑ์
| Nominal size | 19 |
| EMC screening |
|
| Overall width | 23 |
| Inner diameter | 19.2 |
| Gland body material | Brass |
| Total height | 6 |
| Cable gland body material, short form | CuZn |
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
| Flame-retardant |
|
| Oil-resistant |
|
| Suitable for EX-applications |
|
| UV-resistant |
|
| Halogenfree |
|
การรับรองและมาตรฐาน
| EHEDG certified |
|
| Ecolab certified |
|
| DNV-certified |
|
| cUR recognized |
|
| cUL listed |
|
| CSA certified |
|
| UL listed |
|
| CE marked |
|
| GGVS certified |
|
| UL recognized |
|
| NSF certified |
|
| VDE certified |
|
เอกสารประกอบ
Notes
- Photographs and graphics are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.
- Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.