SILVYN® SINUS PA6 23.2X28.3 BK 50M
Parallel corrugated slotted protective conduit; Inner diameter: 23.2mm; Outer diameter: 28.3mm; Nominal size: 23; Polyamide; Halogenfree; UV-resistant


SILVYN® SINUS PA6 23.2X28.3 BK 50M
Parallel corrugated slotted protective conduit; Inner diameter: 23.2mm; Outer diameter: 28.3mm; Nominal size: 23; Polyamide; Halogenfree; UV-resistant
SILVYN® SINUS PA6 23.2X28.3 BK 50M
255.07 ฿
/

SILVYN® SINUS PA6 23.2X28.3 BK 50M
255.07 ฿
/
การชำระเงินและความปลอดภัย
ข้อมูลการชำระเงินของคุณจะได้รับการประมวลผลอย่างปลอดภัย เราไม่จัดเก็บรายละเอียดบัตรเครดิตและไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลบัตรเครดิตของคุณได้
Product characteristics
ประโยชน์
Sinusoidal slit remains closed under torsion for the most part, Dimensionally stable, Flexible, Crush-resistant, Subsequent cable protection
แอปพลิเคชัน
Solar applications, Shipbuilding, Mechanical engineering, Electrical industry
คุณสมบัติทางเทคนิค
ข้อมูลทั่วไป
| Product type | Parallel corrugated slotted protective conduit |
| Brand | SILVYN® |
| Weight | 104.38 kg/km |
คุณลักษณะทางไฟฟ้า
การออกแบบผลิตภัณฑ์
| Lockable (two-part) |
|
| Conduit material, short form | PA 6 |
| Bending protection fixed installation |
|
| Nominal size | 23 |
| Total length | 50 |
| EMC screening |
|
| Slit |
|
| Flexibly installed bending protection |
|
| Outer diameter | 28.3 |
| Colour | black |
| Inner diameter | 23.2 |
| Conduit material | Polyamide |
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
| Flame-retardant |
|
| Oil-resistant |
|
| For continuous flexing |
|
| Suitable for EX-applications |
|
| Bending radius, static | 60 |
| cadmium free |
|
| UV-resistant |
|
| Flame retardance according to | UL 94 HB |
| Reverse bending resistance |
|
| Halogenfree |
|
การรับรองและมาตรฐาน
| EHEDG certified |
|
| Ecolab certified |
|
| DNV-certified |
|
| cUR recognized |
|
| cUL listed |
|
| CSA certified |
|
| UL listed |
|
| FDA certified |
|
| CE marked |
|
| GGVS certified |
|
| UL recognized |
|
| NSF certified |
|
| VDE certified |
|
| EAC certification number | Отказное письмо № 505 |
| EAC-certified | Not required |
เอกสารประกอบ
Downloads
Notes
- Photographs and graphics are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.
- Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.
รายการกลุ่มผลิตภัณฑ์
All articles from SILVYN® SINUS PA6
| Article number | Imp inner diam | Inner diameter | Imp outer diam | Outer diameter | Nominal size | Imp total length | Total length def | Colour | Delivery Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61806550 | 6.7 | 10 | 7.5 | black | 50.000 | ||||
| 61806555 | 8.4 | 11.4 | 8.5 | black | |||||
| 61806560 | 9.9 | 13 | 10 | black | |||||
| 61806565 | 12.2 | 15.7 | 12 | black | |||||
| 61806570 | 16.6 | 21.2 | 17 | black | 50.000 | ||||
| 61806575 | 21.3 | 25.4 | 22 | black | 50.000 | ||||
| 61806580 | 23.2 | 28.3 | 23 | black |