SILVYN® LTP-E 50
Screw-in sleeve; Nominal size: 50; Suitable for protective cable conduit size: 1.5; Brass;
0.00 ฿
/
รวมภาษีแล้ว

SILVYN® LTP-E 50
Screw-in sleeve; Nominal size: 50; Suitable for protective cable conduit size: 1.5; Brass;
0.00 ฿
/
รวมภาษีแล้ว
สินค้าเหลือน้อย (8)
การชำระเงินและความปลอดภัย
ข้อมูลการชำระเงินของคุณจะได้รับการประมวลผลอย่างปลอดภัย เราไม่จัดเก็บรายละเอียดบัตรเครดิตและไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลบัตรเครดิตของคุณได้
Product characteristics
Certificate
ประโยชน์
Cable damage can be prevented
แอปพลิเคชัน
Conduit end cover, If no conduit fitting is used
คุณสมบัติทางเทคนิค
ข้อมูลทั่วไป
| Including lock nut |
|
| Including o-ring |
|
| Brand | SILVYN® |
| Product type | Screw-in sleeve |
| Installation type | screw |
| Delivery Unit | 4.000 |
| Weight | 0.054 kg |
คุณลักษณะทางไฟฟ้า
การออกแบบผลิตภัณฑ์
| Lockable (two-part) |
|
| Nominal size | 50 |
| Total length | 30 |
| Divisible fitting |
|
| EMC screening |
|
| Slit |
|
| Outer diameter | 51 |
| Inner diameter | 37.7 |
| Gland body material | Brass |
| Suitable for protective cable conduit size | 1.5 |
| Cable gland body material, short form | CuZn |
| Bending protection |
|
| Clear width | 37.7 |
| Bending protection fixed installation |
|
| Surface protection | Nickel-plated |
| Flexibly installed bending protection |
|
| Rotatable thread |
|
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
| Flame-retardant |
|
| Acid-resistant |
|
| Chemical resistant |
|
| UV-resistant |
|
| Oil-resistant |
|
| Strain relief |
|
| Suitable for EX-applications |
|
| Impact-resistant |
|
| Vibration protection |
|
| Halogenfree |
|
การรับรองและมาตรฐาน
| EHEDG certified |
|
| DNV-certified |
|
| cUR recognized |
|
| CSA certified |
|
| FDA certified |
|
| GGVS certified |
|
| Tested for fire protection for railway vehicles |
|
| Product standard according to IEC | IEC 61386-23 |
| Ecolab certified |
|
| cUL listed |
|
| UL listed |
|
| CE marked |
|
| UL recognized |
|
| NSF certified |
|
| VDE certified |
|
เอกสารประกอบ
Notes
- Photographs and graphics are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.
- Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.
รายการกลุ่มผลิตภัณฑ์
All articles from SILVYN® LTP-E