SILVYN® US-AS 14
End sleeve; Nominal size: 14; Suitable for protective cable conduit size: 14;
215.56 ฿
/
รวมภาษีแล้ว







SILVYN® US-AS 14
End sleeve; Nominal size: 14; Suitable for protective cable conduit size: 14;
215.56 ฿
/
รวมภาษีแล้ว
SILVYN® US-AS 14
215.56 ฿
/

SILVYN® US-AS 14
215.56 ฿
/
มีสินค้าพร้อมส่ง (3450)
การชำระเงินและความปลอดภัย
ข้อมูลการชำระเงินของคุณจะได้รับการประมวลผลอย่างปลอดภัย เราไม่จัดเก็บรายละเอียดบัตรเครดิตและไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลบัตรเครดิตของคุณได้
Product characteristics
ประโยชน์
Cable damage can be prevented
แอปพลิเคชัน
In combination with protective conduit:, SILVYN® AS, Conduit end cover
คุณสมบัติทางเทคนิค
ข้อมูลทั่วไป
| Product type | End sleeve |
| Packaging type | Bag |
| Brand | SILVYN® |
| Installation type | screw |
| Delivery Unit | 50.000 |
| Weight | 0.003 kg |
คุณลักษณะทางไฟฟ้า
การออกแบบผลิตภัณฑ์
| Nominal size | 14 |
| EMC screening |
|
| Gland body material | Brass |
| Suitable for protective cable conduit size | 14 |
| Cable gland body material, short form | CuZn |
| Bending protection |
|
| Clear width | 10 |
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
| Flame-retardant |
|
| Oil-resistant |
|
| Suitable for EX-applications |
|
| UV-resistant |
|
| Halogenfree |
|
การรับรองและมาตรฐาน
| EHEDG certified |
|
| Ecolab certified |
|
| cUR recognized |
|
| cUL listed |
|
| CSA certified |
|
| UL listed |
|
| FDA certified |
|
| CE marked |
|
| GGVS certified |
|
| UL recognized |
|
| NSF certified |
|
| VDE certified |
|
เอกสารประกอบ
Notes
- Photographs and graphics are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.
- Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.