SILVYN® AS 21 / 18X21 50M
Protective cable conduit with interlocked profile; Inner diameter: 18mm; Outer diameter: 21mm; Nominal size: 21; Steel
403.36 ฿
/
รวมภาษีแล้ว





SILVYN® AS 21 / 18X21 50M
Protective cable conduit with interlocked profile; Inner diameter: 18mm; Outer diameter: 21mm; Nominal size: 21; Steel
403.36 ฿
/
รวมภาษีแล้ว
SILVYN® AS 21 / 18X21 50M
403.36 ฿
/

SILVYN® AS 21 / 18X21 50M
403.36 ฿
/
มีสินค้าพร้อมส่ง (2400)
การชำระเงินและความปลอดภัย
ข้อมูลการชำระเงินของคุณจะได้รับการประมวลผลอย่างปลอดภัย เราไม่จัดเก็บรายละเอียดบัตรเครดิตและไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลบัตรเครดิตของคุณได้
Product characteristics
Certificate
ประโยชน์
High-tensile, High crush-resistance, Flexible, High mechanical resistance, Heat-resistant
แอปพลิเคชัน
Automation technology, Mechanical engineering, Plant engineering, Applications with high mechanical stress
คุณสมบัติทางเทคนิค
ข้อมูลทั่วไป
| Product type | Protective cable conduit with interlocked profile |
| Brand | SILVYN® |
| Delivery Unit | 50.000 |
| Weight | 197.9 kg/km |
คุณลักษณะทางไฟฟ้า
การออกแบบผลิตภัณฑ์
| Smooth outer conduit surface |
|
| Lockable (two-part) |
|
| Bending protection fixed installation |
|
| Nominal size | 21 |
| Total length | 50 |
| Protection against hot chips |
|
| EMC screening |
|
| Slit |
|
| Flexibly installed bending protection |
|
| Outer diameter | 21 |
| Colour | metal |
| Smooth inner conduit surface |
|
| Inner diameter | 18 |
| Conduit material | Steel |
| Bending protection |
|
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
| Flame-retardant |
|
| Oil-resistant |
|
| For continuous flexing |
|
| Corrosion-resistant |
|
| Suitable for EX-applications |
|
| Impact-resistant |
|
| Bending radius, static | 40 |
| UV-resistant |
|
| Bending radius, dynamic | 100 |
| salt water resistant |
|
| Halogenfree |
|
การรับรองและมาตรฐาน
| EHEDG certified |
|
| Ecolab certified |
|
| DNV-certified |
|
| cUR recognized |
|
| cUL listed |
|
| CSA certified |
|
| UL listed |
|
| FDA certified |
|
| CE marked |
|
| GGVS certified |
|
| UL recognized |
|
| NSF certified |
|
| VDE certified |
|
| EAC certification number | Отказное письмо № 505 |
| EAC-certified | Not required |
เอกสารประกอบ
Downloads
Notes
- Photographs and graphics are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.
- Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.
รายการกลุ่มผลิตภัณฑ์
All articles from SILVYN® AS
| Article number | Imp inner diam | Inner diameter | Imp outer diam | Outer diameter | Nominal size | Imp total length | Total length def | Delivery Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61802080 | 8 | 10 | 10 | 50.000 | ||||
| 61802090 | 11 | 14 | 14 | 50.000 | ||||
| 61802100 | 14 | 17 | 17 | 50.000 | ||||
| 61802110 | 16 | 19 | 19 | 50.000 | ||||
| 61802120 | 18 | 21 | 21 | 50.000 | ||||
| 61802130 | 23 | 27 | 27 | 50.000 | ||||
| 61802140 | 31 | 36 | 36 | 25.000 | ||||
| 61802150 | 40 | 45 | 45 | 25.000 | ||||
| 61802170 | 51 | 56 | 56 | 25.000 |