SILVYN® UI 511 3/4'' 22.0X26.0
Protective cable conduit with double-interlocked profile; Inner diameter: 22mm; Outer diameter: 26mm; Nominal size: 3/4; Stainless steel



SILVYN® UI 511 3/4'' 22.0X26.0
Protective cable conduit with double-interlocked profile; Inner diameter: 22mm; Outer diameter: 26mm; Nominal size: 3/4; Stainless steel
SILVYN® UI 511 3/4'' 22.0X26.0
2,763.54 ฿
/

SILVYN® UI 511 3/4'' 22.0X26.0
2,763.54 ฿
/
การชำระเงินและความปลอดภัย
ข้อมูลการชำระเงินของคุณจะได้รับการประมวลผลอย่างปลอดภัย เราไม่จัดเก็บรายละเอียดบัตรเครดิตและไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลบัตรเครดิตของคุณได้
Product characteristics
Certificate
ประโยชน์
High-tensile, Corrosion-resistant, Suitable for outdoor use and direct burial, For high mechanical stress, Torsion-resistant and very flexible
แอปพลิเคชัน
Offshore applications, Measuring technology, Plant engineering, Steel industry, Applications with the highest mechanical stresses
คุณสมบัติทางเทคนิค
ข้อมูลทั่วไป
| Brand | SILVYN® |
| Product type | Protective cable conduit with double-interlocked profile |
| Delivery Unit | 30.000 |
| Weight | 344.05 kg/km |
คุณลักษณะทางไฟฟ้า
การออกแบบผลิตภัณฑ์
| Conduit material, short form | VA |
| Nominal size | 3/4 |
| Total length | 30 |
| Protection against hot chips |
|
| EMC screening |
|
| Slit |
|
| Outer diameter | 26 |
| Smooth inner conduit surface |
|
| Inner diameter | 22 |
| Conduit material | Stainless steel |
| Bending protection |
|
| Smooth outer conduit surface |
|
| Bending protection fixed installation |
|
| Flexibly installed bending protection |
|
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
| Flame-retardant |
|
| For continuous flexing |
|
| Corrosion-resistant |
|
| Acid-resistant |
|
| Chemical resistant |
|
| Ozone resistant |
|
| Alkali-resistant |
|
| UV-resistant |
|
| Reverse bending resistance |
|
| Oil-resistant |
|
| Strain relief |
|
| Suitable for EX-applications |
|
| Solvent resistance |
|
| Impact-resistant |
|
| Bending radius, static | 90 |
| Bending radius, dynamic | 125 |
| salt water resistant |
|
| Halogenfree |
|
การรับรองและมาตรฐาน
| EHEDG certified |
|
| DNV-certified |
|
| cUR recognized |
|
| CSA certified |
|
| FDA certified |
|
| GGVS certified |
|
| Tested for fire protection for railway vehicles |
|
| Ecolab certified |
|
| cUL listed |
|
| UL listed |
|
| CE marked |
|
| UL recognized |
|
| NSF certified |
|
| VDE certified |
|
| EAC certification number | Отказное письмо № 505 |
| EAC-certified | Not required |
เอกสารประกอบ
Downloads
Notes
- Photographs and graphics are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.
- Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.
รายการกลุ่มผลิตภัณฑ์
All articles from SILVYN® UI 511
| Article number | Imp inner diam | Inner diameter | Imp outer diam | Outer diameter | Nominal size | Imp total length | Total length def | Delivery Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61799815 | 9.5 | 12.5 | 5/16 | 30.000 | ||||
| 61799816 | 13 | 16 | 3/8 | 30.000 | ||||
| 61799817 | 17 | 21 | 1/2 | 30.000 | ||||
| 61799818 | 22 | 26 | 3/4 | 30.000 | ||||
| 61799819 | 26 | 30 | 1 | 30.000 | ||||
| 61799820 | 34 | 39 | 1 1/4 | 30.000 | ||||
| 61799822 | 51.6 | 55.7 | 2 | 15.000 | ||||
| 61799831 | 40.3 | 44.4 | 1 1/2 | 1.000 |