SILVYN® MAXI PA6 95 / 91X106 GY 10M
Parallel corrugated protective conduit; Inner diameter: 91mm; Outer diameter: 106mm; Nominal size: 95; Polyamide; Halogenfree;

SILVYN® MAXI PA6 95 / 91X106 GY 10M
Parallel corrugated protective conduit; Inner diameter: 91mm; Outer diameter: 106mm; Nominal size: 95; Polyamide; Halogenfree;
SILVYN® MAXI PA6 95 / 91X106 GY 10M
3,076.58 ฿
/

SILVYN® MAXI PA6 95 / 91X106 GY 10M
3,076.58 ฿
/
การชำระเงินและความปลอดภัย
ข้อมูลการชำระเงินของคุณจะได้รับการประมวลผลอย่างปลอดภัย เราไม่จัดเก็บรายละเอียดบัตรเครดิตและไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลบัตรเครดิตของคุณได้
Product characteristics
Certificate
ประโยชน์
Dimensionally stable, Flexible, Crush-resistant
แอปพลิเคชัน
Mechanical engineering, Public utilities, Moving applications, Outdoors
คุณสมบัติทางเทคนิค
ข้อมูลทั่วไป
| Product type | Parallel corrugated protective conduit |
| Brand | SILVYN® |
| Delivery Unit | 10.000 |
| Weight | 840 kg/km |
คุณลักษณะทางไฟฟ้า
การออกแบบผลิตภัณฑ์
| Smooth outer conduit surface |
|
| Lockable (two-part) |
|
| Conduit material, short form | PA 6 |
| Bending protection fixed installation |
|
| Nominal size | 95 |
| Protection against hot chips |
|
| EMC screening |
|
| Slit |
|
| Flexibly installed bending protection |
|
| Outer diameter | 106 |
| Colour | grey |
| Smooth inner conduit surface |
|
| Inner diameter | 91 |
| Conduit material | Polyamide |
| Bending protection |
|
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
| Flame-retardant |
|
| Oil-resistant |
|
| For continuous flexing |
|
| Strain relief |
|
| Suitable for EX-applications |
|
| Acid-resistant |
|
| Chemical resistant |
|
| UV-resistant |
|
| Flame retardance according to | UL 94 HB |
| Halogenfree |
|
การรับรองและมาตรฐาน
| EHEDG certified |
|
| Ecolab certified |
|
| DNV-certified |
|
| cUR recognized |
|
| cUL listed |
|
| CSA certified |
|
| UL listed |
|
| CE marked |
|
| GGVS certified |
|
| UL recognized |
|
| NSF certified |
|
| VDE certified |
|
| EAC certification number | Отказное письмо № 505 |
| EAC-certified | Not required |
เอกสารประกอบ
Downloads
Notes
- Photographs and graphics are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.
- Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.
รายการกลุ่มผลิตภัณฑ์