SILVYN® FPAS PA6 18/14.2X18.5 GY 50M
Parallel corrugated protective conduit; Inner diameter: 14.2mm; Outer diameter: 18.5mm; Nominal size: 18; Polyamide; Halogenfree;


SILVYN® FPAS PA6 18/14.2X18.5 GY 50M
Parallel corrugated protective conduit; Inner diameter: 14.2mm; Outer diameter: 18.5mm; Nominal size: 18; Polyamide; Halogenfree;
การชำระเงินและความปลอดภัย
ข้อมูลการชำระเงินของคุณจะได้รับการประมวลผลอย่างปลอดภัย เราไม่จัดเก็บรายละเอียดบัตรเครดิตและไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลบัตรเครดิตของคุณได้
Product characteristics
Certificate
ประโยชน์
Dimensionally stable, Flexible, Flame-retardant and self-extinguishing according to UL 94V-2, High crush-resistance, Impact-resistant
แอปพลิเคชัน
Mechanical engineering, Plant engineering, Railway applications / vehicle construction, Moving applications, For indoor and outdoor use
คุณสมบัติทางเทคนิค
ข้อมูลทั่วไป
| Brand | SILVYN® |
| Product type | Parallel corrugated protective conduit |
| Packaging type | Ring |
| Delivery Unit | 50.000 |
| Weight | 50 kg/km |
คุณลักษณะทางไฟฟ้า
การออกแบบผลิตภัณฑ์
| Conduit material, short form | PA |
| Nominal size | 18 |
| Total length | 50 |
| Protection against hot chips |
|
| EMC screening |
|
| Slit |
|
| Outer diameter | 18.5 |
| Colour | grey |
| Smooth inner conduit surface |
|
| Inner diameter | 14.2 |
| Conduit material | Polyamide |
| Bending protection |
|
| Smooth outer conduit surface |
|
| Bending protection fixed installation |
|
| Flexibly installed bending protection |
|
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
| Flame-retardant |
|
| For continuous flexing |
|
| Acid-resistant |
|
| Temperature static min. | -40 |
| Chemical resistant |
|
| UV-resistant |
|
| Temperature dynamic min. | -20 |
| Reverse bending resistance |
|
| Oil-resistant |
|
| Max. dynamic temperature | 100 |
| Suitable for EX-applications |
|
| Impact-resistant |
|
| Bending radius, static | 40 |
| Flame retardance according to | UL 94 V-2 |
| Temperature static max. | 120 |
| Halogenfree |
|
การรับรองและมาตรฐาน
| EHEDG certified |
|
| DNV-certified |
|
| cUR recognized |
|
| CSA certified |
|
| FDA certified |
|
| GGVS certified |
|
| Tested for fire protection for railway vehicles |
|
| Product standard according to IEC | IEC 61386-23, IEC 61386-22, IEC 61386-1 |
| Ecolab certified |
|
| cUL listed |
|
| UL listed |
|
| CE marked |
|
| UL recognized |
|
| NSF certified |
|
| VDE certified |
|
| EAC certification number | Отказное письмо № 505 |
| EAC-certified | Not required |
เอกสารประกอบ
Downloads
Notes
- Photographs and graphics are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.
- Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.
รายการกลุ่มผลิตภัณฑ์
All articles from SILVYN® FPAS
| Article number | Imp inner diam | Inner diameter | Imp outer diam | Outer diameter | Nominal size | Imp total length | Total length def | Colour | Delivery Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61737162 | 14.8 | 20 | 20 | black | 50.000 | ||||
| 61737163 | 19.1 | 25 | 25 | grey | 50.000 | ||||
| 61737164 | 19.1 | 25 | 25 | black | 50.000 | ||||
| 61737246 | 6.3 | 10 | 10 | black | 10.000 | ||||
| 61737247 | 9.8 | 13 | 13 | black | 10.000 | ||||
| 61737248 | 11.8 | 15.8 | 16 | black | 10.000 | ||||
| 61737249 | 16.7 | 21.2 | 21 | black | 10.000 | ||||
| 61737250 | 22.8 | 28.5 | 28 | black | 10.000 | ||||
| 61737251 | 28.1 | 34.5 | 34 | black | 10.000 | ||||
| 61737252 | 14.2 | 18.5 | 18 | black | 10.000 | ||||
| 61737253 | 14.8 | 20 | 20 | grey | 50.000 | ||||
| 61754000 | 6.3 | 10 | 10 | grey | 50.000 | ||||
| 61754005 | 6.3 | 10 | 10 | black | 50.000 | ||||
| 61754010 | 9.8 | 13 | 13 | grey | 50.000 | ||||
| 61754015 | 9.8 | 13 | 13 | black | 50.000 | ||||
| 61754020 | 11.8 | 15.8 | 16 | grey | 50.000 | ||||
| 61754025 | 11.8 | 15.8 | 16 | black | 50.000 | ||||
| 61754030 | 16.7 | 21.2 | 21 | grey | 50.000 | ||||
| 61754035 | 16.7 | 21.2 | 21 | black | 50.000 | ||||
| 61754040 | 22.8 | 28.5 | 28 | grey | 50.000 | ||||
| 61754045 | 22.8 | 28.5 | 28 | black | 50.000 | ||||
| 61754050 | 28.1 | 34.5 | 34 | grey | 25.000 | ||||
| 61754055 | 28.1 | 34.5 | 34 | black | 25.000 | ||||
| 61754060 | 35.5 | 42.5 | 42 | grey | 25.000 | ||||
| 61754065 | 35.5 | 42.5 | 42 | black | 25.000 | ||||
| 61754070 | 47.2 | 54.5 | 54 | grey | 25.000 | ||||
| 61754075 | 47.2 | 54.5 | 54 | black | 25.000 | ||||
| 61754270 | 14.2 | 18.5 | 18 | grey | 50.000 | ||||
| 61754275 | 14.2 | 18.5 | 18 | black | 50.000 | ||||
| 61754300 | 56.3 | 67.2 | 67 | grey | 10.000 | ||||
| 61754305 | 56.3 | 67.2 | 67 | black | 10.000 |