เคเบิลไทร์ TY-RAP TYB 23 MX 92X2.3 BK
Cable ties; Cable tie width: 2.3mm; Overall length: 92mm; black; Polyamide; Halogenfree; UV-resistant
3.89 ฿
/
รวมภาษีแล้ว







เคเบิลไทร์ TY-RAP TYB 23 MX 92X2.3 BK
Cable ties; Cable tie width: 2.3mm; Overall length: 92mm; black; Polyamide; Halogenfree; UV-resistant
3.89 ฿
/
รวมภาษีแล้ว
เคเบิลไทร์ TY-RAP TYB 23 MX 92X2.3 BK
3.89 ฿
/

เคเบิลไทร์ TY-RAP TYB 23 MX 92X2.3 BK
3.89 ฿
/
มีสินค้าพร้อมส่ง (27000)
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
| Product type | Cable ties |
| Suitable tool | TY GUN ERG 50 cable tie pliers |
| Delivery Unit | 1000.000 |
| Weight | 0 kg |
คุณลักษณะทางไฟฟ้า
การออกแบบผลิตภัณฑ์
| Total length | 92 |
| For bundle diameter (max.) | 16 |
| For bundle diameter (min.) | 2 |
| Colour | black |
| with metal parts |
|
| Cable tie width | 2.3 |
| Material | Polyamide |
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
| Flame-retardant |
|
| Oil-resistant |
|
| UV-resistant |
|
| Flame retardance according to | UL 94 V-2 |
| Halogenfree |
|
การรับรองและมาตรฐาน
| UL AWM certification | according to UL 1565 (e-file number: E49405), according to UL 62275 (e-file number: E49405) |
| Ecolab certified |
|
| DNV-certified |
|
| cUR recognized |
|
| cUL listed |
|
| CSA certified |
|
| UL listed |
|
| cUR certification | according to CSA C22.2 No. 62275 (e-file number: E49405), according to CSA C22.2 No. 18.5 (e-file number: E49405) |
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
- Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.
- Trade product, not a LAPP product.
รายการกลุ่มผลิตภัณฑ์
All articles from TY-RAP® Cable ties with steel nose
| Article number | For bundle diameter (min.) | Imp for bundling diameter min | For bundle diameter (max.) | Imp for bundling diameter max | Cable tie width | Imp cable tie width | Imp total length | Total length def | Colour | Delivery Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61715000 | 2 | 16 | 2.4 | natural | 1000.000 | |||||
| 61715060 | 2 | 29 | 3.6 | natural | 1000.000 | |||||
| 61715120 | 3.5 | 45 | 4.8 | natural | 1000.000 | |||||
| 61715180 | 2 | 76 | 3.6 | natural | 1000.000 | |||||
| 61715240 | 6 | 90 | 7.0 | natural | 500.000 | |||||
| 61715300 | 3.5 | 102 | 4.8 | natural | 1000.000 | |||||
| 61715360 | 6 | 229 | 6.9 | natural | 500.000 | |||||
| 61716250 | 2 | 50 | 2.4 | natural | 1000.000 | |||||
| 61716310 | 2 | 102 | 2.4 | natural | 1000.000 | |||||
| 61716370 | 2 | 50 | 3.6 | natural | 1000.000 | |||||
| 61716430 | 2 | 103 | 3.6 | natural | 1000.000 | |||||
| 61716490 | 3.5 | 78 | 4.8 | natural | 1000.000 | |||||
| 61716550 | 6 | 50 | 7.6 | natural | 500.000 | |||||
| 61723010 | 2 | 16 | 2.3 | black | 1000.000 | |||||
| 61723020 | 2 | 29 | 3.6 | black | 1000.000 | |||||
| 61723030 | 3.5 | 45 | 4.8 | black | 1000.000 | |||||
| 61723040 | 2 | 76 | 3.6 | black | 1000.000 | |||||
| 61723050 | 6 | 90 | 7.0 | black | 500.000 | |||||
| 61723060 | 3.5 | 102 | 4.8 | black | 1000.000 | |||||
| 61723070 | 6 | 229 | 6.9 | black | 500.000 | |||||
| 61723110 | 2 | 50 | 2.3 | black | 1000.000 | |||||
| 61723120 | 2 | 102 | 2.3 | black | 1000.000 | |||||
| 61723130 | 2 | 50 | 3.6 | black | 1000.000 | |||||
| 61723140 | 2 | 103 | 3.6 | black | 1000.000 | |||||
| 61723150 | 3.5 | 78 | 4.8 | black | 1000.000 | |||||
| 61723160 | 6 | 50 | 6.9 | black | 500.000 |