เทปพันสายไฟ IB 2525 BK
Insulating tape;
592.58 ฿
/
รวมภาษีแล้ว

เทปพันสายไฟ IB 2525 BK
Insulating tape;
592.58 ฿
/
รวมภาษีแล้ว
เทปพันสายไฟ IB 2525 BK
592.58 ฿
/

เทปพันสายไฟ IB 2525 BK
592.58 ฿
/
สินค้าเหลือน้อย (10)
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
| Product type | Insulating tape |
| Delivery Unit | 10.000 |
| Weight | 0.109 kg |
Electrical Characteristics
| Dielectric strength | 40 |
Product Design
| Ribbon width | 25 |
| Total length | 25 |
| Tear-force | 2 |
| Tape colour | black |
| Thickness | 0.15 |
| Material | Polyvinylchloride |
Product Characteristics
| Flame-retardant |
|
| Oil-resistant |
|
| Self-extinguishing |
|
| Chemical resistant |
|
| UV-resistant |
|
| Self adhesive |
|
| Elongation at break | 170 |
| Flame retardance according to | IEC 60454-2 |
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
- Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.
- Trade product, not a LAPP product.