ระบบบุชชิ่งร้อยสายเคเบิล SKINDICHT® LA 3
Bushing; Inner diameter: 3mm; Outer diameter: 10mm; Chloroprene rubber; black

ระบบบุชชิ่งร้อยสายเคเบิล SKINDICHT® LA 3
Bushing; Inner diameter: 3mm; Outer diameter: 10mm; Chloroprene rubber; black
ระบบบุชชิ่งร้อยสายเคเบิล SKINDICHT® LA 3
10.45 ฿
/

ระบบบุชชิ่งร้อยสายเคเบิล SKINDICHT® LA 3
10.45 ฿
/
การชำระเงินและความปลอดภัย
ข้อมูลการชำระเงินของคุณจะได้รับการประมวลผลอย่างปลอดภัย เราไม่จัดเก็บรายละเอียดบัตรเครดิตและไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลบัตรเครดิตของคุณได้
Product characteristics
ประโยชน์
Protection against sharp or angular housing walls, Easy to assemble
แอปพลิเคชัน
Housings, Control cabinet manufacturing
คุณสมบัติทางเทคนิค
ข้อมูลทั่วไป
| Including lock nut |
|
| Product type | Bushing |
| Packaging type | Bag |
| Brand | SKINDICHT® |
| Installation type | in threaded borehole |
| Delivery Unit | 100.000 |
| Weight | 0.001 kg |
คุณลักษณะทางไฟฟ้า
การออกแบบผลิตภัณฑ์
| RAL colour | RAL 9005 |
| Total length | 6.5 |
| Number of cable entries | 1 |
| Material body | Chloroprene rubber |
| Cable gland design | Straight |
| Panel thickness (max.) | 2 |
| Surface protection | Uncoated |
| Material body shortname | CR |
| Outer diameter | 10 |
| Colour | black |
| Borehole diameter | 7 |
| Inner diameter | 3 |
| Panel thickness (min.) | 2 |
| Clear width | 3 |
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
| Flame-retardant |
|
| Oil-resistant |
|
| Temperature (min.) | -30 |
| Strain relief |
|
| Suitable for EX-applications |
|
| UV-resistant |
|
| Temperature (max.) | 100 |
| Halogenfree |
|
การรับรองและมาตรฐาน
| EHEDG certified |
|
| Ecolab certified |
|
| cUR recognized |
|
| cUL listed |
|
| CSA certified |
|
| UL listed |
|
| CE marked |
|
| GGVS certified |
|
| UL recognized |
|
| NSF certified |
|
| VDE certified |
|
เอกสารประกอบ
Notes
- Photographs and graphics are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.
- Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.
รายการกลุ่มผลิตภัณฑ์
All articles from SKINDICHT® LA
| Article number | Imp inner diam | Inner diameter | Imp outer diam | Outer diameter | Clear width | Imp clear width | Delivery Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61713520 | 3 | 10 | 3 | 100.000 | |||
| 61713530 | 4 | 11 | 4 | 100.000 | |||
| 61713540 | 5 | 11 | 5 | 100.000 | |||
| 61713550 | 6 | 14 | 6 | 100.000 | |||
| 61713560 | 7 | 16 | 7 | 100.000 | |||
| 61713570 | 8 | 15 | 8 | 100.000 | |||
| 61713580 | 9 | 16 | 9 | 100.000 | |||
| 61713590 | 11 | 19 | 11 | 100.000 | |||
| 61713600 | 12 | 25 | 12 | 100.000 |