SILVYN® SI 11X14 SGY
Simple protective cable conduit; Inner diameter: 11mm; Outer diameter: 14mm; Polyvinylchloride;
94.36 ฿
/
รวมภาษีแล้ว



SILVYN® SI 11X14 SGY
Simple protective cable conduit; Inner diameter: 11mm; Outer diameter: 14mm; Polyvinylchloride;
94.36 ฿
/
รวมภาษีแล้ว
SILVYN® SI 11X14 SGY
94.36 ฿
/

SILVYN® SI 11X14 SGY
94.36 ฿
/
มีสินค้าพร้อมส่ง (600)
การชำระเงินและความปลอดภัย
ข้อมูลการชำระเงินของคุณจะได้รับการประมวลผลอย่างปลอดภัย เราไม่จัดเก็บรายละเอียดบัตรเครดิตและไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลบัตรเครดิตของคุณได้
Product characteristics
Certificate
ประโยชน์
Protection against dust, Protection against humidity, Low abrasion protection
แอปพลิเคชัน
Easy cable protection, Additional insulation, Bundling and guiding of cables and wires
คุณสมบัติทางเทคนิค
ข้อมูลทั่วไป
| Brand | SILVYN® |
| Product type | Simple protective conduit |
| Packaging type | Ring |
| Delivery Unit | 50.000 |
| Weight | 76.48 kg/km |
คุณลักษณะทางไฟฟ้า
การออกแบบผลิตภัณฑ์
| Conduit material, short form | PVC |
| Coil material | without helix |
| Total length | 50 |
| Material body | Polyvinylchloride |
| Protection against hot chips |
|
| EMC screening |
|
| Material body shortname | PVC |
| Slit |
|
| Outer diameter | 14 |
| Colour | silver grey |
| Smooth inner conduit surface |
|
| Inner diameter | 11 |
| Conduit material | Polyvinylchloride |
| Bending protection |
|
| Smooth outer conduit surface |
|
| Bending protection fixed installation |
|
| RAL colour | RAL 7001 |
| Jacket material | No sheath |
| Flexibly installed bending protection |
|
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
| Flame-retardant |
|
| IP protection rating | IP 68 |
| For continuous flexing |
|
| Acid-resistant |
|
| Chemical resistant |
|
| UV-resistant |
|
| Flexibility | Flexible |
| Oil-resistant |
|
| Strain relief |
|
| Suitable for EX-applications |
|
| Shore hardness | 75 |
| Impact-resistant |
|
| Flame retardance according to | VDE 0472-804 |
| Halogenfree |
|
การรับรองและมาตรฐาน
| EHEDG certified |
|
| DNV-certified |
|
| cUR recognized |
|
| CSA certified |
|
| FDA certified |
|
| Product standard DIN / EN | EN 61386-23 |
| GGVS certified |
|
| Tested for fire protection for railway vehicles |
|
| Ecolab certified |
|
| cUL listed |
|
| UL listed |
|
| CE marked |
|
| UL recognized |
|
| NSF certified |
|
| VDE certified |
|
| EAC certification number | Отказное письмо № 505 |
| EAC-certified | Not required |
เอกสารประกอบ
Downloads
Notes
- Photographs and graphics are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.
- Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.
รายการกลุ่มผลิตภัณฑ์
All articles from SILVYN® SI
| Article number | Imp inner diam | Inner diameter | Imp outer diam | Outer diameter | Nominal size | Imp total length | Total length def | Colour | Delivery Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61713210 | 7 | 9 | silver grey | 50.000 | |||||
| 61713240 | 9 | 12 | silver grey | 50.000 | |||||
| 61713270 | 11 | 14 | silver grey | 50.000 | |||||
| 61713300 | 13 | 16 | silver grey | 50.000 | |||||
| 61713330 | 14 | 18 | silver grey | 50.000 | |||||
| 61713360 | 18 | 22 | silver grey | 50.000 | |||||
| 61713390 | 23 | 28 | silver grey | 50.000 | |||||
| 61713420 | 32 | 38 | silver grey | 50.000 |