SILVYN® FPS 48X56 25M GY
Protective cable conduit with steel spiral; Inner diameter: 48mm; Outer diameter: 56mm; Nominal size: 56; Polyvinylchloride;


SILVYN® FPS 48X56 25M GY
Protective cable conduit with steel spiral; Inner diameter: 48mm; Outer diameter: 56mm; Nominal size: 56; Polyvinylchloride;
SILVYN® FPS 48X56 25M GY
2,106.05 ฿
/

SILVYN® FPS 48X56 25M GY
2,106.05 ฿
/
การชำระเงินและความปลอดภัย
ข้อมูลการชำระเงินของคุณจะได้รับการประมวลผลอย่างปลอดภัย เราไม่จัดเก็บรายละเอียดบัตรเครดิตและไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลบัตรเครดิตของคุณได้
Product characteristics
Certificate
ประโยชน์
Dimensionally stable, Corrosion-resistant, Crushable and extendable, Highly oil and acid-resistant, Liquidtight
แอปพลิเคชัน
Mechanical engineering, In drag chains (SILVYN® CHAIN), Robot-building, Moving applications, Indoor applications
คุณสมบัติทางเทคนิค
ข้อมูลทั่วไป
| Product type | Protective cable conduit with steel spiral |
| Brand | SILVYN® |
| Delivery Unit | 25.000 |
| Weight | 760.6 kg/km |
คุณลักษณะทางไฟฟ้า
การออกแบบผลิตภัณฑ์
| Smooth outer conduit surface |
|
| Lockable (two-part) |
|
| Conduit material, short form | PVC |
| Bending protection fixed installation |
|
| Coil material | Spring steel wire |
| Nominal size | 56 |
| Total length | 25 |
| Protection against hot chips |
|
| Flexibly installed bending protection |
|
| Outer diameter | 56 |
| Colour | grey |
| Smooth inner conduit surface |
|
| Inner diameter | 48 |
| Conduit material | Polyvinylchloride |
| Bending protection |
|
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
| Flame-retardant |
|
| Oil-resistant |
|
| For continuous flexing |
|
| Strain relief |
|
| Suitable for EX-applications |
|
| Bending radius, static | 40 |
| UV-resistant |
|
| Bending radius, dynamic | 100 |
| Reverse bending resistance |
|
| Halogenfree |
|
การรับรองและมาตรฐาน
| EHEDG certified |
|
| Ecolab certified |
|
| DNV-certified |
|
| cUR recognized |
|
| cUL listed |
|
| CSA certified |
|
| UL listed |
|
| FDA certified |
|
| CE marked |
|
| GGVS certified |
|
| UL recognized |
|
| NSF certified |
|
| VDE certified |
|
| EAC certification number | Отказное письмо № 505 |
| EAC-certified | Not required |
เอกสารประกอบ
Downloads
Notes
- Photographs and graphics are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.
- Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.
รายการกลุ่มผลิตภัณฑ์
All articles from SILVYN® FPS
| Article number | Imp inner diam | Inner diameter | Imp outer diam | Outer diameter | Nominal size | Imp total length | Total length def | Colour | Delivery Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61711550 | 7 | 10 | 10 | grey | 25.000 | ||||
| 61711590 | 10 | 14 | 14 | grey | 25.000 | ||||
| 61711630 | 13 | 17 | 17 | grey | 25.000 | ||||
| 61711670 | 15 | 19 | 19 | grey | 25.000 | ||||
| 61711710 | 16 | 21 | 21 | grey | 25.000 | ||||
| 61711750 | 22 | 27 | 27 | grey | 25.000 | ||||
| 61711790 | 29 | 36 | 36 | grey | 25.000 | ||||
| 61711830 | 38 | 45 | 45 | grey | 25.000 | ||||
| 61711910 | 48 | 56 | 56 | grey | 25.000 | ||||
| 61721690 | 7 | 10 | 10 | grey | 10.000 | ||||
| 61721700 | 10 | 14 | 14 | grey | 10.000 | ||||
| 61721710 | 13 | 17 | 17 | grey | 10.000 | ||||
| 61721720 | 15 | 19 | 19 | grey | 10.000 | ||||
| 61721730 | 16 | 21 | 21 | grey | 10.000 | ||||
| 61721740 | 22 | 27 | 27 | grey | 10.000 | ||||
| 61721750 | 29 | 36 | 36 | grey | 10.000 | ||||
| 61721760 | 38 | 45 | 45 | grey | 10.000 | ||||
| 61721780 | 48 | 56 | 56 | grey | 10.000 |