เคเบิลไทร์แบบรัดเร็ว 320X4.4 สีแดง
Cable ties; Cable tie width: 4.4mm; Overall length: 320mm; red; Polyethylene; Halogenfree;



เคเบิลไทร์แบบรัดเร็ว 320X4.4 สีแดง
Cable ties; Cable tie width: 4.4mm; Overall length: 320mm; red; Polyethylene; Halogenfree;
การชำระเงินและความปลอดภัย
ข้อมูลการชำระเงินของคุณจะได้รับการประมวลผลอย่างปลอดภัย เราไม่จัดเก็บรายละเอียดบัตรเครดิตและไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลบัตรเครดิตของคุณได้
Product characteristics
คุณสมบัติทางเทคนิค
ข้อมูลทั่วไป
| Product type | Cable ties |
| Delivery Unit | 100.000 |
| Weight | 0.003 kg |
คุณลักษณะทางไฟฟ้า
การออกแบบผลิตภัณฑ์
| Colour | red |
| Total length | 320 |
| Cable tie width | 4.4 |
| Material | Polyethylene |
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
- Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.
- Trade product, not a LAPP product.
รายการกลุ่มผลิตภัณฑ์
All articles from Quick Tie cable ties
| Article number | For bundle diameter (min.) | Imp for bundling diameter min | For bundle diameter (max.) | Imp for bundling diameter max | Cable tie width | Imp cable tie width | Imp total length | Total length def | Colour | Delivery Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61710040 | 3.5 | red | 100.000 | |||||||
| 61710041 | 3.9 | red | 100.000 | |||||||
| 61710042 | 4.4 | red | 100.000 | |||||||
| 61710043 | 6.6 | red | 100.000 | |||||||
| 61710180 | 5.7 | red | 100.000 | |||||||
| 61710190 | 5.7 | black | 100.000 | |||||||
| 61721101 | 3.5 | black | 100.000 | |||||||
| 61721102 | 3.9 | black | 100.000 | |||||||
| 61721103 | 4.4 | black | 100.000 | |||||||
| 61721104 | 6.6 | black | 100.000 |