SKINDICHT® KU PG 48/36
Reducer; Inner thread: PG 36; Outer thread: PG 48; Polyamide; light grey
0.00 ฿
/
รวมภาษีแล้ว



SKINDICHT® KU PG 48/36
Reducer; Inner thread: PG 36; Outer thread: PG 48; Polyamide; light grey
0.00 ฿
/
รวมภาษีแล้ว
มีสินค้าพร้อมส่ง (50)
การชำระเงินและความปลอดภัย
ข้อมูลการชำระเงินของคุณจะได้รับการประมวลผลอย่างปลอดภัย เราไม่จัดเก็บรายละเอียดบัตรเครดิตและไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลบัตรเครดิตของคุณได้
Product characteristics
Certificate
ประโยชน์
High mechanical stability, Optimum strain relief
แอปพลิเคชัน
Brass cable gland with hexagonal fitting, for fast assembly with a flat spanner.
คุณสมบัติทางเทคนิค
ข้อมูลทั่วไป
| Including lock nut |
|
| Product type | Reducer |
| Packaging type | Bag |
| Including o-ring |
|
| Brand | SKINDICHT® |
| Installation type | in threaded borehole |
| Delivery Unit | 25.000 |
| Weight | 0.029 kg |
คุณลักษณะทางไฟฟ้า
การออกแบบผลิตภัณฑ์
| Outer thread | PG 48 |
| RAL colour | RAL 7035 |
| Total length | 22 |
| Glass-fibre reinforced |
|
| Material body | Polyamide |
| Thread type | PG |
| Cable gland design | Straight |
| Inner thread | PG 36 |
| Pitch of thread | 1,588 |
| Surface protection | Uncoated |
| Material body shortname | PA |
| Thread size | PG 48 |
| Overall width | 73 |
| Colour | light grey |
| Thread length | 15 |
| Spanner size | 65 |
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
| Flame-retardant |
|
| Oil-resistant |
|
| Temperature (min.) | -40 |
| Suitable for EX-applications |
|
| UV-resistant |
|
| Temperature (max.) | 100 |
| Halogenfree |
|
การรับรองและมาตรฐาน
| EHEDG certified |
|
| Ecolab certified |
|
| cUR recognized |
|
| cUL listed |
|
| CSA certified |
|
| UL listed |
|
| CE marked |
|
| GGVS certified |
|
| UL recognized |
|
| NSF certified |
|
| VDE certified |
|
เอกสารประกอบ
Downloads
Notes
- Photographs and graphics are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.
- Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.
รายการกลุ่มผลิตภัณฑ์
All articles from SKINDICHT® KU
| Article number | Outer thread | Inner thread | Colour | Delivery Unit |
|---|---|---|---|---|
| 51730010 | PG 11 | PG 7 | light grey | 50.000 |
| 51730040 | PG 21 | PG 13,5 | light grey | 25.000 |
| 51730050 | PG 29 | PG 16 | light grey | 25.000 |
| 52025050 | PG 36 | PG 29 | light grey | 25.000 |
| 52025060 | PG 42 | PG 36 | light grey | 25.000 |
| 52025070 | PG 48 | PG 42 | light grey | 25.000 |
| 52025100 | PG 13,5 | PG 7 | light grey | 50.000 |
| 52025110 | PG 16 | PG 9 | light grey | 50.000 |
| 52025120 | PG 21 | PG 11 | light grey | 25.000 |
| 52025130 | PG 29 | PG 13,5 | light grey | 25.000 |
| 52025140 | PG 36 | PG 16 | light grey | 25.000 |
| 52025150 | PG 36 | PG 21 | light grey | 25.000 |
| 52025160 | PG 42 | PG 21 | light grey | 25.000 |
| 52025170 | PG 42 | PG 29 | light grey | 25.000 |
| 52025180 | PG 48 | PG 29 | light grey | 25.000 |
| 52025190 | PG 48 | PG 36 | light grey | 25.000 |