SKINDICHT® BLK-GL PG36 RAL 7035 LGY
Blanking plugs; Thread size: PG 36; Polyamide; Halogenfree;
59.90 ฿
/
รวมภาษีแล้ว


SKINDICHT® BLK-GL PG36 RAL 7035 LGY
Blanking plugs; Thread size: PG 36; Polyamide; Halogenfree;
59.90 ฿
/
รวมภาษีแล้ว
SKINDICHT® BLK-GL PG36 RAL 7035 LGY
59.90 ฿
/

SKINDICHT® BLK-GL PG36 RAL 7035 LGY
59.90 ฿
/
มีสินค้าพร้อมส่ง (400)
การชำระเงินและความปลอดภัย
ข้อมูลการชำระเงินของคุณจะได้รับการประมวลผลอย่างปลอดภัย เราไม่จัดเก็บรายละเอียดบัตรเครดิตและไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลบัตรเครดิตของคุณได้
Product characteristics
Certificate
ประโยชน์
For closing pre-threaded holes
แอปพลิเคชัน
Control cabinet manufacturing, Distribution box, Junction boxes
คุณสมบัติทางเทคนิค
ข้อมูลทั่วไป
| Including lock nut |
|
| Product type | Blanking plugs |
| Packaging type | Bag |
| Including o-ring |
|
| Brand | SKINDICHT® |
| Installation type | in threaded borehole |
| Delivery Unit | 25.000 |
| Weight | 0.01 kg |
คุณลักษณะทางไฟฟ้า
การออกแบบผลิตภัณฑ์
| RAL colour | RAL 7035 |
| Glass-fibre reinforced |
|
| Material body | Polyamide |
| Thread type | PG |
| Pitch of thread | 1,588 |
| Surface protection | Uncoated |
| Material body shortname | PA |
| Thread size | PG 36 |
| Overall width | 55 |
| Colour | light grey |
| Thread length | 10 |
| Total height | 15 |
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
| Flame-retardant |
|
| IP protection rating | IP 54 |
| Oil-resistant |
|
| Temperature (min.) | -40 |
| Suitable for EX-applications |
|
| Acid-resistant |
|
| Impact-resistant |
|
| Chemical resistant |
|
| UV-resistant |
|
| Temperature (max.) | 100 |
| Flame retardance according to | UL 94 HB |
| Halogenfree |
|
การรับรองและมาตรฐาน
| EHEDG certified |
|
| Ecolab certified |
|
| DNV-certified |
|
| cUR recognized |
|
| cUL listed |
|
| CSA certified |
|
| UL listed |
|
| For Ex zone gas | without |
| For Ex-zone dust | without |
| CE marked |
|
| GGVS certified |
|
| UL recognized |
|
| NSF certified |
|
| VDE certified |
|
เอกสารประกอบ
Downloads
Notes
- Photographs and graphics are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.
- Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.
รายการกลุ่มผลิตภัณฑ์
All articles from SKINDICHT® BLK-GL
| Article number | Thread size | Imp thread length | Thread length | Delivery Unit |
|---|---|---|---|---|
| 52024848 | PG 7 | 6 | 100.000 | |
| 52024849 | PG 9 | 6 | 100.000 | |
| 52024850 | PG 11 | 7 | 100.000 | |
| 52024851 | PG 13,5 | 6.5 | 100.000 | |
| 52024852 | PG 16 | 6.5 | 100.000 | |
| 52024853 | PG 21 | 8 | 50.000 | |
| 52024854 | PG 29 | 8 | 50.000 | |
| 52024855 | PG 36 | 10 | 25.000 | |
| 52024856 | PG 42 | 10 | 25.000 | |
| 52024857 | PG 48 | 12 | 25.000 |