ปลอกสายดิน SKINDICHT® EH PG13.5/7
Earthing sleeve; Clear width: 7mm; Brass
107.00 ฿
/
รวมภาษีแล้ว

ปลอกสายดิน SKINDICHT® EH PG13.5/7
Earthing sleeve; Clear width: 7mm; Brass
107.00 ฿
/
รวมภาษีแล้ว
ปลอกสายดิน SKINDICHT® EH PG13.5/7
107.00 ฿
/

ปลอกสายดิน SKINDICHT® EH PG13.5/7
107.00 ฿
/
มีสินค้าพร้อมส่ง (3025)
การชำระเงินและความปลอดภัย
ข้อมูลการชำระเงินของคุณจะได้รับการประมวลผลอย่างปลอดภัย เราไม่จัดเก็บรายละเอียดบัตรเครดิตและไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลบัตรเครดิตของคุณได้
Product characteristics
ประโยชน์
Alternative earthing sleeves
แอปพลิเคชัน
Earthing sleeve for SKINDICHT® SHVE and SKINDICHT® SRE.
คุณสมบัติทางเทคนิค
ข้อมูลทั่วไป
| Including lock nut |
|
| Product type | Earthing sleeve |
| Packaging type | Bag |
| Including o-ring |
|
| Brand | SKINDICHT® |
| Delivery Unit | 100.000 |
| Weight | 0.001 kg |
คุณลักษณะทางไฟฟ้า
การออกแบบผลิตภัณฑ์
| Total length | 14 |
| Number of cable entries | 1 |
| Glass-fibre reinforced |
|
| Material body | Brass |
| Thread type | PG |
| Cable gland design | Straight |
| EMC screening |
|
| Surface protection | Uncoated |
| Material body shortname | CuZn |
| Thread size | PG 13,5 |
| Overall width | 18.5 |
| Inner diameter | 7 |
| For armoured cables |
|
| Thickness | 0.3 |
| Clear width | 7 |
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
| Flame-retardant |
|
| Oil-resistant |
|
| Temperature (min.) | -60 |
| Suitable for EX-applications |
|
| UV-resistant |
|
| Temperature (max.) | 200 |
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
- Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.
รายการกลุ่มผลิตภัณฑ์
All articles from SKINDICHT® EH
| Article number | Clear width | Imp clear width | Delivery Unit |
|---|---|---|---|
| 52010000 | 5 | 100.000 | |
| 52010010 | 6 | 100.000 | |
| 52010020 | 7 | 100.000 | |
| 52010030 | 8 | 50.000 | |
| 52010040 | 9 | 50.000 | |
| 52010050 | 10 | 50.000 | |
| 52010060 | 11 | 50.000 | |
| 52010070 | 12 | 50.000 | |
| 52010080 | 13 | 50.000 | |
| 52010090 | 14 | 50.000 | |
| 52010100 | 15 | 50.000 | |
| 52010110 | 16 | 50.000 | |
| 52010120 | 17 | 25.000 | |
| 52010130 | 18 | 25.000 | |
| 52010140 | 19 | 25.000 | |
| 52010161 | 22 | 10.000 | |
| 52010162 | 24 | 10.000 | |
| 52010163 | 26 | 10.000 | |
| 52010164 | 28 | 10.000 | |
| 52010980 | 3.2 | 100.000 | |
| 52010985 | 3.6 | 100.000 | |
| 52010996 | 4.5 | 100.000 |