SKINDICHT® SR PG 29/20

SKINDICHT® SR PG 29/20
ข้อมูลการชำระเงินของคุณจะได้รับการประมวลผลอย่างปลอดภัย เราไม่จัดเก็บรายละเอียดบัตรเครดิตและไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลบัตรเครดิตของคุณได้
คุณสมบัติทางเทคนิค
ข้อมูลทั่วไป
| Including lock nut |
|
| Including o-ring |
|
| Brand | SKINDICHT® |
| Product type | Cable gland |
| Scope of delivery | including O-ring |
| Packaging type | Bag |
| Installation type | in threaded borehole |
| Delivery Unit | 10.000 |
| Weight | 0.25 kg |
คุณลักษณะทางไฟฟ้า
การออกแบบผลิตภัณฑ์
| Total length | 90.5 |
| Number of cable entries | 1 |
| Material body | Brass |
| Thread type | PG |
| Cable gland design | Straight |
| thread-sided sealing element | O-ring |
| EMC screening |
|
| Cable-side sealing element | Anti-kink sleeve |
| Material body shortname | CuZn |
| Thread size | PG 29 |
| Overall width | 59 |
| Colour | metal |
| Thread length | 8 |
| Hexagon corner dimensions | 46.1 |
| Bending protection |
|
| Clear width | 18 |
| O-ring material, short form | NBR |
| Max. clamping range | 20 |
| Seal type | Anti-kink sleeve |
| O-ring material | Acrylonitrile butadiene rubber |
| Glass-fibre reinforced |
|
| Pitch of thread | 1,588 |
| Surface protection | Nickel-plated |
| Spanner size 1 | 40 |
| Min. clamping range | 18 |
| For armoured cables |
|
| Sealing material, short form | CR |
| Spanner size 2 | 41 |
| Sealing material | Chloroprene rubber |
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
| Flame-retardant |
|
| IP protection rating | IP 65 |
| UV-resistant |
|
| Temperature (max.) | 80 |
| Oil-resistant |
|
| Temperature (min.) | -20 |
| Strain relief |
|
| Suitable for EX-applications |
|
| Impact-resistant |
|
| Halogenfree |
|
การรับรองและมาตรฐาน
| EHEDG certified |
|
| DNV-certified |
|
| cUR recognized |
|
| CSA certified |
|
| GGVS certified |
|
| Ecolab certified |
|
| cUL listed |
|
| UL listed |
|
| For Ex zone gas | without |
| For Ex-zone dust | without |
| CE marked |
|
| UL recognized |
|
| NSF certified |
|
| VDE certified |
|
เอกสารประกอบ
Downloads
Notes
- Photographs and graphics are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.
- Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.
รายการกลุ่มผลิตภัณฑ์
All articles from SKINDICHT® SR
| Article number | Thread size | Imp thread length | Thread length | Imp clamping range min | Min. clamping range | Imp clamping range max | Max. clamping range | Imp wrench width 1 | Spanner size 1 | Delivery Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52000990 | PG 7 | 5 | 3.5 | 5 | 14 | 50.000 | ||||
| 52001000 | PG 9 | 6 | 5.5 | 7 | 17 | 50.000 | ||||
| 52001010 | PG 11 | 6 | 5.5 | 7 | 20 | 25.000 | ||||
| 52001020 | PG 11 | 6 | 7.5 | 9 | 20 | 25.000 | ||||
| 52001030 | PG 13,5 | 6.5 | 7.5 | 9 | 22 | 25.000 | ||||
| 52001040 | PG 13,5 | 6.5 | 9 | 11 | 22 | 25.000 | ||||
| 52001050 | PG 13,5 | 6.5 | 11 | 13 | 22 | 25.000 | ||||
| 52001060 | PG 16 | 6.5 | 11.5 | 13 | 24 | 25.000 | ||||
| 52001070 | PG 16 | 6.5 | 13 | 15 | 24 | 25.000 | ||||
| 52001080 | PG 21 | 7 | 13.5 | 15 | 30 | 25.000 | ||||
| 52001090 | PG 21 | 7 | 15 | 17 | 30 | 25.000 | ||||
| 52001100 | PG 21 | 7 | 17 | 19 | 30 | 25.000 | ||||
| 52001110 | PG 21 | 7 | 18 | 20 | 30 | 25.000 | ||||
| 52001120 | PG 29 | 8 | 18 | 20 | 40 | 10.000 | ||||
| 52001130 | PG 29 | 8 | 21 | 23 | 40 | 10.000 | ||||
| 52001140 | PG 29 | 8 | 23 | 25 | 40 | 10.000 | ||||
| 52001150 | PG 36 | 9 | 23 | 26 | 50 | 5.000 | ||||
| 52001160 | PG 36 | 9 | 27 | 30 | 50 | 5.000 | ||||
| 52001170 | PG 36 | 9 | 30 | 33 | 50 | 5.000 | ||||
| 52001180 | PG 36 | 9 | 32 | 35 | 50 | 5.000 | ||||
| 52001190 | PG 42 | 10 | 32 | 35 | 57 | 5.000 | ||||
| 52001200 | PG 42 | 10 | 35 | 38 | 57 | 5.000 | ||||
| 52001210 | PG 42 | 10 | 36 | 40 | 57 | 5.000 |