X00V3-D สายเคเบิลกราวด์ทองแดง 1X35 TRNSP
Single core; 1X35; PVC



X00V3-D สายเคเบิลกราวด์ทองแดง 1X35 TRNSP
Single core; 1X35; PVC
การชำระเงินและความปลอดภัย
ข้อมูลการชำระเงินของคุณจะได้รับการประมวลผลอย่างปลอดภัย เราไม่จัดเก็บรายละเอียดบัตรเครดิตและไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลบัตรเครดิตของคุณได้
ประโยชน์
Bare copper conductor with cold-flexible PVC outer sheath
Robust against mechanical stress and soiling
Various conductor cross-sections available.
แอปพลิเคชัน
Especially for mobile repair work in power installations of electricity companies (EVU) and traction current installations of railways. The earthing cable is used for safety-relevant equipotential bonding and thus for the protection of workers
For safety-relevant equipotential bonding on machine parts and IT systems
Flexible use up to -25°C.
คุณสมบัติทางเทคนิค
ข้อมูลทั่วไป
| Product type | Single core |
| Copper index | 336.000 kg/km |
| Copper index (lb) | 2257.828 lb |
| Weight | 400 kg/km |
คุณลักษณะทางไฟฟ้า
| Max. conductor resistance at 20°C | 0.554 Ω/km |
| Test voltage | 1 kV |
การออกแบบผลิตภัณฑ์
| Shape of cable | Round |
| Outer sheath colour | transparent |
| Nominal outer diameter | 11 mm |
| Conductor material | Bare copper |
| Number of cores | 1 |
| Nominal conductor cross-section (metric) | 35 mm² |
| Cable dimension | 1X35 |
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
| Application area | Flexible |
| max. conductor temperature, occasionally moved | -25 °C to 55 °C max. conductor temperature: |
| PWIS-free according to | VDMA 24364-B2-L |
| Oil-resistant |
|
| Minimum bending radius in mm, occasionally flexing | 132.0 mm |
| UV-resistant |
|
| Minimum bending radius, occasionally flexing | 12 x outer diameter |
| PWIS-free |
|
| Halogenfree |
|
การรับรองและมาตรฐาน
| Flame retardance tested according to UN/ECE-R118 |
|
| CE marked |
|
| VDE certified |
|
| EAC certification number | ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20, ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00142/20 |
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
- Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.
- Trade product, not a LAPP product.
รายการกลุ่มผลิตภัณฑ์
All articles from X00V3-D Copper Earthing Cable