LIY 2CHELIX 1X0,25 WHBU
Single core; 1X0.25; white/blue; Spool; PVC; Fixed Installation
LIY 2CHELIX 1X0,25 WHBU
Single core; 1X0.25; white/blue; Spool; PVC; Fixed Installation
การชำระเงินและความปลอดภัย
ข้อมูลการชำระเงินของคุณจะได้รับการประมวลผลอย่างปลอดภัย เราไม่จัดเก็บรายละเอียดบัตรเครดิตและไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลบัตรเครดิตของคุณได้
Product characteristics
Certificate
ประโยชน์
Compact design for easy processing
Versatile use in various applications and environments
Different core insulation colours available
The two-colour spiral allows the cable to be identified quickly in a small space.
แอปพลิเคชัน
For wiring circuits inside machines
Suitable for wiring inside control cabinets
For fixed and protected installation
Can be used in dry and damp rooms
Suitable for use at temperatures up to -30°C.
คุณสมบัติทางเทคนิค
ข้อมูลทั่วไป
| Product type | Single core |
| Length per PU | 250 |
| Single core packaging type | Spool |
| Copper index | 2.400 kg/km |
| Copper index (lb) | 16.130 lb |
| Weight | 4 kg/km |
คุณลักษณะทางไฟฟ้า
| Max. conductor resistance at 20°C | 79 Ω/km |
การออกแบบผลิตภัณฑ์
| Shape of cable | Round |
| Single core colour | white/blue |
| Conductor design | IEC 60228 class 5: fine-wire |
| Nominal outer diameter | 1.5 mm |
| Conductor material | Bare copper |
| Number of cores | 1 |
| Nominal conductor cross-section (metric) | 0.25 mm² |
| Cable dimension | 1X0.25 |
| Li-stranded cables | LiY |
| Core insulation basic material | Polyvinylchloride |
| Single core identification | Helix, two-coloured |
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
| Temperature, fixed installation | -30 °C to 70 °C max. conductor temperature: |
| Flame retardance according to | IEC 60332-1-2 |
| Minimum bending radius in mm, fixed installation | 6.0 mm |
| PWIS-free |
|
| Halogenfree |
|
การรับรองและมาตรฐาน
| HAR-certified |
|
| Flame retardance tested according to UN/ECE-R118 |
|
| CE marked |
|
| VDE certified |
|
| EAC certification number | ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20, ЕАЭС N RU Д-DE.РА01.В.47116/21 |
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
- Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.
- Trade product, not a LAPP product.
รายการกลุ่มผลิตภัณฑ์
All articles from LiY with twin colour helix insulation
| Article number | Conductor cross-section (mm2) | Single core colour | Single core packaging type | Imp outer dia cable sheath min | Min. outer diameter | Imp outer dia cable sheath nom | Imp outer diam cable sheath max | Max. outer diameter | Nominal outer diameter | Copper index calc export | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4502232S | 0.25 | blue/black | Spool | 1.5 | 4 kg/km | ||||||
| 4502262S | 0.25 | blue/white | Spool | 1.5 | 4 kg/km | ||||||
| 4502282S | 0.25 | brown/green | Spool | 1.5 | 4 kg/km | ||||||
| 4502292S | 0.25 | brown/white | Spool | 1.5 | 4 kg/km | ||||||
| 4502302S | 0.25 | yellow/black | Spool | 1.5 | 4 kg/km | ||||||
| 4502312S | 0.25 | yellow/red | Spool | 1.5 | 4 kg/km | ||||||
| 4502342S | 0.25 | green/white | Spool | 1.5 | 4 kg/km | ||||||
| 4502372S | 0.25 | violet/white | Spool | 1.5 | 4 kg/km | ||||||
| 4502392S | 0.25 | orange/white | Spool | 1.5 | 4 kg/km | ||||||
| 4502402S | 0.25 | red/black | Spool | 1.5 | 4 kg/km | ||||||
| 4502432S | 0.25 | white/black | Spool | 1.5 | 4 kg/km | ||||||
| 4502442S | 0.25 | white/blue | Spool | 1.5 | 4 kg/km | ||||||
| 4502462S | 0.25 | white/red | Spool | 1.5 | 4 kg/km |