EPIC® SIGNAL M23 17E BEM (5)
Circular connector; M 23 signal; Socket; Number of contacts: 17;
0.00 ฿
/
รวมภาษีแล้ว




EPIC® SIGNAL M23 17E BEM (5)
Circular connector; M 23 signal; Socket; Number of contacts: 17;
0.00 ฿
/
รวมภาษีแล้ว
สินค้าเหลือน้อย (5)
การชำระเงินและความปลอดภัย
ข้อมูลการชำระเงินของคุณจะได้รับการประมวลผลอย่างปลอดภัย เราไม่จัดเก็บรายละเอียดบัตรเครดิตและไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลบัตรเครดิตของคุณได้
Product characteristics
Certificate
ประโยชน์
Inserts with solder pins at the connection side for soldering in PCB boards. Ideal in combination with M23 housings of type B1/B2 for rear wall-mounting.
แอปพลิเคชัน
Plant engineering, Measurement and control technology, Apparatus construction
คุณสมบัติทางเทคนิค
ข้อมูลทั่วไป
| Product type | Circular connector |
| Scope of delivery | including contacts |
| Brand | EPIC® |
| Contacts included |
|
| Delivery Unit | 5.000 |
| Weight | 0.009 kg |
คุณลักษณะทางไฟฟ้า
| Rated impulse voltage | 0.8 kV AC rms / DC according to IEC 61984 |
| Rated voltage | 50 V AC rms / DC according to IEC |
| Rated current | 7 A according to IEC |
| Max. contact resistance | 4 |
| Over voltage category | III |
การออกแบบผลิตภัณฑ์
| Material contact surface | Gold-plated |
| Contact insert material, short form | PA |
| Total length | 15.8 |
| Contact variant | Socket |
| Contact coating material, short form | Au |
| Connector type | Socket |
| Material contact insert | Polyamide |
| Number of PE contacts | 0 |
| Connector format | M 23 signal |
| Conductor connection type | Through-hole reflow |
| Colour | red/brown |
| Direction of rotation | E-part (rotating clockwise) |
| Number of contacts | 17 |
| Connector diameter | 16.7 |
| Contact material | Brass |
| Number of signal contacts | 17 |
| Contact material, short form | CuZn |
| Number of power contacts | 0 |
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
| Min. number of insertion cycles | 100 |
| Operating temperature min. static (no plugging or unplugging) | -40 |
| Pollution degree | 3 |
| Operating temperature min. | -25 |
| Operating temperature max. | 125 |
| Halogenfree |
|
การรับรองและมาตรฐาน
| Product standard according to IEC | IEC 61984 |
| UR recognized |
|
| cUR recognized |
|
| CSA certified |
|
| CE marked |
|
| VDE certified |
|
| EAC certification number | Отказное письмо № 39 |
| EAC-certified | Not required |
เอกสารประกอบ
Downloads
Further Links
Notes
- Photographs and graphics are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.
- Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.
รายการกลุ่มผลิตภัณฑ์
All articles from EPIC® SIGNAL M23 Inserts 17 pole PCB-soldering
| Article number | Contact variant | Contacts included | Direction of rotation | Delivery Unit |
|---|---|---|---|---|
| 44420160 | Pin | Yes | P-part (rotating anticlockwise-turning) | 5.000 |
| 44420161 | Socket | Yes | P-part (rotating anticlockwise-turning) | 5.000 |
| 44420162 | Pin | Yes | E-part (rotating clockwise) | 5.000 |
| 44420163 | Socket | Yes | E-part (rotating clockwise) | 5.000 |