EPIC® SIGNAL M23 12P B D-Sub (20)
Crimping insert; M 23 signal; Socket; Number of contacts: 12; For cross-section (min./max.): 0.08mm² - 1.0mm²;
187.53 ฿
/
รวมภาษีแล้ว

EPIC® SIGNAL M23 12P B D-Sub (20)
Crimping insert; M 23 signal; Socket; Number of contacts: 12; For cross-section (min./max.): 0.08mm² - 1.0mm²;
187.53 ฿
/
รวมภาษีแล้ว
EPIC® SIGNAL M23 12P B D-Sub (20)
187.53 ฿
/

EPIC® SIGNAL M23 12P B D-Sub (20)
187.53 ฿
/
มีสินค้าพร้อมส่ง (60)
การชำระเงินและความปลอดภัย
ข้อมูลการชำระเงินของคุณจะได้รับการประมวลผลอย่างปลอดภัย เราไม่จัดเก็บรายละเอียดบัตรเครดิตและไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลบัตรเครดิตของคุณได้
Product characteristics
Certificate
ประโยชน์
Efficient assembling due to the use of D-Sub contacts-on-reel
แอปพลิเคชัน
Plant engineering, Measurement and control technology, Apparatus construction
คุณสมบัติทางเทคนิค
ข้อมูลทั่วไป
| Product type | Crimping insert |
| Scope of delivery | Order contacts separately |
| Brand | EPIC® |
| Contacts included |
|
| Delivery Unit | 5.000 |
| Weight | 0.003 kg |
คุณลักษณะทางไฟฟ้า
| Rated impulse voltage | 1.5 kV AC rms / DC according to IEC 61984 |
| Rated voltage | 100 V AC rms / DC according to IEC |
| Rated current | 7 A according to IEC |
| Max. contact resistance | 4 |
| Over voltage category | III |
การออกแบบผลิตภัณฑ์
| Contact insert material, short form | PA |
| Total length | 15.8 |
| Contact variant | Socket |
| Connector type | Socket |
| Material contact insert | Polyamide |
| Number of PE contacts | 0 |
| Connector format | M 23 signal |
| Conductor connection type | Crimp termination |
| Colour | red/brown |
| Connectable conductor cross section min. (AWG) | 28 AWG |
| Direction of rotation | P-part (rotating anticlockwise-turning) |
| Max. connectable conductor cross-section AWG | 18 AWG |
| Min. connectable conductor cross-section (mm2) | 0.08 |
| Number of contacts | 12 |
| Connector diameter | 16.7 |
| Number of signal contacts | 12 |
| Max. connectable conductor cross-section (mm2) | 1.0 |
| Number of power contacts | 0 |
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
| Min. number of insertion cycles | 100 |
| Operating temperature min. static (no plugging or unplugging) | -40 |
| Pollution degree | 3 |
| Operating temperature min. | -25 |
| Operating temperature max. | 125 |
| Halogenfree |
|
การรับรองและมาตรฐาน
| Product standard according to IEC | IEC 61984 |
| UR recognized |
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
- Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.
รายการกลุ่มผลิตภัณฑ์
All articles from EPIC® SIGNAL M23 Inserts 12 pole D-Sub
| Article number | Contact variant | Contacts included | Direction of rotation | Delivery Unit |
|---|---|---|---|---|
| 44420120 | Pin | No | E-part (rotating clockwise) | 5.000 |
| 44420121 | Pin | No | E-part (rotating clockwise) | 20.000 |
| 44420122 | Socket | No | E-part (rotating clockwise) | 5.000 |
| 44420123 | Socket | No | E-part (rotating clockwise) | 20.000 |
| 44420124 | Pin | No | P-part (rotating anticlockwise-turning) | 5.000 |
| 44420125 | Pin | No | P-part (rotating anticlockwise-turning) | 20.000 |
| 44420126 | Socket | No | P-part (rotating anticlockwise-turning) | 5.000 |
| 44420127 | Socket | No | P-part (rotating anticlockwise-turning) | 20.000 |