GOF Adapter Duplex LC SM APC GR /4PC
Fibre optic coupling; Coupling; Duplex; angled physical contact; APC; clip on





GOF Adapter Duplex LC SM APC GR /4PC
Fibre optic coupling; Coupling; Duplex; angled physical contact; APC; clip on
การชำระเงินและความปลอดภัย
ข้อมูลการชำระเงินของคุณจะได้รับการประมวลผลอย่างปลอดภัย เราไม่จัดเก็บรายละเอียดบัตรเครดิตและไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลบัตรเครดิตของคุณได้
Product characteristics
แอปพลิเคชัน
For use in backbone network areas
For cabling buildings and data centres
Suitable for use at temperatures up to -40°C.
คุณสมบัติทางเทคนิค
ข้อมูลทั่วไป
| Product type | Fibre optic coupling |
| Scope of delivery | 4 couplings, including dust protection cap |
| Brand | HITRONIC® |
| Fibre optic cable type | GOF |
| Installation type | clip on |
| Delivery Unit | 4.000 |
| Weight | 0.003 kg |
คุณลักษณะทางไฟฟ้า
การออกแบบผลิตภัณฑ์
| Connector housing angle | 180 |
| Total length | 25.6 |
| Flange |
|
| Design connector housing | Straight |
| Connector type | Coupling |
| Grinding contact surface | APC |
| Dust protection cap colour | white |
| Direct mounting possible |
|
| Bend protection boot |
|
| Coupling connection type | LC/LC |
| Cut type contact surface description | angled physical contact |
| Overall width | 13.3 |
| Dust protection cap |
|
| Housing base material, short form | PEI |
| Variant of connector | Duplex |
| Locking type | without |
| Total height | 13.1 |
| Suitable type of optical fibre | Single-mode fibre |
| Ferrule material | Zirconia |
| Suitable fibre width | 125 |
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
| Min. number of insertion cycles | 1000 |
| Max. assembly temperature | 85 |
| Installation temperature min. | -40 |
| UV-resistant |
|
| Operating temperature min. | -40 |
| Operating temperature max. | 85 |
| Contact application areact | Data / signals |
การรับรองและมาตรฐาน
| Product standard according to IEC | LC according to IEC 61754-20 |
เอกสารประกอบ
Notes
- Photographs and graphics are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.
- Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.
รายการกลุ่มผลิตภัณฑ์
All articles from GOF adapter LC
| Article number | Scope of delivery | Grinding contact surface | Cut type contact surface description |
|---|---|---|---|
| 29430199 | 4 couplings, including dust protection cap | PC | physical contact |
| 29430989 | 4 couplings, including dust protection cap | APC | angled physical contact |
| 29430999 | 4 couplings, including dust protection cap | PC | physical contact |