คอนเนคเตอร์ PCF FSMA แบบแคลมป์ 3.0 /4PC
Fibre optic connector; F-SMA; Plug; Straight; Simplex; Suitable fibre width: 230; clamp;


คอนเนคเตอร์ PCF FSMA แบบแคลมป์ 3.0 /4PC
Fibre optic connector; F-SMA; Plug; Straight; Simplex; Suitable fibre width: 230; clamp;
การชำระเงินและความปลอดภัย
ข้อมูลการชำระเงินของคุณจะได้รับการประมวลผลอย่างปลอดภัย เราไม่จัดเก็บรายละเอียดบัตรเครดิตและไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลบัตรเครดิตของคุณได้
Product characteristics
ประโยชน์
Designed for field assembly, Reusable as it can be removed, Easy to assemble
คุณสมบัติทางเทคนิค
ข้อมูลทั่วไป
| Product type | Fibre optic connector |
| Scope of delivery | 4 connectors, including anti-kink sleeves (one colour), including dust protection cap |
| Brand | HITRONIC® |
| Fibre optic cable type | PCF |
| Installation type | clamp |
| Delivery Unit | 4.000 |
| Weight | 0.009 kg |
คุณลักษณะทางไฟฟ้า
การออกแบบผลิตภัณฑ์
| Assembly type | Field configurable |
| Total length | 33.1 |
| Flange |
|
| Design connector housing | Straight |
| Connector type | Plug |
| Type of plug connection | F-SMA |
| Dust protection cap colour | red |
| Anti-kink sleeve material, short form | TPE |
| Direct mounting possible |
|
| Bend protection boot |
|
| Dust protection cap RAL colour | RAL 3000 |
| Connector colour | silver |
| Anti-kink sleeve material | Thermoplastic elastomers |
| Overall width | 8.1 |
| Housing base material | Nickel silver |
| Dust protection cap |
|
| Reusable |
|
| Variant of connector | Simplex |
| Anti-kink sleeve RAL colour | RAL 9005 |
| Connectable core diameter max. (mm) | 2.2 |
| Anti-kink sleeve colour | black |
| Suitable type of optical fibre | Simplex |
| Contact connection type | Screw connection |
| Ferrule material | Nickel silver |
| Suitable fibre width | 230 |
| Ferrule diameter | 3.17 |
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
| IP protection rating | IP 20 |
| Max. storage temperature | 85 |
| Insertion attenuation | 1.25 |
| Vibration protection |
|
| Storage temperature min. | -40 |
| UV-resistant |
|
| Operating temperature min. | -40 |
| Tensile strength after assembly | 80 |
| Operating temperature max. | 85 |
| Contact application areact | Fibre optic cables |
การรับรองและมาตรฐาน
เอกสารประกอบ
Notes
- Photographs and graphics are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.
- Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.
รายการกลุ่มผลิตภัณฑ์
All articles from PCF connector F-SMA
| Article number | Scope of delivery |
|---|---|
| 29135798 | 50 connectors, including anti-kink sleeves (one colour), including dust protection cap |
| 29135799 | 4 connectors, including anti-kink sleeves (one colour), including dust protection cap |
| 29136798 | 50 connectors, including anti-kink sleeves (one colour), including dust protection cap |
| 29136799 | 4 connectors, including anti-kink sleeves (one colour), including dust protection cap |