AB-C4-[L]PVC-M12FA
Pre-assembled sensor/actuator cable; Flexible; Polyvinylchloride; 1x4; M 12 (A-coded), Socket, Angled (90 °); Open end; 30 m

AB-C4-[L]PVC-M12FA
Pre-assembled sensor/actuator cable; Flexible; Polyvinylchloride; 1x4; M 12 (A-coded), Socket, Angled (90 °); Open end; 30 m
การชำระเงินและความปลอดภัย
ข้อมูลการชำระเงินของคุณจะได้รับการประมวลผลอย่างปลอดภัย เราไม่จัดเก็บรายละเอียดบัตรเครดิตและไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลบัตรเครดิตของคุณได้
Certificate
ประโยชน์
Available as a one-sided assembled cable for flexible selection of the cable length and free choice of further connection
Also available as a cable assembled on both sides to save time during installation
Compact dimensions enable easy integration into the machine concept
The integrated vibration protection of the connector makes it resistant to shocks and vibrations
UL certification according to technical data enables the product to be used on the North American market.
แอปพลิเคชัน
Can be used universally on machine interfaces for many applications in data and signal transmission
Suitable for medium mechanical stress
Can be used in dry and damp rooms
The PVC outer sheath is resistant to acids and alkalis and has limited oil resistance
Can be used in dry and damp spaces.
คุณสมบัติทางเทคนิค
ข้อมูลทั่วไป
| Product type | Pre-assembled sensor/actuator cable |
| Brand | UNITRONIC® |
| Weight | 0.4 kg |
คุณลักษณะทางไฟฟ้า
การออกแบบผลิตภัณฑ์
| Number of cores | 4 |
| Cable dimension | 4X |
| Shielded |
|
| Basic material of outer sheath, short form | PVC |
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
| Application area | Flexible |
| IP protection rating | IP 65, IP 67, IP 68 |
| Min. number of insertion cycles | 100 |
| Suitable for EX-applications |
|
การรับรองและมาตรฐาน
| Product standard according to IEC | M12 according to IEC 61076-2-101 |
| UL certification | according to UL 2238 (e-file number: E249137) |
| Ecolab certified |
|
| DNV-certified |
|
| cUR recognized |
|
| cUL listed |
|
| CSA certified |
|
| UL listed |
|
| CE marked |
|
| cUL certification | according to CSA C22.2 No. 182.3 (e-file number: E249137) |
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
- Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.
รายการกลุ่มผลิตภัณฑ์
All articles from UNITRONIC® SENSOR PVC Cordsets
| Article number | Basic material of outer sheath, short form | Connector1 | Connector2 | Assembly links length calc | Number of cores |
|---|---|---|---|---|---|
| 22260080 | PVC | 3 | |||
| 22260081 | PVC | 3 | |||
| 22260169 | PVC | 4 | |||
| 22260170 | PVC | 4 | |||
| 22260171 | PVC | 4 | |||
| 22260172 | PVC | 4 | |||
| 22260370 | PVC | 3 | |||
| 22260661 | PVC | 3 | |||
| 22260663 | PVC | 3 | |||
| 22260665 | PVC | 3 | |||
| 22260678 | PVC | 4 | |||
| 22260683 | PVC | 4 | |||
| 22260685 | PVC | 4 | |||
| 22260688 | PVC | 4 | |||
| 22260689 | PVC | 4 | |||
| 22260705 | PVC | 4 | |||
| 22260832 | PVC | 4 | |||
| 22260833 | PVC | 4 | |||
| 22260841 | PVC | 4 | |||
| 22260844 | PVC | 4 | |||
| 22260845 | PVC | 4 | |||
| 22260846 | PVC | 4 | |||
| 22260847 | PVC | 3 | |||
| 22260848 | PVC | 3 | |||
| 22262081 | PVC | 3 | |||
| 22262083 | PVC | 3 | |||
| 22262087 | PVC | 4 | |||
| 22262093 | PVC | 3 | |||
| 22262095 | PVC | 3 | |||
| 22262096 | PVC | 3 | |||
| 22262097 | PVC | 3 | |||
| 22262098 | PVC | 3 | |||
| 22262099 | PVC | 5 | |||
| 22262100 | PVC | 5 | |||
| 22262101 | PVC | 5 | |||
| 22262102 | PVC | 5 | |||
| 22262103 | PVC | 5 | |||
| 22262104 | PVC | 5 | |||
| 22262105 | PVC | 4 | |||
| 22262106 | PVC | 4 | |||
| 22262107 | PVC | 4 |