AB-DN-M12MA-[L]PUR
Pre-assembled bus cable; Cable chain, Flexible; CAN, DeviceNet; S/FTP; Polyurethane; ; Open end; M 12 (A-coded), Plug, Angled (90 °); 2 m


AB-DN-M12MA-[L]PUR
Pre-assembled bus cable; Cable chain, Flexible; CAN, DeviceNet; S/FTP; Polyurethane; ; Open end; M 12 (A-coded), Plug, Angled (90 °); 2 m
การชำระเงินและความปลอดภัย
ข้อมูลการชำระเงินของคุณจะได้รับการประมวลผลอย่างปลอดภัย เราไม่จัดเก็บรายละเอียดบัตรเครดิตและไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลบัตรเครดิตของคุณได้
Product characteristics
Certificate
ประโยชน์
Cost-effective, efficient wiring of fieldbus and sensor/ actuator installations, Space-saving due to compact dimensions, Robust design, Fast and easy error tracking
แอปพลิเคชัน
Mechanical and plant engineering
คุณสมบัติทางเทคนิค
ข้อมูลทั่วไป
| Product type | Pre-assembled bus cable |
| Brand | UNITRONIC® |
| valid fieldbus or Ethernet system | CAN, DeviceNet |
| Delivery Unit | 1.000 |
| Weight | 0.03 kg |
คุณลักษณะทางไฟฟ้า
การออกแบบผลิตภัณฑ์
| Cable dimension | 5X |
| Shielded |
|
| EMC screening |
|
| Basic material of outer sheath, short form | PUR |
| Number of cores | 5 |
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
| Application area | Cable chain |
| IP protection rating | IP 65, IP 67 |
| Suitable for EX-applications |
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
| EAC certification number | Отказное письмо № 40 |
| EAC-certified | Not required |
เอกสารประกอบ
Downloads
Notes
- Photographs and graphics are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.
- Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.