IE-EC-5-M12D-S-[L]-P-2-26-FD-OE
Pre-assembled Ethernet cable; Cable chain, Flexible; EtherCAT, ETHERNET/IP; Cat.5e; SF/UTP; Polyurethane; 2x2; Open end; M 12 (D-coded), Plug, Straight (180 °); 25 m
4,727.10 ฿
/
รวมภาษีแล้ว

IE-EC-5-M12D-S-[L]-P-2-26-FD-OE
Pre-assembled Ethernet cable; Cable chain, Flexible; EtherCAT, ETHERNET/IP; Cat.5e; SF/UTP; Polyurethane; 2x2; Open end; M 12 (D-coded), Plug, Straight (180 °); 25 m
4,727.10 ฿
/
รวมภาษีแล้ว
IE-EC-5-M12D-S-[L]-P-2-26-FD-OE
4,727.10 ฿
/

IE-EC-5-M12D-S-[L]-P-2-26-FD-OE
4,727.10 ฿
/
สินค้าเหลือน้อย (8)
การชำระเงินและความปลอดภัย
ข้อมูลการชำระเงินของคุณจะได้รับการประมวลผลอย่างปลอดภัย เราไม่จัดเก็บรายละเอียดบัตรเครดิตและไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลบัตรเครดิตของคุณได้
Product characteristics
Certificate
ประโยชน์
Cable assembled on one or both sides saves time during installation and reduces or eliminates the potential for errors during on-site assembly
High resistance to electromagnetic interference thanks to star quad stranding as well as double shielding made of aluminium-laminated foil and copper stranded shielding with a high degree of coverage (SF/UTP)
Available with RJ45, M8 or M12D connectors. The slim RJ45 connector enables use in devices with a very high port density, while the integrated vibration protection of the M8/M12D connector is useful for applications with shock and vibrations
The angled shape of the connector is suitable for a space-saving cable outlet
Halogen free core insulation and sheath compound to meet special fire safety requirements.
แอปพลิเคชัน
Cable design enables highly flexible, constantly flexing use in moving machine parts and cable chains
Also suitable for EtherCAT and EtherNET/IP applications
Compliant with standards for use in buses (fire behaviour test according to UNECE-R 118 for vehicles of category M3 (II and III))
Can be used in dry and damp conditions, and especially in harsh and oily spaces
The PU outer sheath and connectors withstand high mechanical stresses
The PU outer sheath is resistant to mineral oil-based lubricants and is highly chemical resistant.
คุณสมบัติทางเทคนิค
ข้อมูลทั่วไป
| Product type | Pre-assembled Ethernet cable |
| Brand | ETHERLINE® |
| valid fieldbus or Ethernet system | EtherCAT, Ethernet, ETHERNET/IP |
| Copper index | 500.000 kg/km |
| Delivery Unit | 1.000 |
| Copper index (lb) | 3359.862 lb |
| Weight | 0.915 kg |
คุณลักษณะทางไฟฟ้า
การออกแบบผลิตภัณฑ์
| Coded |
|
| Number of cores | 4 |
| Cable dimension | 4X |
| Shielded |
|
| Coding type | D-coded |
| Basic material of outer sheath, short form | PUR |
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
| Application area | Cable chain |
| IP protection rating | IP 67, IP 69 |
| Min. number of insertion cycles | 100 |
| Suitable for EX-applications |
|
| Ethernet cable category | Cat.5e |
| Max. assembly temperature | 50 |
| Installation temperature min. | -30 |
การรับรองและมาตรฐาน
| Product standard according to IEC | M12 according to IEC 61076-2-101 |
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
- Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.
รายการกลุ่มผลิตภัณฑ์
All articles from ETHERLINE® EC FD Cat.5e patchcords