UNITRONIC® BUS PB 105 1X2X0,64

UNITRONIC® BUS PB 105 1X2X0,64
UNITRONIC® BUS PB 105 1X2X0,64
80.54 ฿
/

ข้อมูลการชำระเงินของคุณจะได้รับการประมวลผลอย่างปลอดภัย เราไม่จัดเก็บรายละเอียดบัตรเครดิตและไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลบัตรเครดิตของคุณได้
คุณสมบัติทางเทคนิค
ข้อมูลทั่วไป
| Brand | UNITRONIC® |
| Product type | Bus cable |
| valid fieldbus or Ethernet system | PROFIBUS DP |
| Copper index | 30.100 kg/km |
| Copper index (lb) | 202.200 lb |
| Weight | 72 kg/km |
คุณลักษณะทางไฟฟ้า
| Maximum operating voltage (not for power transmission) | 100 |
| Nominal surge impedance | 150 |
| Test voltage core/screening | 1.5 |
| Test voltage core/core | 1.5 |
การออกแบบผลิตภัณฑ์
| Nominal core diameter | 2.55 |
| Conductor design | 7-wire |
| Nominal outer diameter | 8 mm |
| Conductor material | Bare copper |
| Conductor count/size | 1x2x0,64 |
| Shielded |
|
| Nominal conductor diameter (mm) | 0.64 |
| Core identification | Colours |
| Shape of cable | Round |
| Number of pairs | 1 |
| Outer sheath colour | violet |
| Stranding type | Twisted-pair |
| Cable sheath RAL colour | RAL 4001 |
| With rodent protection |
|
| Type of overall screen | Aluminium-laminated plastic foil, Tin-plated copper braiding |
| Wrapping over screening | Fleece wrapping |
| Number of cores | 2 |
| Core insulation basic material | Polypropylene |
| Basic material of outer sheath | Polyvinylchloride |
| Including protective earth |
|
| Core insulation basic material, short form | PP |
| With armouring |
|
| Number of wires | 7 |
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
| Fast Connect (FC) cable |
|
| UV-resistant |
|
| PWIS-free |
|
| Application area | Fixed installation |
| Oil-resistant |
|
| Temperature, fixed installation | -30 °C to 105 °C max. conductor temperature: |
| Flame retardance according to | IEC 60332-1-2 |
| Windable |
|
| For torsional load |
|
| Halogenfree |
|
การรับรองและมาตรฐาน
| cUR recognized |
|
| CSA certified |
|
| TÜV certified |
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
- Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.
รายการกลุ่มผลิตภัณฑ์
All articles from UNITRONIC® BUS PB 105
| Article number | Conductor count/size | Imp outer dia cable sheath nom | Nominal outer diameter | Copper index calc export | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| 2170630 | 1x2x0,64 | 8 | 72 kg/km |