J-Y(ST)Y...LG 10X2X0,8
Installation cable; 10X2X0.8; VDE 0815; PVC; Shielded; Flexible
0.00 ฿
/
รวมภาษีแล้ว




J-Y(ST)Y...LG 10X2X0,8
Installation cable; 10X2X0.8; VDE 0815; PVC; Shielded; Flexible
0.00 ฿
/
รวมภาษีแล้ว
มีสินค้าพร้อมส่ง (115)
การชำระเงินและความปลอดภัย
ข้อมูลการชำระเงินของคุณจะได้รับการประมวลผลอย่างปลอดภัย เราไม่จัดเก็บรายละเอียดบัตรเครดิตและไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลบัตรเครดิตของคุณได้
Product characteristics
Certificate
ประโยชน์
Ideal protection against electromagnetic interference thanks to static shielding with aluminium-laminated foil and copper drain wire for the shield contact
Classified fire behaviour according to EU Directive 305/2011 (BauPVO/CPR) with article number selection on the LAPP website.
แอปพลิเคชัน
For use as indoor cable for telecommunications equipment in residential areas in accordance with DIN VDE 0815-1
For use in control, regulation and measurement circuits
For installation on, in or under plaster, in brickwork and in stationary concrete
Can be used in dry and damp rooms
The PVC outer sheath is somewhat oil-resistant.
คุณสมบัติทางเทคนิค
ข้อมูลทั่วไป
| Product type | Installation cable |
| Copper index | 102.000 kg/km |
| Copper index (lb) | 685.412 lb |
| Weight | 205 kg/km |
คุณลักษณะทางไฟฟ้า
| Test voltage core/screening | 0.8 |
| Loop resistance at 20°C | 73.2 |
| Max. conductor resistance at 20°C | 36 Ω/km |
| Test voltage core/core | 0.8 |
| Cable attenuation (800 Hz) | 1.1 |
การออกแบบผลิตภัณฑ์
| J-indoor telecommunication cable | J-Y(ST)Y…LG |
| Core identification | Colours |
| Shape of cable | Round |
| Number of pairs | 10 |
| Outer sheath colour | grey |
| Nominal outer diameter | 13 mm |
| Conductor material | Bare copper |
| Conductor colour code | VDE 0815 |
| Type of overall screen | Aluminium-laminated plastic foil |
| Cable dimension | 10X2X0.8 |
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
| Nominal conductor diameter (mm) | 0.8 |
| Basic material of outer sheath, short form | PVC |
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
| Flame-retardant |
|
| Application area | Flexible, Fixed installation |
| max. conductor temperature, occasionally moved | -5 °C to 50 °C max. conductor temperature: |
| PWIS-free according to | VDMA 24364-B2-L |
| Oil-resistant |
|
| UV-resistant |
|
| Minimum bending radius, stationary | 10 x outer diameter |
| Water resistant |
|
| Temperature, fixed installation | -30 °C to 70 °C max. conductor temperature: |
| Flame retardance according to | IEC 60332-1-2 |
| Minimum bending radius in mm, fixed installation | 130.0 mm |
| PWIS-free |
|
| Halogenfree |
|
การรับรองและมาตรฐาน
| Flame retardance tested according to UN/ECE-R118 |
|
| CE marked |
|
| CPR fire class | Eca |
| VDE certified |
|
| EAC certification number | ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20, ЕАЭС N RU Д-DE.РА01.В.47116/21 |
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
- Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.
- Trade product, not a LAPP product.
รายการกลุ่มผลิตภัณฑ์
All articles from J-Y(ST)Y...LG Indoor Cable
| Article number | Number of pairs | Imp diam cond in nom | Nominal conductor diameter (mm) | Imp outer dia cable sheath nom | Nominal outer diameter | Copper index calc export | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1591301 | 2 | 0.6 | 5.5 | 40 kg/km | |||
| 1591302 | 3 | 0.6 | 6.3 | 50 kg/km | |||
| 1591303 | 4 | 0.6 | 6.7 | 60 kg/km | |||
| 1591304 | 5 | 0.6 | 7.2 | 70 kg/km | |||
| 1591305 | 6 | 0.6 | 7.5 | 80 kg/km | |||
| 1591306 | 8 | 0.6 | 8 | 90 kg/km | |||
| 1591307 | 10 | 0.6 | 9 | 110 kg/km | |||
| 1591308 | 12 | 0.6 | 9.5 | 130 kg/km | |||
| 1591310 | 16 | 0.6 | 10.5 | 160 kg/km | |||
| 1591311 | 20 | 0.6 | 11 | 190 kg/km | |||
| 1591312 | 24 | 0.6 | 11.5 | 220 kg/km | |||
| 1591313 | 30 | 0.6 | 13 | 280 kg/km | |||
| 1591315 | 50 | 0.6 | 17 | 430 kg/km | |||
| 1591318 | 100 | 0.6 | 23 | 850 kg/km | |||
| 1591500 | 1 | 0.8 | 6 | 40 kg/km | |||
| 1591501 | 2 | 0.8 | 7 | 60 kg/km | |||
| 1591502 | 3 | 0.8 | 8.5 | 80 kg/km | |||
| 1591503 | 4 | 0.8 | 9 | 100 kg/km | |||
| 1591505 | 6 | 0.8 | 10.5 | 140 kg/km | |||
| 1591506 | 8 | 0.8 | 11.5 | 170 kg/km | |||
| 1591507 | 10 | 0.8 | 13 | 205 kg/km | |||
| 1591508 | 12 | 0.8 | 14 | 250 kg/km | |||
| 1591511 | 20 | 0.8 | 16.5 | 380 kg/km |