ÖLFLEX® HEAT 650 SC 1x4
Single core; 1X4; U0/U: 300/500 V; Glass fibre; -50°C - 700°C; Fixed Installation

ÖLFLEX® HEAT 650 SC 1x4
Single core; 1X4; U0/U: 300/500 V; Glass fibre; -50°C - 700°C; Fixed Installation
ÖLFLEX® HEAT 650 SC 1x4
353.85 ฿
/

ÖLFLEX® HEAT 650 SC 1x4
353.85 ฿
/
การชำระเงินและความปลอดภัย
ข้อมูลการชำระเงินของคุณจะได้รับการประมวลผลอย่างปลอดภัย เราไม่จัดเก็บรายละเอียดบัตรเครดิตและไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลบัตรเครดิตของคุณได้
ประโยชน์
Suitable for areas where the installation temperature and ambient temperature is very high, Good electrical conductivity due to nickel strand also at high temperatures
แอปพลิเคชัน
Heating modules, electric heating devices, heat lockers, Furnaces, electric ranges, night storage heater, Heavy industry, iron and steel works, foundries, glass and ceramic processing, chemical industries, Machinery, apparatus and power plant construction
คุณสมบัติทางเทคนิค
ข้อมูลทั่วไป
| Product type | Single core |
| Brand | ÖLFLEX® |
| Weight | 54 kg/km |
คุณลักษณะทางไฟฟ้า
| Nominal voltage | U0/U: 300/500 V AC rms according to IEC |
| Max. conductor resistance at 20°C | 22.5 Ω/km |
| Test voltage | 1.8 kV |
การออกแบบผลิตภัณฑ์
| Shape of cable | Round |
| Conductor design | fine-wire |
| Nominal outer diameter | 3.9 mm |
| Conductor material | Nickel |
| Number of cores | 1 |
| Nominal conductor cross-section (metric) | 4 mm² |
| Cable dimension | 1X4 |
| Core insulation basic material | Glass fibre |
| Single core identification | Single-coloured |
| Shielded |
|
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
| Flame-retardant |
|
| Application area | Fixed installation |
| Oil-resistant |
|
| UV-resistant |
|
| Minimum bending radius, stationary | 10 x outer diameter |
| Water resistant |
|
| Temperature, fixed installation | -50 °C to 700 °C |
| Flame retardance according to | IEC 60332-1-2 |
| Minimum bending radius in mm, fixed installation | 39.0 mm |
| PWIS-free |
|
| Halogenfree |
|
การรับรองและมาตรฐาน
| Flame retardance tested according to UN/ECE-R118 |
|
| CE marked |
|
| VDE certified |
|
| EAC certification number | ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20 |
| EAC-certified |
|
เอกสารประกอบ
Further Links
Notes
- Photographs and graphics are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.
- Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.
รายการกลุ่มผลิตภัณฑ์
All articles from ÖLFLEX® HEAT 650 SC
| Article number | Conductor cross-section (mm2) | Nominal outer diameter | Copper index calc export | Weight |
|---|---|---|---|---|
| 1232652 | 1 | 2.9 | 17 kg/km | |
| 1232653 | 1.5 | 3 | 23 kg/km | |
| 1232654 | 2.5 | 3.5 | 34 kg/km | |
| 1232655 | 4 | 3.9 | 54 kg/km | |
| 1232656 | 6 | 4.6 | 84 kg/km | |
| 1232657 | 10 | 7.8 | 120 kg/km | |
| 1232658 | 16 | 8.2 | 199 kg/km | |
| 1232659 | 25 | 9 | 300 kg/km | |
| 1232660 | 35 | 10.4 | 399 kg/km | |
| 1232661 | 50 | 12.7 | 540 kg/km |