ÖLFLEX® HEAT 205 SC 1X0,14 BU
Single core; 1X0.14; blue; Ring; U0/U: 300/500 V; FEP; -100°C - 205°C; Fixed installation
0.00 ฿
/
รวมภาษีแล้ว


ÖLFLEX® HEAT 205 SC 1X0,14 BU
Single core; 1X0.14; blue; Ring; U0/U: 300/500 V; FEP; -100°C - 205°C; Fixed installation
0.00 ฿
/
รวมภาษีแล้ว
มีสินค้าพร้อมส่ง (300)
การชำระเงินและความปลอดภัย
ข้อมูลการชำระเงินของคุณจะได้รับการประมวลผลอย่างปลอดภัย เราไม่จัดเก็บรายละเอียดบัตรเครดิตและไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลบัตรเครดิตของคุณได้
Product characteristics
Certificate
ประโยชน์
Small outer diameters for maximum saving of space and weight, Resistant to contact with mostly all highly aggressive chemical media
แอปพลิเคชัน
Typical fields of application- Control cabinets with high heat generation- Measuring instruments- Furnaces and brickworks- Heating equipment and kitchen appliances- Electric motor building- Installations in the chemical industry, For use in environments with very high operating temperatures, heavy usage of chemical agents or confined spaces
คุณสมบัติทางเทคนิค
ข้อมูลทั่วไป
| Product type | Single core |
| Length per PU | 100 |
| Single core packaging type | Ring |
| Brand | ÖLFLEX® |
| Copper index | 1.350 kg/km |
| Copper index (lb) | 9.100 lb |
| Weight | 3 kg/km |
คุณลักษณะทางไฟฟ้า
| Nominal voltage | U0/U: 300/500 V AC rms according to IEC |
| Max. conductor resistance at 20°C | 148 Ω/km |
| Test voltage | 2.5 kV |
การออกแบบผลิตภัณฑ์
| Shape of cable | Round |
| Single core colour | blue |
| Conductor design | IEC 60228 class 5: fine-wire |
| Nominal outer diameter | 1 mm |
| Conductor material | Tin-plated copper |
| Number of cores | 1 |
| Nominal conductor cross-section (metric) | 0.14 mm² |
| Cable dimension | 1X0.14 |
| Core insulation basic material | Fluoroethylene propylene |
| Single core identification | Single-coloured |
| Core insulation basic material, short form | FEP |
| Shielded |
|
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
| Flame-retardant |
|
| Application area | Fixed installation |
| PWIS-free according to | VDMA 24364-B2-L |
| Oil-resistant |
|
| Minimum bending radius in mm, occasionally flexing | 10.0 mm |
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
| Temperature, fixed installation | -100 °C to 205 °C max. conductor temperature: |
| Minimum bending radius in mm, fixed installation | 4.0 mm |
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
- Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.
รายการกลุ่มผลิตภัณฑ์
All articles from ÖLFLEX® HEAT 205 SC
| Article number | Conductor cross-section (mm2) | Single core colour | Single core packaging type | Imp length per pu | Length per PU | Imp outer diam of core nom | Nominal core diameter | Copper index calc export | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0080001 | 0.14 | black | Ring | 100 | 3 kg/km | ||||
| 0080002 | 0.14 | blue | Ring | 100 | 3 kg/km | ||||
| 0080005 | 0.14 | yellow | Ring | 100 | 3 kg/km | ||||
| 0080006 | 0.14 | green | Ring | 100 | 3 kg/km | ||||
| 0080010 | 0.14 | transparent | Ring | 100 | 3 kg/km | ||||
| 0080104 | 0.14 | red | Ring | 100 | 3 kg/km | ||||
| 0080105 | 0.14 | white | Ring | 100 | 3 kg/km | ||||
| 0081001 | 0.25 | black | Ring | 100 | 4 kg/km | ||||
| 0081001S | 0.25 | black | Spool | 500 | 4 kg/km | ||||
| 0081002 | 0.25 | blue | Ring | 100 | 4 kg/km | ||||
| 0081002S | 0.25 | blue | Spool | 500 | 4 kg/km | ||||
| 0081003 | 0.25 | brown | Ring | 100 | 4 kg/km | ||||
| 0081003S | 0.25 | brown | Spool | 500 | 4 kg/km | ||||
| 0081005 | 0.25 | yellow | Ring | 100 | 4 kg/km | ||||
| 0081006 | 0.25 | green | Ring | 100 | 5 kg/km | ||||
| 0081009 | 0.25 | orange | Ring | 100 | 4 kg/km | ||||
| 0081010 | 0.25 | transparent | Ring | 100 | 4 kg/km | ||||
| 0081104 | 0.25 | red | Ring | 100 | 4 kg/km | ||||
| 0081104S | 0.25 | red | Spool | 500 | 4 kg/km | ||||
| 0081105 | 0.25 | white | Ring | 100 | 4 kg/km | ||||
| 0081106 | 0.25 | grey | Ring | 100 | 4 kg/km | ||||
| 0082000 | 0.5 | green/yellow | Ring | 100 | 7 kg/km | ||||
| 0082001 | 0.5 | black | Ring | 100 | 7 kg/km | ||||
| 0082001S | 0.5 | black | Spool | 500 | 7 kg/km | ||||
| 0082002 | 0.5 | blue | Ring | 100 | 7 kg/km | ||||
| 0082002S | 0.5 | blue | Spool | 500 | 7 kg/km | ||||
| 0082003 | 0.5 | brown | Ring | 100 | 7 kg/km | ||||
| 0082003S | 0.5 | brown | Spool | 500 | 7 kg/km | ||||
| 0082005 | 0.5 | yellow | Ring | 100 | 7 kg/km | ||||
| 0082006 | 0.5 | green | Ring | 100 | 7 kg/km | ||||
| 0082007 | 0.5 | violet | Ring | 100 | 7 kg/km | ||||
| 0082009 | 0.5 | orange | Ring | 100 | 7 kg/km | ||||
| 0082010 | 0.5 | transparent | Ring | 100 | 7 kg/km | ||||
| 0082104 | 0.5 | red | Ring | 100 | 7 kg/km | ||||
| 0082104S | 0.5 | red | Spool | 500 | 7 kg/km | ||||
| 0082105 | 0.5 | white | Ring | 100 | 7 kg/km | ||||
| 0082106 | 0.5 | grey | Ring | 100 | 7 kg/km | ||||
| 0083000 | 0.75 | green/yellow | Ring | 100 | 10 kg/km | ||||
| 0083000S | 0.75 | green/yellow | Spool | 500 | 10 kg/km | ||||
| 0083001 | 0.75 | black | Ring | 100 | 10 kg/km | ||||
| 0083001S | 0.75 | black | Spool | 500 | 10 kg/km | ||||
| 0083002 | 0.75 | blue | Ring | 100 | 10 kg/km | ||||
| 0083002S | 0.75 | blue | Spool | 500 | 10 kg/km | ||||
| 0083003 | 0.75 | brown | Ring | 100 | 10 kg/km | ||||
| 0083003S | 0.75 | brown | Spool | 500 | 10 kg/km | ||||
| 0083005 | 0.75 | yellow | Ring | 100 | 10 kg/km | ||||
| 0083006 | 0.75 | green | Ring | 100 | 10 kg/km | ||||
| 0083010 | 0.75 | transparent | Ring | 100 | 10 kg/km | ||||
| 0083104 | 0.75 | red | Ring | 100 | 10 kg/km | ||||
| 0083104S | 0.75 | red | Spool | 500 | 10 kg/km | ||||
| 0083105 | 0.75 | white | Ring | 100 | 10 kg/km | ||||
| 0084000 | 1 | green/yellow | Ring | 100 | 13 kg/km | ||||
| 0084000S | 1 | green/yellow | Spool | 500 | 13 kg/km | ||||
| 0084001 | 1 | black | Ring | 100 | 13 kg/km | ||||
| 0084001S | 1 | black | Spool | 500 | 13 kg/km | ||||
| 0084002 | 1 | blue | Ring | 100 | 13 kg/km | ||||
| 0084002S | 1 | blue | Spool | 500 | 13 kg/km | ||||
| 0084003 | 1 | brown | Ring | 100 | 13 kg/km | ||||
| 0084003S | 1 | brown | Spool | 500 | 13 kg/km | ||||
| 0084005 | 1 | yellow | Ring | 100 | 13 kg/km | ||||
| 0084006 | 1 | green | Ring | 100 | 13 kg/km | ||||
| 0084007 | 1 | violet | Ring | 100 | 13 kg/km | ||||
| 0084010 | 1 | transparent | Ring | 100 | 13 kg/km | ||||
| 0084104 | 1 | red | Ring | 100 | 13 kg/km | ||||
| 0084104S | 1 | red | Spool | 500 | 13 kg/km | ||||
| 0084105 | 1 | white | Ring | 100 | 13 kg/km | ||||
| 0084106 | 1 | grey | Ring | 100 | 13 kg/km | ||||
| 0085000 | 1.5 | green/yellow | Ring | 100 | 18 kg/km | ||||
| 0085000S | 1.5 | green/yellow | Spool | 500 | 18 kg/km | ||||
| 0085001 | 1.5 | black | Ring | 100 | 18 kg/km | ||||
| 0085001S | 1.5 | black | Spool | 500 | 18 kg/km | ||||
| 0085002 | 1.5 | blue | Ring | 100 | 18 kg/km | ||||
| 0085002S | 1.5 | blue | Spool | 500 | 18 kg/km | ||||
| 0085003 | 1.5 | brown | Ring | 100 | 18 kg/km | ||||
| 0085003S | 1.5 | brown | Spool | 500 | 18 kg/km | ||||
| 0085005 | 1.5 | yellow | Ring | 100 | 18 kg/km | ||||
| 0085010 | 1.5 | transparent | Ring | 100 | 18 kg/km | ||||
| 0085104 | 1.5 | red | Ring | 100 | 18 kg/km | ||||
| 0085104S | 1.5 | red | Spool | 500 | 18 kg/km | ||||
| 0085105 | 1.5 | white | Ring | 100 | 18 kg/km | ||||
| 0086000 | 2.5 | green/yellow | Ring | 100 | 30 kg/km | ||||
| 0086000S | 2.5 | green/yellow | Spool | 500 | 30 kg/km | ||||
| 0086001 | 2.5 | black | Ring | 100 | 30 kg/km | ||||
| 0086001S | 2.5 | black | Spool | 500 | 30 kg/km | ||||
| 0086002 | 2.5 | blue | Ring | 100 | 30 kg/km | ||||
| 0086002S | 2.5 | blue | Spool | 500 | 30 kg/km | ||||
| 0086003 | 2.5 | brown | Ring | 100 | 30 kg/km | ||||
| 0086003S | 2.5 | brown | Spool | 500 | 30 kg/km | ||||
| 0086007 | 2.5 | violet | Ring | 100 | 30 kg/km | ||||
| 0086010 | 2.5 | transparent | Ring | 100 | 30 kg/km | ||||
| 0086104 | 2.5 | red | Ring | 100 | 30 kg/km | ||||
| 0086104S | 2.5 | red | Spool | 500 | 30 kg/km | ||||
| 0086105 | 2.5 | white | Ring | 100 | 30 kg/km | ||||
| 0086106 | 2.5 | grey | Ring | 100 | 30 kg/km | ||||
| 0087000 | 4 | green/yellow | Ring | 100 | 45 kg/km | ||||
| 0087001 | 4 | black | Ring | 100 | 45 kg/km | ||||
| 0087002 | 4 | blue | Ring | 100 | 45 kg/km | ||||
| 0087003 | 4 | brown | Ring | 100 | 45 kg/km | ||||
| 0087005 | 4 | yellow | Ring | 100 | 45 kg/km | ||||
| 0087010 | 4 | transparent | Ring | 100 | 45 kg/km | ||||
| 0087104 | 4 | red | Ring | 100 | 45 kg/km | ||||
| 0087105 | 4 | white | Ring | 100 | 45 kg/km | ||||
| 0088000 | 6 | green/yellow | Depending on length | 68 kg/km | |||||
| 0088001 | 6 | black | Depending on length | 68 kg/km | |||||
| 0088002 | 6 | blue | Depending on length | 68 kg/km | |||||
| 0088003 | 6 | brown | Depending on length | 68 kg/km | |||||
| 0088010 | 6 | transparent | Depending on length | 68 kg/km | |||||
| 0088104 | 6 | red | Depending on length | 68 kg/km | |||||
| 0089000 | 10 | green/yellow | Depending on length | 116 kg/km | |||||
| 0089001 | 10 | black | Depending on length | 116 kg/km | |||||
| 0089002 | 10 | blue | Depending on length | 116 kg/km | |||||
| 0089003 | 10 | brown | Depending on length | 116 kg/km | |||||
| 0089010 | 10 | transparent | Depending on length | 116 kg/km | |||||
| 0089104 | 10 | red | Depending on length | 116 kg/km | |||||
| 0089105 | 10 | white | Depending on length | 116 kg/km | |||||
| 0089106 | 10 | grey | Depending on length | 111 kg/km | |||||
| 0090000 | 16 | green/yellow | Depending on length | 175 kg/km | |||||
| 0090001 | 16 | black | Depending on length | 175 kg/km | |||||
| 0090002 | 16 | blue | Depending on length | 175 kg/km | |||||
| 0090104 | 16 | red | Depending on length | 175 kg/km |